Français

FS présente ses nouveaux switchs intelligents manageables abordables, pratiques et performants pour PME

Mis à jour depuis le 12 nov, 2021 by
1.3k

16 Octobre, Actualités FS - FS a récemment annoncé 5 nouveaux modèles de switchs gérés intelligents - les switchs de la série S2800S comme nouveaux membres de la famille des switchs d'entreprise FS. Avec des fonctions L2+ et une gestion conviviale par interface graphique Web, les switchs gérés intelligents de la série S2800S sont spécialement conçus pour répondre aux besoins croissants des PME, groupes de travail et même des réseaux domestiques.

Switch Web Manageable FS S2800S

Pour les petites et moyennes entreprises ou les particuliers qui ont besoin de visibilité et contrôle sur le réseau, les switchs intelligents, gérés via une interface Web, représentent une solution rentable. Les switchs de la série S2800S peuvent être gérés et configurés en toute simplicité grâce à l’interface CLI, GUI Web et autres modes, satisfaisant entièrement les besoins de gestion visuelle avec facilité.

Le QoS avancée donne la priorité aux besoins de trafic critique tels que les applications vidéo et vocales. Les modèles sans ventilateur assurent un fonctionnement silencieux, créant ainsi un environnement de travail idéal pour les communications en ligne.

Prenant en charge les VLAN et de multiples fonctions de sécurité, les switchs FS de la série S2800S fournissent aux réseaux d'entreprise des solutions de protection efficaces, empêchant ainsi toutes menaces ou pertes potentielles d'activité.

La technologie Green Ethernet (EEE) permet de vérifier l'état des appareils et d'ajuster la puissance en fonction de leur distance de connexion. Il permet aux petites entreprises d'économiser considérablement l'énergie et les coûts.

La liste suivante présente les cinq modèles de switchs de la série S2800S, dont les spécifications détaillées et les fonctions varient:

Modèle Spécifications Prix
S2800S-8T
  • 8x 10/100/1000BASE-T RJ45

  • Sans Ventilateurs

  • Non-PoE

57,00 € HT
S2800S-8T2F-P
  • 8x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G SFP

  • Sans Ventilateurs

  • 8x PoE+ Ports @65W

107,00 € HT
S2800S-24T2F
  • 24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G SFP

  • Sans Ventilateurs

  • Non-PoE

132,00 € HT
S2800S-24T4F-P
  • 24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP

  • 24x PoE+ Ports @220W

231,00 € HT
S2800S-48T4F
  • 48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP

  • Non-PoE

231,00 € HT

Les switchs gérés intelligents FS S2800S sont désormais disponibles sur FS.com. Vous trouverez plus d'informations sur la page de produits FS des switchs gérés intelligents.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
50.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
18.4k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
21.1k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
10.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
19.0k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
24.9k