Italia

Quanti tipi di transceiver SFP conoscete?

Aggiornato il 27 Dic 2022 by
1.2k

Esistono diversi tipi di moduli SFP oggi disponibili: cosa li differenzia e come si fa a sapere qual è il migliore per voi? Questa guida li illustra tutti.

Il modulo SFP ha un'ampia gamma di applicazioni e funziona con la maggior parte delle reti moderne. La maggior parte può essere classificata in quattro categorie principali: Tipo di cavo, portata di trasmissione, velocità di trasferimento e applicazione.

Tipo di cavo

Il modulo SFP può funzionare su fibra ottica e rame. In base ai tipi di fibre ottiche, il transceiver SFP può essere suddiviso in SFP monomodale che funziona con la fibra monomodale e SFP multimodale che funziona con la fibra multimodale.

Specificazione SFP multimodale SFP monomodale
Tipo di fibra MMF con nucleo da 62,5/125µm o 50/125µm Nucleo SMF da 9/125 µm
Lunghezza d'onda operativa Principalmente a 850 nm e 1300 nm Principalmente in 1310 nm e 1550 nm
Codifica dei colori Nero Blu per SFP 1310nm
Giallo per SFP 1550nm
Distanza di trasmissione 100 m / 500 m 2 km fino a 200 km

Single-mode SFP vs. multi-mode SFP

XBASE-T è lo standard IEEE che definisce i requisiti per l'invio di informazioni su cavi a doppini intrecciati non schermati e definisce vari aspetti dell'esecuzione di Ethernet su questi cavi. I moduli SFP sono principalmente SFP 1000base-T per una rete da 1Gb.

Specifiche 100BASE-T SFP 100BASE-Tx SFP 1000BASE-T SFP 1000BASE-T1 SFP 2.5GBASE-T SFP 5GBASE-T SFP 10GBASE-T SFP
Data Rate 100Mbps 100Mbps 1000Mbps 1000Mbps 2.5Gbits 5Gbits 10Gbits
Media Cat5e Cat5 Cat5 Cat6a Cat5e Cat6 Cat6a
Distanza specificata 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M
Bandwidth 37.5MHZ 31.25MHZ 62.5MHZ 375MHZ 100MHZ 200MHZ 400MHZ
Usage Automotive, IoT, M2M LAN LAN Automotive, IoT, M2M LAN LAN LAN

Moduli SFP Xbase-T attualmente utilizzati

Gamma di trasmissione

Per distanze più brevi, Gli SFP multimodali rappresentano una soluzione ottimale più economica. Gli SFP multimodali più comuni sono quelli con lunghezza d'onda di 850 nm per una distanza massima di 550 metri. Se è necessario estendere la distanza di trasmissione multimodale, è possibile scegliere anche una lunghezza d'onda di 1310 nm per una distanza massima di trasmissione di 2 km.

Per una lunga portata,

SFP Module Data Transmission Distance

Velocità di trasferimento

La tendenza verso una maggiore velocità e una maggiore larghezza di banda è sempre inarrestabile, da Fast Ethernet a Gigabit Ethernet, e poi a 10Gb, 40Gb, 25Gb e 100Gb Ethernet. Dallo sviluppo dell'SFP, si sono aggiunti progressi moderni al mix. Sono ora disponibili SFP+ per 10 Gigabit, SFP28 per 25 Gigabit Ethernet, QSFP per 40 Gigabit Ethernet e QSFP28 per 100G Gigabit Ethernet.

Per saperne di più SFP vs. SFP+/SFP28/QSFP/QSFP28 avanzati

Applicazione

Anche la trasmissione e la ricezione audio/video ad alta definizione, le reti ottiche passive (PON), il multiplexing e il networking simplex sono alcune delle applicazioni più comuni dei moduli SFP.

3G-SDI video SFPs sono progettati per soddisfare le esigenze di trasmissione video di alto livello nell'ambiente dell'alta definizione (HD).

PON SFPs sono utilizzati nel terminale di linea ottica (OLT) presso la sede centrale e nel terminale/unità di rete ottica (ONT/ONU) presso l'abbonato.

CWDM SFPs and DWDM SFPs sono utilizzate dai sistemi di telecomunicazione per la trasmissione a lunga distanza e consentono di trasmettere più segnali contemporaneamente su una singola fibra.

BIDI SFP permette di trasmettere e ricevere dati da/verso dispositivi di rete interconnessi (come switch o router) attraverso un'unica fibra ottica, consentendo agli utenti di semplificare il sistema di cablaggio, aumentando la capacità della rete e riducendo i costi.

Canale Fibra SFP è una tecnologia di rete ad alta velocità (comunemente funzionante a velocità di 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 128 gigabit al secondo) utilizzata principalmente per collegare l'archiviazione dei dati dei computer ai server nell'ambiente dei data center SAN.

SONET/SDH SFP è compatibile con gli standard SONET/SDH e ATM che coprono la gamma standard di velocità di trasmissione dati da OC-3/STM-1 (155 Mbps) a OC-48/STM-16 (2488 Gbps) per applicazioni multimodali (MM), short-reach (SR), intermediate-reach (IR1) e long-reach (LR1/LR2).

Risorse aggiuntive del Learning Hub

Transceiver SFP: Essere o non essere?

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.0k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza