Guida Utente per lo Switch Gestito Impilabile a 24 Porte FS S3800-24T4S
Nota: FS ha dismesso gli switch della serie S3800. Secondo la nostra politica, i clienti continueranno a ricevere il supporto del team di assistenza tecnica FS e la garanzia valida fornita sarà mantenuta sul prodotto. I clienti interessati allo switch della serie S3800 di FS possono scegliere tra gli switch serie S3900.
FS S3800-24T4S è uno switch managed stackable a 24 porte che offre prestazioni ad alta densità grazie al routing statico Layer2+ Gigabit con uplink 10GbE. L'amministratore può scegliere in modo flessibile il transceiver SFP/SFP+ adatto in base alla velocità di trasmissione o alla distanza di trasmissione richiesta per estendere la rete in modo efficiente. Grazie al fabric di commutazione 128Gbps e alla funzione di stacking, lo switch 24 porte FS S3800-24T4S è in grado di gestire quantità estremamente elevate di dati in una topologia sicura che collega a backbone o server ad alta capacità per reti ISP e aziendali. Di seguito una guida utente completa per lo switch managed stackable Gigabit 24 porte FS S3800-24T4S.
Figura 1: Switch stackable a 24 porte FS S3800-24T4S
Punti forti dello switch FS S3800-24T4S
In quanto switch di rete a prestazioni elevate per reti aziendali, lo switch a 24 porte FS S3800-24T4S consente agli utenti di collegarsi direttamente ad un server di storage ad alte prestazioni o di implementare un uplink a lunga distanza verso un altro switch. Grazie alle eccezionali caratteristiche elencate di seguito, può realizzare ed espandere le reti in modo facile, scalabile ed efficiente.
Design di classe carrier
Lo switch a 24 porte FS S3800-24T4S è uno switch di accesso Ethernet di livello carrier, ideale per la demarcazione, l'estensione e l'aggregazione di servizi Ethernet. È composto da 24 porte 10/100/1000BASE-T e 4 porte SFP+ 10GbE. Qualsiasi forma di combinazione di porte può essere assegnata in modo flessibile come connessioni in fibra 10GbE o in rame 10/100/1000BASE-T ai dispositivi lato abbonato. In definitiva, lo switch gestito impilabile a 24 porte FS S3800-24T4S è ideale per essere collocato ai margini delle reti di accesso a banda larga per aggregare il traffico di più servizi.
Stacking IP con supporto di routing layer2+
Lo switch a 24 porte FS S3800-24T4S non solo può funzionare come switch standalone, ma supporta anche lo stacking IP, per aiutare i manager di rete a configurare facilmente fino a 4 unità dello stesso modello tramite un unico indirizzo IP, invece di impostare ogni unità una per una. Per una gestione efficiente, lo switch gestito impilabile Gigabit a 24 porte FS S3800-24T4S è dotato di interfacce di gestione console, Web e SNMP (Simple Network Management Protocol). Con l'interfaccia di gestione integrata basata sul Web, lo switch FS S3800-24T4S a 24 porte offre una struttura di gestione e configurazione facile da usare e indipendente dalla piattaforma. Lo switch stackable FS S3800-24T4S supporta la classe Lay2+ e 4K voci VLAN. Pertanto, è adatto al livello di convergenza IP MAN e alla zona aziendale di grandi dimensioni, nonché al nucleo del livello di rete.
Controllo del traffico di alta qualità e sicuro
Lo switch FS S3800-24T4S a 24 porte è dotato di potenti funzioni di gestione del traffico e WRR (Weighted Round Robin) per proteggere e migliorare la trasmissione di servizi multimediali. Le funzioni WRR includono la classificazione del traffico Layer2+ a velocità cablata e la limitazione della larghezza di banda, particolarmente utili per le unità multi-tenant, multi-business o applicazioni di servizi di rete. Il filtraggio del flusso ACL (Access Control List) supportato da questo switch può classificare il traffico in base agli indirizzi IP di origine/destinazione, agli indirizzi MAC di origine/destinazione, ai protocolli IP, alla precedenza IP, agli intervalli di tempo e al ToS. Lo switch FS S3800-24T4S a 24 porte offre anche l'autenticazione di accesso basata sulle porte IEEE 802.1x, che può essere implementata con RADIUS, garantendo così la sicurezza a livello di porta e bloccando gli utenti illegali.
Come impilare più switch FS S3800-24T4S
Come già detto, lo switch gestito stackable a 24 porte FS S3800-24T4S offre lo stacking edge to core per aiutarla a costruire ed espandere facilmente le reti. Utilizzando 4 porte SFP+ da 10GbE, lo switch FS S3800-24T4S a 24 porte è dotato di una vera capacità di impilamento, che le consente di configurare, gestire e risolvere i problemi di più switch fisici come un'unica unità. La parte seguente illustra le procedure di impilamento per due, tre e quattro switch FS S3800-24T4S rispettivamente.
Stacking di due switch S3800-24T4S a 24 Porte
Impilare due switch FS S3800-24T4S è molto semplice. Come mostrato in Figura 2, deve solo utilizzare due cavi di collegamento diretto 10G SFP+ da inserire in due slot 10G SFP+ su ciascuno switch. Quindi i due switch sono impilati con successo è possibile gestire uno dei due tramite la porta console.
Figura 2: Stacking di due wwitch S3800-24T4S
Stacking di tre switch S3800-24T4S a 24 porte
Lo stacking di tre switch FS S3800-24T4S è più complesso. Come illustrato in Figura 3, in questo sistema di impilamento, ogni porta SFP+ 10G sui quattro switch viene utilizzata come porta uplink da collegare alla porta SFP+ sull'altro switch con cavi di collegamento diretto SFP+ a SFP+ 10G. Questo processo viene ripetuto fino a quando tre modelli sono collegati tra loro. E il primo switch impilabile viene collegato all'ultimo per completare la topologia di impilamento. Ogni volta che si impila uno switch in questo processo, alcune modifiche di configurazione vengono applicate all'intero stack. Si può gestire ciascuno di questi tre switch dalla porta console, oppure apportare alcune modifiche a qualsiasi switch dello stack.
Figura 3: Stacking di tre switch S3800-24T4S
Stacking di quattro switch S3800-24T4S a 24
Lo stacking di quattro switch FS S3800-24T4S è identico a quello di tre switch. Come mostrato in Figura 4, è sufficiente aggiungere un altro switch e altri due cavi di collegamento diretto SFP+ a SFP+ per completare l'intera topologia di impilamento. Ma ricordi che ogni volta che aggiunge uno switch, verranno apportate alcune modifiche alla configurazione. Dopo aver impilato quattro modelli di switch, la densità di porte del sistema di stacking è la somma degli switch combinati, ossia 96 porte RJ45 Gigabit e 16 porte SFP+ 10G per stack fisico. In questo modo si ottiene una capacità di commutazione totale di 512 Gbps per la rete.
Figura 4: Stacking di quattro switch S3800-24T4S
FAQ sugli switch FS S3800-24T4S a 24 porte
Qui elenchiamo alcune domande frequenti sullo switch managed stackable a 24 porte FS S3800-24T4S, in modo da fornire un'idea migliore di questo switch al momento dell'acquisto.
1.Lo switch FS S3800-24T4S a 24 porte supporta il monitoraggio del traffico di esportazione e importazione?
Sì, gli switch della serie FS S3800 (incluso S3800-24T4S) possono supportare il monitoraggio del traffico di esportazione e importazione tramite sflow.
2.Lo switch FS S3800-24T4S a 24 porte ha la possibilità di assegnare indirizzi IP?
Sì, lo switch FS S3800-24T4S è uno switch impilabile e supporta il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), che può assegnare automaticamente gli indirizzi IP alle reti interne o ai fornitori di servizi di rete.
3.Lo switch a 24 porte FS S3800-24T4S può fornire protezione da sovracorrente e sovratensione?
Sì. Se questo interruttore funziona a tensione limitata, corrente alternata (AC): da 100 a 240 V e corrente continua (DC): da - 50 a -60 V, è supportata la protezione da sovracorrente e sovratensione.
4.Qual è la modalità di partizione di VLAN e porte per lo switch FS S3800-24T4S?
Lo switch FS S3800-24T4S supporta la VLAN basata sulle porte e adotta la forma a pacchetto di IEEE 802.1Q. Tutte le porte supportano la modalità tagged e untagged e la VLAN basata su protocollo, VLAN basata su MAC, VLAN basata su subnet IP, ecc.
Conclusioni
In quanto elemento chiave del portfolio completo FS di switch Gigabit, lo switch managed stackable a 24 porte FS S3800-24T4S offre un approccio ottimale per accelerare la sua rete, semplificare l'implementazione e la manutenzione e ridurre l'investimento totale. Fornisce un accesso facile e sicuro alle applicazioni mission critical per le aziende e i data center. Offrendo un'altissima disponibilità e una maggiore capacità, è la soluzione perfetta per espandere il suo networking e allineare meglio le reti agli ambienti aziendali dinamici di oggi.
Articoli correlati
Guida alla scelta dello switch Gigabit a 24 porte FS
Switch PoE managed a 24 Porte: Come possiamo trarne vantaggio?
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022