背景
アメリカの大手金融会社であるお客様は、ビジネス成長のために、大量の業務データに対応する高可用性と高セキュリティのネットワーク環境を構築する必要があります。FSは、お客様のニーズに応え、正しい転送と広い帯域幅、低遅延、ゼロパケットロスの安定したネットワーク体験を提供しました。
- 課題1サービスのクラウド化とアプリケーションアーキテクチャのアップグレードに伴い、既存の3層アーキテクチャではデータセンターの要件を満たすことができなくなる
- 課題2データバックアップの際、遅延によるバックアップの失敗がよくある
- 課題3多様化するサービスと大量のデータに対応する広帯域幅かつ低遅延の機器が必要
取り組み
![](https://media.fs.com/images/community/erp/y6xTh_47ZKHx.jpg)
結論
- 柔軟性の高いアーキテクチャがネットワークをもっと簡単にFSの技術チームが使用するデータセンターのファブリックアーキテクチャは、階層構造設計を採用し、必要に応じてネットワークノードを追加または削除することで、迅速な拡大と縮小を実現します。また、このアーキテクチャはプログラマブルネットワーク機器とAPIを使用しており、お客様のネットワークに対するあらゆるニーズや課題によりよく対応でき、将来的にネットワークを拡張したい場合にも対応できます。
- ネットワークの信頼性を向上させるFSはスパイン&リーフ層の間でEBGP/ECMP技術を使用し、リーフ層でM-LAG技術を使用してネットワークの冗長化を実現しています。これにより、ネットワークの信頼性が向上し、業務の継続性が保証され、データセンターのネットワークの安定性と信頼性が大幅に向上しました。
- 広帯域幅と低遅延がネットワークをよりスムーズにFSは4Uシャーシのデザインを使用してお客様のデータセンターのネットワークを構築します。このシャーシは、2つのサブカード、100Gおよび400Gポートをサポートし、広帯域幅の要望に応え、PFC/ECNなどのネットワークフロー制御技術を使用して低遅延を実現しています。これにより、お客様は株取引などの金融分野におけるアプリケーションの性能と応答性を向上させ、より大きな価値を創造できます。
テクニカルサポート
姓
名
メールアドレス
詳細情報
0/5000
事例紹介
最新ニュースメール配信を登録する
メールアドレス
ビデオ
![【FSサービス紹介】グローバル配送サービス](https://media.fs.com/images/community/erp/EKT7w_1xybb3m.webp)
01:28
2024年08月06日
8
0
【FSサービス紹介】グローバル配送サービス
最近のトレンド
人気タグ
人気記事
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
ハブ、スイッチとルーターの違いをわかりやすく解説
2024年08月29日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日