2023年10月09日 FS Official より投稿
402
背景
東京に本社を置くお客様は映像伝送事業・映像配信事業の専門企業として、ライブ放送システム、IP転送設備、光通信システム、監視システム、音響設備などといったサービスを提供しています。HD/4K/8K映像やクラウドのデータ密集型アプリケーションのニーズが高まるにつれて、既存の映像伝送ネットワークは帯域と伝送速度の不足という問題に直面しています。
- 課題1既存ネットワークの光ケーブルのデータ損失が激しく、1dB/kmに近づくと、伝送能力がさがる
- 課題2光ケーブルのリソースが逼迫しており、伝送能力に限界がある
- 課題3光伝送線路のリアルタイムアラート検知が必要
取り組み
![](https://media.fs.com/images/community/erp/cScey_approachPGi76.jpg)
結論
- 映像伝送をより遠く、より安定させるM6200 EDFAこのソリューションはM6200-20BAとM6200-25PAを使用し、入力側と出力側で光信号を増幅させ強度を高めることで、データの減衰を克服し、映像伝送の品質と安定性を向上させた上で、更に遠距離の伝送をサポートします。光ファイバ増幅器の導入は長距離伝送のデータ損失問題を効率的に解決し、より長距離での高速データ転送を実現し、ユーザーの視聴体験と業務効率を向上させます。
- 光ファイバのリソースのボトルネックを解決し、複数の10G信号による高効率伝送を実現する16チャネルDWDM技術単芯の光ファイバ上で16もの異なる波長の信号を伝送し、光ファイバのリソースを最大限に活用します。また、Ethernet、SDH/SONET、ATM、Fibre Channelなどの異なるプロトコル間のクリアな伝送もサポートし、効率的かつ安定的な伝送、光ファイバーの無駄のない活用、伝送コストの低下を実現します。
- 映像伝送のリアルタイム検知と業務継続性の保証リアルタイムでルートのアラームを検知し、トラブルシューティングの効率を向上させ、映像伝送の中断や画質の低下、遅延の増加などの業務の継続性と安定性にかかわる問題をカバーしています。同時にリモート管理と集中管理をサポートしているので、現場で作業をする必要がなく、設備の使用効率・管理効率を向上させます。
テクニカルサポート
姓
名
メールアドレス
詳細情報
0/5000
事例紹介
最新ニュースメール配信を登録する
メールアドレス
ビデオ
![【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)](https://media.fs.com/images/community/erp/sef2N_14zEDH.webp)
02:53
2022年06月10日
344
0
【FS 豆知識】SFPトランシーバとは?種類・規格・用途について解説(日本語字幕)
最近のトレンド
人気タグ
人気記事
-
レイヤ2(L2)スイッチとレイヤ3(L3)スイッチ、ルーターとの違いは?
2022年06月20日
-
ハブ、スイッチ(スイッチングハブ)、ルーターとは?違いを解説
2022年06月20日
-
電源コードの種類・規格について:国内規格と海外規格の選定
2022年06月09日
-
PoEインジェクター(パワーインジェクター)とは?
2022年06月24日
-
PoE/PoE+/PoE++給電とは?PoE規格・仕組みについて
2022年06月24日