万兆电口光模块:SFP+转RJ45端口解决方案
在数据中心的接入层中,大多数服务器网卡(NIC)和存储设备都采用10GBASE-T RJ45端口,而与之相连的TOR(机架顶部)交换机通常配备SFP+端口,且二者无法直接相连。为了解决该问题,我们可以利用万兆电口模块将交换机的SFP+端口转换为RJ45端口,实现10G RJ45电口设备与万兆SFP+交换机互连。
什么是SFP+转RJ45端口解决方案?
万兆电口模块广泛应用于万兆以太网,它的作用是可以将交换机上的光口转换为电口,以满足交换机上RJ45端口不足的需求。如图所示,万兆电口模块一端是SFP+端口,另一端为RJ45接口。首先,我们将万兆电口模块的SFP+端口插到万兆交换机上,然后使用网线(如Cat6或Cat7网络跳线)连接万兆电口模块的RJ45接口和服务器/存储端的RJ45接口即可,且无需购买额外的设备(如光纤收发器),节省安装成本。
SFP+转RJ45端口解决方案的优缺点
优势
-
1、更灵活的连接方式:SFP+转RJ45端口提供了一种灵活的解决方案,将SFP+端口转换为RJ45,使其更适合数据中心和企业网络的需要。
-
2、成本效益:采用普通RJ45连接器,支持向下兼容,使网络升级成本更低。相比额外购买10GBASE-T电口交换机,更经济高效。
-
3、传输距离:SFP+转RJ45端口模块可以在100米的距离内提供10Gb/s的数据传输,解决了SFP+ DAC高速线缆只能传输有限距离的问题。
-
4、节省能源:与嵌入式10GBASE-T RJ45端口相比,使用SFP+转RJ45端口模块每个端口至少节省0.5W的功耗,降低了能源消耗。
-
5、多速率支持:支持多种传输速率(10/100/1000Mbps及10Gbps),使其易于操作和管理。
缺点
-
1、功耗和热量:连接多个端口时,相比光纤布线,SFP+转RJ45端口解决方案的功耗和热量可能会较高。
-
2、网络延迟:在连接多个节点时,可能会增加网络延迟。
选择SFP+转RJ45端口解决方案前需要考虑的4个因素
在实际数据中心和高密度布线中,网络升级是一个复杂的过程,在转换端口之前我们需要考虑以下四个重要因素:
网络速率
随着运营商对高带宽需求的增加,数据中心网络不断进行扩展和升级,从早期的1G提升到10G、25G甚至更高。现今,10GBASE-T (IEEE 802.3ae) 以太网标准是数据中心使用最为广泛的通信标准。万兆电口(10GBASE-T )模块具有自动协商的向后兼容性,可以与上一代10/100/1000BASE-T网络兼容,无缝迁移到10G网络。由此可知,当我们需要将网络升级至10G时,可以选择SFP+转RJ45端口解决方案。
网线类型
网线(即双绞线)由两根具有绝缘保护层的铜导线组成,减少了电磁干扰(EMI)的影响和线对之间的相互干扰,提高了电磁兼容性。如今,网线常使用铝箔作为屏蔽层,以降低线外串扰的影响,保护信号不受相互干扰。目前,市面上的Cat5e、Cat6、Cat6a、Cat7和Cat8网络跳线可与万兆电口模块连接使用,其中万兆电口模块与Cat6a及以上网线搭配使用时,传输距离可达80m。
延迟
众所周知,延迟关系着数据传输性能的好坏,延迟越低,设备通信效果越好。万兆电口模块的延迟大约为2.6微秒,性能较稳定,可以在铜缆上准确无误地传输数据。
功耗
对于数据中心专业IT人员来说,有源设备功耗大小至关重要。毕竟,设备每消耗一瓦特意味着需要额外消耗两瓦电为其降温,增加数据中心运营成本。现如今,光模块主要向着低功耗方向发展,以飞速(FS)万兆电口模块为例,其功耗在2.5W以下,传输距离越远,功耗越低。
飞速(FS)SFP+转RJ45端口解决方案
飞速(FS)万兆电口模块采用高品质博通(Broadcom)芯片,功耗低于2.3W,是一种可扩展、灵活性高且经济高效的解决方案。它在10GBASE-T设备和万兆光纤交换机之间提供出色的互操作性,并轻松将交换机的10G SFP+端口转换为RJ45端口。
飞速(FS)不同型号万兆电口模块的功能特点如下表所示:
ID
|
光模块
|
最远传输距离 (搭配Cat6a及以上网络跳线)
|
传输速率
|
功耗
|
兼容品牌
|
---|---|---|---|---|---|
SFP-10G-TS
|
30m
|
10Gbps
|
≤2.3W
|
思科(Cisco)
|
|
SFP-10G-TS
|
30m
|
10Gbps
|
≤2.3W
|
Arista
|
|
SFP-10G-TS
|
30m
|
10Gbps
|
≤2.3W
|
瞻博(Juniper)
|
|
SFP-10G-TS
|
30m
|
10Gbps
|
≤2.3W
|
戴尔(Dell)
|
|
SFP-10G-T-80
|
80m
|
1/10Gbps
|
≤1.9W
|
思科(Cisco)
|
|
SFP-10G-T-80
|
80m
|
1/10Gbps
|
≤1.9W
|
Arista
|
|
SFP-10G-T-80
|
80m
|
1/10Gbps
|
≤1.9W
|
瞻博(Juniper)
|
|
SFP-10G-T-80
|
80m
|
1/10Gbps
|
≤1.9W
|
戴尔(Dell)
|