飞速(FS)400G产品全家福及其应用介绍
随着大型数据中心不断向更高性能、更大规模的架构演进,构建能够有效应对海量用户群体、智能设备激增及复杂应用负载所需的高容量网络连接已变得不可或缺。尤其是在超大规模云计算服务迅速普及的背景下,对具备超高带宽和微秒级低延迟特性的网络基础设施需求日益迫切。现今的100G网络基础设施正面临着无法充分适应新型应用负载挑战的窘境。
鉴于此,为顺应即将到来的数据洪流与云服务规模化的迫切趋势,采用400GbE和200GbE技术以升级数据中心架构成为必然选择,此举不仅可避免高昂的光纤网络拓扑重构成本,更能在确保网络高效扩展的同时降低成本压力。
作为引领下一代数据中心连接潮流的核心技术,400G端口解决方案显著提升了整体网络带宽,优化了链路使用效率,从而赋能电信运营商、OTT服务商以及各类企业客户成功应对前所未有的数据流量高速增长所带来的挑战。
该系列涵盖400G交换机、高性能光模块以及定制化高速线缆等多元化产品线。接下来将为您详细解读飞速(FS) 400G产品家族及其创新特性与应用场景。
飞速(FS)400G N9510-64D交换机 | 飞速(FS)400G-QSFP/OSFP光模块 | 飞速(FS)200G/400G CFP2 DCO相干模块 | 飞速(FS)400G光纤网卡 | 飞速(FS)400G DAC/AOC主干线缆 | 飞速(FS)400G DAC/AOC分支线缆 |
飞速(FS) 400G交换机
飞速(FS)的400G数据中心交换机解决方案在从100G向400G网络升级的过程中起到了关键推动作用,为构建大型、灵活且高效的叶脊网络架构提供了有力支持。通过整合更高密度的端口配置,此类交换机不仅降低了设备的整体数量,还间接实现了成本节约与能耗优化,从而满足大规模数据中心对高效能、低运营成本的需求。
产品 | N9510-64D,64 x 400Gb QSFP-DD, L3 数据中心固定交换机 | NC8400-4TH,4槽 L3 数据中心箱式交换机(空载) | 定制NC8400-4TH 箱式交换机,支持4个40/100/400Gb线卡 | MQM9700-NS2F,64x NDR 400G、32xOSFP口,400G InfiniBand数据中心交换机 | MQM9790-NS2F,64x NDR 400G、32xOSFP口,400G InfiniBand数据中心交换机 |
---|---|---|---|---|---|
交换机芯片 | BCM56990 | BCM56980 | BCM56980 | NVIDIA QUANTUM-2 | NVIDIA QUANTUM-2 |
CPU | Intel Xeon D-1627(4核8线程处理器,主频2.9 GHz) | / | / | x86 Coffee Lake i3 | x86 Coffee Lake i3 |
闪存存储 | 240 GB | 64GB | 64GB | / | / |
交换容量 | 51.2 Tbps | 25.6 Tbps | 25.6 Tbps | 51.2Tbps | 51.2Tbps |
热插拔AC交流电源 | 4(2+2 冗余配置) | 4(2+2 冗余配置) | 4(2+2 冗余配置) | / | / |
飞速(FS) 400G光模块系列
飞速(FS)推出的400G光模块产品覆盖了QSFP-DD和OSFP两种创新封装类型,专为实现400G性能而精心设计研发。此外,针对DWDM应用环境下的相干传输需求,飞速(FS)还提供CFP2 DCO光模块,全面支持100G、200G及400G等多种速率。
400G QSFP-DD
产品 | 400G QSFP-DD SR8 | 400G QSFP-DD FR4-S | 400G QSFP-DD LR8-S | 400G QSFP-DD DR4-S | 4x100G QSFP-DD LR-S | 400G QSFP-DD ER8 | 400G QSFP-DD XDR4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波长 | 850nm | 1271nm,1291nm,1311nm,1331nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
最大传输距离 | 70m@OM3/100m@OM4 | 2km | 10km | 500m | 10km | 40km | 2km |
最大传输速率 | 425Gbps | 425Gbps | 425Gbps | 425Gbps | 400Gbps | 425Gbps | 400Gbps |
连接器 | MTP/MPO-16 | LC 双工 | LC 双工 | MTP/MPO-12 (APC) | MTP/MPO-12 | LC 双工 | MTP/MPO-12 |
单多模类型 | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
该系列光模块以低功耗、高密度和卓越的高速特性著称,在850nm和1310nm波长下可实现400G以太网连接。根据实际应用场景的不同,飞速(FS) 400G QSFP-DD光模块搭配不同类型的连接器与光纤跳线,可在70米至40公里范围内灵活调整传输距离。
400G OSFP
产品 | 400G-SR8 OSFP PAM4 | 400G DR4 OSFP PAM4 |
---|---|---|
波长 | 850nm | 1310nm |
连接器 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-12 (APC) |
最大传输距离 | 100m | 500m |
光纤类型 | MMF | SMF |
最大传输速率 | 425Gbps | 425Gbps (4x106.25Gb/s) |
应用场景 | 400G以太网,数据中心和云网络 | QSFP-DR-100G的4x100G分支,数据中心 |
同样具备多场景适应能力的飞速(FS) 400G OSFP光模块,也支持850nm和1310nm两种工作波长,并对应不同的传输距离。当与MTP/MPO-16连接时,能够确保长达100米的链路稳定性;而采用MTP/MPO-12连接时,则利用四个并行的1310nm光学通道,将最大链路长度扩展至500米,有效满足中长距400G链路的应用需求。
200G/400G CFP2 DCO 光模块
飞速(FS) 提供的高性能、高性价比的200G/400G CFP2相干光模块,以仅为28W的低功耗运行,并集成灵活的DWDM网格调谐技术。该系列模块通过LC连接器在单模光纤(SMF)上实现400GBase-DCO级别的传输速率,标准条件下传输距离高达80公里。而在与EDFA放大器配合使用时,可显著提升传输范围至1000公里(针对200G应用)和200公里(针对400G应用)。此外,这些模块还内置了数字光学监控(DOM)功能,支持多种高级调制格式,如PM-QPSK用于200G传输,以及PM-16QAM及PM-16QAM PS(相位 shaping)应用于200G和400G场景。
这一系列飞速(FS) 200G/400G CFP2相干光模块特别适用于数据中心互连(DCI)领域中的200G/400G DWDM系统部署,同时也适配于OTU4/OTUCn等城域光传输网络架构。
产品 | 400G CFP2 DCO |
---|---|
栅格间距 | 50GHz/75GHz(200G),75GHz (400G) |
连接器 | LC 双工 |
LC 双工 | SMF |
光纤通道 | 80/96/(200G), 80(400G) |
最大传输速率 | 100/200/400Gbps |
传输协议 | 100G/200G/400G/OTU4/OTUCn |
最大传输距离 | 80km, 1000km (200G) w/ EDFA, 200km (400G) w/ EDFA |
为确保飞速(FS) 400G光模块达到最严格的性能标准和广泛兼容性,生产过程中采用尖端的分析设备进行全方位质量控制测试。其中包括发射机和接收机性能的精确校准、温度稳定性验证、速率一致性检验以及利用光谱仪进行详细的光信号评估测试,从而保证每一款产品都能满足严苛的应用环境要求。
飞速(FS) 400G光纤网卡
飞速(FS) 高性能的400G网络光纤网卡采用行业尖端的ConnectX-7系列技术,可提供最高达400Gb/s的InfiniBand传输速率,不仅具备超低延迟特性,而且每秒能够处理高达3.3至3.7亿条消息,充分展现卓越的数据交换效能。专为应对数据中心日益增长的带宽和计算密集型应用需求而设计,ConnectX-7 VPI光纤网卡代表了最高效能和最具灵活性的解决方案。
-
该网卡整合了PCIe 5.0 x16主机接口,实现单端口高达400Gb/s的数据传输速率,同时集成了一系列技术创新以优化性能与扩展性;
-
实现业界最低延迟的RDMA(远程直接内存访问)功能,确保数据在服务器间近乎实时迁移;
-
引入块级XTS-AES加密模式硬件加速,有效降低安全操作带来的延迟影响,并大幅度提升CPU资源使用效率;
-
配备行业领先的亚纳秒级精度包速率控制机制,确保流量管理精准可靠;
-
提供全面的端到端QoS(服务质量)策略以及先进的拥塞控制算法,通过预测和主动缓解网络拥堵,保证即使在网络负载高峰时也能维持稳定的服务水平。
飞速(FS) 400G线缆解决方案
在构建适应未来需求的400G以太网布线与连接架构时,关键在于选择具有低插入损耗、高回波损耗性能的组件以满足数据中心高密度链路严苛的要求。为此,飞速(FS)精心设计了一系列高质量的线缆选项,包括直接连接铜缆(DAC)、有源光缆(AOC)以及分支线缆。
400G DAC/AOC主干线缆
飞速(FS)推出的400G DAC线缆依托先进的QSFP技术实现前所未有的数据传输速率提升。此款线缆采用创新的双侧排水线缆结构和自主研发的高性能PCBA板,具备出色的低损耗、低偏斜及卓越的近端串扰(NEXT)性能,尤其适用于极短距离的机架内或相邻机架间交换机/路由器间的400G以太网链接,为用户提供了经济且高效的解决方案。
而飞速(FS) 400G AOC线缆则专为基于OM4多模光纤的400G以太网环境打造,每端整合8个53Gb/s速率的多模光纤(MMF)光收发器,通过精细的铜缆实现能耗低、可靠性高的高速互连,无需额外光学组件即可运作。同样适合短距离应用,飞速(FS) 400G AOC线缆提供了一种针对数据中心和云网络环境中400G高密度连接的理想方案。
400G DAC/AOC分支线缆
飞速(FS)的400G DAC/AOC分支线缆系列支持三种不同的连接配置,即4x100G、2x200G和8x50G,充分满足了各类标准及组合连接器布局下的高密度需求。此类分支线缆拥有低至微乎其微的插入损耗和超低串扰特性,从而显著提升了传输效能,并凭借高度弯曲灵活性设计,为短距离链路提供了既经济又实用的解决方案。它们广泛适用于数据中心、网络设备以及对高性能计算(HPC)要求较高的环境。
产品 | 400G QSFP-DD DAC | 400G QSFP-DD AOC | 4x100G QSFP-DD DAC | 2x200G QSFP-DD DAC | 8x50G QSFP-DD DAC |
---|---|---|---|---|---|
最大传输速率 | 425Gbps | 425Gbps | 400Gbps | 2x200GE | 8X50GE |
最小弯曲半径 | 33.5mm | 30mm | 35mm | 33.5mm | 33.5mm |
提供线缆长度 | 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m | 1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 50m, 70m, 100m | 1m, 2m, 2.5m | 0.5m, 1m, 2m, 2.5m | 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m |
总结
飞速(FS)提供了一整套全面且完善的400GE网络解决方案,该方案包含多种多样且适应性强的产品选择,旨在助力云数据中心和人工智能应用应对日益增长的数据流量挑战以及大规模400G数据中心网络对于超高带宽解决方案的需求。