Español

Configuraciones de montaje comunes para un switch industrial

Actualizado el 28 de agosto de 2023 por
697

Industrial grade application scenarios

Los switches industriales son componentes esenciales en cualquier infraestructura de red industrial, ya que permiten una conectividad sin fisuras y una transmisión de datos eficaz. Estos dispositivos se presentan en varias formas y tamaños, con distintas configuraciones de montaje para satisfacer requisitos de instalación específicos. En este artículo analizaremos algunas configuraciones de montaje comunes para switches industriales, así como sus ventajas e inconvenientes.

¿Qué es un switch industrial?

Un switch industrial es un dispositivo de red diseñado específicamente para funcionar en entornos industriales difíciles. Se utiliza para conectar y gestionar comunicaciones entre varios dispositivos, como ordenadores, servidores, sensores y otros equipos de red, en entornos industriales como plantas de fabricación, centrales eléctricas, refinerías de petróleo y sistemas de transporte.

Los switches industriales están fabricados para soportar temperaturas extremas, ruido eléctrico, vibraciones y otras condiciones difíciles que suelen darse en los entornos industriales. Suelen estar alojados en carcasas resistentes con componentes endurecidos para garantizar un funcionamiento fiable e ininterrumpido.

Industrial grade application scenarios

Configuraciones de montaje comunes para un switch industrial

Hay varias configuraciones de montaje comunes para los switches industriales, como el montaje en pared, en rack y en carril DIN.

Montaje en pared

Wall Mount

Ventajas del montaje en pared

  • Ahorro de espacio: Montar un switch en la pared permite aprovechar el espacio vertical, por lo que es una gran opción en entornos con poco espacio en el suelo.

  • Fácil accesibilidad: Los switches montados en la pared suelen ser de fácil acceso y mantenimiento. Están a la altura de los ojos, lo que facilita la supervisión y la resolución de problemas.

  • Gestión de cables: El montaje en pared ofrece la oportunidad de gestionar los cables de forma eficiente, manteniéndolos organizados y alejados del suelo, lo que reduce el riesgo de daños o accidentes.

  • Flexibilidad: El montaje en pared permite una colocación flexible del switch, lo que lo hace adecuado para diversos entornos y ubicaciones.

Desventajas del montaje en pared

  • Integridad estructural: La pared debe ser lo suficientemente resistente como para soportar con seguridad el peso del switch y de cualquier equipo adicional que pueda conectarse a él.

  • Complejidad de la instalación: Montar un switch en la pared puede requerir pasos de instalación adicionales, como taladrar agujeros y fijar soportes, lo que puede llevar mucho tiempo y suponer un reto en algunos casos.

  • Accesibilidad limitada para el mantenimiento: Aunque el montaje en pared proporciona una fácil accesibilidad para supervisar, solucionar problemas y configurar el switch, puede resultar más complicado acceder físicamente al switch para realizar tareas de mantenimiento o reparaciones en comparación con otras opciones de montaje, como el montaje en rack.

  • Impacto en la estética: Dependiendo de la ubicación, los switches montados en la pared pueden no ser visualmente atractivos, especialmente en espacios donde la estética es importante, como los entornos de oficina.

Montaje en rack

Rackmount

Ventajas del montaje en rack

  • Fácil escalabilidad: El montaje en rack permite ampliar y añadir fácilmente switches o equipos adicionales. El tamaño y espaciado estandarizados de los racks simplifican la integración de varios dispositivos en un único rack.

  • Mejor gestión del cableado: El montaje en rack ofrece mejores opciones de gestión de cables, con bandejas de cables, brazos de gestión y otros accesorios diseñados para mantener los cables organizados y reducir el desorden. Esto puede facilitar el mantenimiento y la resolución de problemas.

  • Control y supervisión centralizados: Al colocar los switches en un rack, se puede centralizar el control y la supervisión de los equipos de red. Esto hace más eficiente la gestión y el mantenimiento de varios switches en una misma ubicación.

  • Flujo de aire y refrigeración mejorados: Los racks suelen venir con opciones de ventilación y refrigeración integradas, lo que ayuda a garantizar un flujo de aire adecuado y a mantener temperaturas de funcionamiento óptimas para los switches, lo que puede mejorar su rendimiento y longevidad.

Desventajas del montaje en rack

  • Integridad estructural: La pared debe ser lo suficientemente resistente como para soportar con seguridad el peso del switch y de cualquier equipo adicional que pueda conectarse a él.

  • Complejidad de la instalación: Montar un switch en la pared puede requerir pasos de instalación adicionales, como taladrar agujeros y fijar soportes, lo que puede llevar mucho tiempo y suponer un reto en algunos casos.

  • Accesibilidad limitada para el mantenimiento: Aunque el montaje en pared proporciona una fácil accesibilidad para supervisar, solucionar problemas y configurar el switch, puede resultar más complicado acceder físicamente al switch para realizar tareas de mantenimiento o reparaciones en comparación con otras opciones de montaje, como el montaje en rack.

  • Impacto en la estética: Dependiendo de la ubicación, los switches montados en la pared pueden no ser visualmente atractivos, especialmente en espacios donde la estética es importante, como los entornos de oficina.

Ventajas del montaje en carril DIN

DIN Rail Mount

Ventajas del montaje en carril DIN

  • Fácil instalación: El montaje en carril DIN es sencillo y rápido en comparación con otras opciones de montaje, ya que consiste en encajar el switch en un carril DIN normalizado sin necesidad de soportes o hardware adicionales.

  • Compacto y ahorra espacio: El montaje en carril DIN permite un uso eficiente del espacio, ya que los switches se montan verticalmente en un carril DIN, minimizando el espacio ocupado por el equipo.

  • Flexibilidad y modularidad: El montaje en carril DIN permite reposicionar y reorganizar fácilmente los switches. Pueden retirarse o sustituirse sin alterar toda la instalación, ofreciendo flexibilidad y adaptabilidad.

  • Rentabilidad: El montaje en carril DIN suele requerir menos accesorios y hardware en comparación con el montaje en rack, lo que reduce los costes generales de hardware.

Desventajas del montaje en carril DIN

  • Escalabilidad limitada: El montaje en carril DIN puede tener limitaciones en cuanto al número de switches que se pueden montar en un solo carril DIN, por lo que es menos escalable en comparación con el montaje en rack.

  • Opciones limitadas de gestión de cables: El montaje en carril DIN puede no ofrecer funciones de gestión de cables tan amplias como el montaje en rack, lo que puede dar lugar a disposiciones de cables menos organizadas y más desordenadas.

  • Accesibilidad limitada para el mantenimiento: El acceso a los switches montados en carril DIN y su mantenimiento pueden resultar más complicados comparados con otras opciones de montaje. Para retirar y sustituir switches puede ser necesario trabajar en un espacio limitado.

  • Solidez y estabilidad: El montaje en carril DIN depende de la resistencia y estabilidad del propio carril DIN. Si el carril DIN no está bien sujeto o carece de estabilidad, los switches pueden ser más susceptibles a las vibraciones, lo que puede provocar problemas de rendimiento.

Resumen

En resumen, los switches industriales están disponibles en una gran variedad de configuraciones de instalación para satisfacer las distintas necesidades de instalación. Ya sea en carril DIN, montaje en pared o montaje en rack, cada configuración ofrece ventajas únicas y mejora la eficacia y fiabilidad de su infraestructura de red industrial. Cuando te encuentres con dificultades sobre cómo instalar, switches Ethernet Industriales de FS pueden ayudarte a tomar una decisión informada. Para obtener más ayuda o orientación, visita nuestro sitio web fs.com o contáctanos.

 

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k