El secreto mejor en aplicaciones de seguridad y vigilancia de video: Switches PoE
¡Los switches de Power over Ethernet (PoE) son ideales para aplicaciones de seguridad y vigilancia de video porque solo necesitas el cable Ethernet entre el switch y la cámara! Esto reduce el tiempo de instalación y permite que varios dispositivos estén conectados y controlados por un solo switch o combinación de switches, dependiendo del tamaño de la red. Además, muchos switches PoE también son compatibles con los estándares '802.3af' y '802.3at', lo que significa que pueden suministrar niveles de energía diferentes para distintos dispositivos. Esto es crucial para dispositivos que requieren mayor potencia, como las cámaras de red PTZ. Aunque seguramente ya conoces los beneficios de usar switches PoE en tus aplicaciones de seguridad y vigilancia de video, hay algunos elementos clave que facilitan la gestión diaria de tu red.
¿Qué es la PoE? ¿Y el switch PoE?
¿Qué es la PoE? PoE es una tecnología que transmite energía eléctrica a través de un cable Ethernet de par trenzado a dispositivos alimentados (PD), como puntos de acceso inalámbrico, cámaras IP y teléfonos VoIP, además de los datos que normalmente lleva el cable. Esto permite que un solo cable RJ45 proporcione tanto una conexión de datos como energía eléctrica a los PD en lugar de tener un cable separado para cada uno.
Entonces, ¿qué es un switch PoE? El término "switch PoE" hace referencia a la aplicación de la tecnología PoE. Equiparable en funciones a un suministrador de energía, un switch PoE tiene la capacidad de proporcionar energía a los dispositivos PoE a través de cables Ethernet, estableciendo así la conectividad en la red. Por lo general, un switch 802.3af tiene una capacidad de suministro de energía máxima de 15,4 W por puerto PoE, con un rango de voltaje que oscila entre 44 V y 57 V. En el caso de los dispositivos PoE conectados al switch, el rango de voltaje va desde 37 V hasta 57 V. Los switches PoE están disponibles en una variedad de recuentos de puertos: gestionados o no gestionados, empresariales o robustos. Aunque este blog no cubre las diversas ventajas de los conmutadores PoE y cómo elegir el conmutador PoE adecuado entre los muchos tipos, puede encontrar información relevante en tipo de switch PoE. Cuando utilizas switches PoE en tu red de seguridad de video, hay varios elementos clave que facilitarán la gestión y el mantenimiento de esa red. Aquí tienes algunas de las características que ofrecen los switches PoE para asegurar que tu red permanezca operativa.
Reinicio automático de energía
El reinicio automático de energía permite que el interruptor monitoree los dispositivos alimentados (PD) y tome medidas si el PD no responde. El interruptor se puede configurar para asegurarse proactivamente de que el PD esté en línea y comunicándose, y el administrador de red puede configurar el tiempo y la frecuencia de "verificación" y luego determinar qué acción tomar si el PD no responde.
PoE siempre activo
PoE siempre activo garantiza que haya alimentación PoE ininterrumpida para los PD incluso cuando se actualiza o reiniciaun interruptor. Esto es crucial cuando la vigilancia las 24 horas, los 7 días de la semana no puede tener interrupciones.
PoE ultrarrápido
PoE ultrarrápido se centra en edificios inteligentes y otras aplicaciones para garantizar que, en caso de que el interruptor de red pierda energía, la alimentación PoE se proporcione en un plazo de 5 segundos después de la restauración de la energía de AC. Esto es extremadamente beneficioso al utilizar iluminación PoE y para la vigilancia por video donde la disponibilidad es crítica.
Sistema de gestión de dispositivos (DMS)
El sistema de gestión de dispositivos (DMS) te permite conocer la ubicación exacta de tus interruptores y cámaras en una red. DMS tiene la capacidad de importar un plano de planta del edificio o área en la que se encuentra la red de seguridad. Utilizando ese plano de planta importado, puedes "arrastrar y soltar" los interruptores PoE, cámaras y puntos de acceso inalámbricos en el mapa para que los técnicos sepan exactamente cómo se configuró la red. Otra capacidad clave de DMS es un mapa de topología generado automáticamente en el que puedes ver exactamente cómo está conectado el dispositivo y a qué interruptor están conectadas las cámaras. Este mapa de topología se puede guardar como un PDF y consultar fácilmente para descubrir si se realizaron cambios en la topología después de la instalación inicial.
Sistema de gestión de video (VMS)
Otro elemento clave para las redes de seguridad y vigilancia por video es la integración del sistema de gestión de video (VMS) con los interruptores PoE. El complemento permite a los usuarios integrar los interruptores PoE en su gestión general.
Resumen
Los switches PoE son fundamentales para la eficiencia en seguridad y vigilancia de video. Facilitan la instalación al requerir un solo cable Ethernet, ofrecen compatibilidad con diferentes niveles de energía, y destacan con características como reinicio automático, alimentación continua, restauración ultrarrápida y sistemas de gestión que optimizan la administración diaria de la red. Esenciales para garantizar operatividad constante en entornos de vigilancia y seguridad. Para obtener más información sobre la línea de productos y ofertas de switches PoE de FS, visita la lista de switch PoE.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021