Español

Cable de red ethernet: Cat 6 vs Cat 7 vs Cat 8

Actualizado el 07 de agosto de 2021 por
135.1k

¿Qué es el cable de red ethernet Cat 7 y cómo funciona?

El cable de red ethernet Cat 7 también se llama cable Ethernet "Categoría 7". Ofrece un canal de 100 conectores y 4 conectores usando cableado blindado y ha sido diseñado para transmitir señales a una frecuencia de 600 MHz. Los cables de red ethernet Cat 7 requieren cables retorcidos para protegerlos por completo, conocidos como par trenzado super blindado (SSTP) o par trenzado totalmente blindado (SFTP), que elimina por completo la diafonía alienígena a la vez que mejora significativamente la resistencia al ruido. Por lo tanto, le permite al usuario obtener velocidades más altas posibles incluso con cables más largos.

Conector del cable Cat 7

El tipo del conector para Cat 7 tiene pequeñas diferencias. Su estándar mundial es el uso del conector GG45 compatible con RJ45. Aunque el Cat 7 también puede usar el conector RJ45, es más fácil terminar el cable en un conector estrecho en el campo con una chaqueta gruesa.

La velocidad del cable Cat 7

El Cat 7 admite comunicaciones Ethernet de alta velocidad de hasta 10Gbps. El cable Cat 7 es compatible con las categorías de cable Cat6, Cat5 y Cat5e. El cableado Cat 7 también puede admitir 10GBASE-T, pero está diseñado para transmitir frecuencias de hasta 600 MHz.

¿Qué es el cable de red ethernet Cat 8 y cómo funciona?

El cable Cat 8 o cable Categoría 8 es un cable Ethernet que difiere mucho de los cables anteriores en que admite una frecuencia de hasta 2 GHz (2000 MHz) y está limitado a un canal de 2 conectores de 30 metros. Mientras que el cable Cat 8 también requiere cableado blindado. Los cables Ethernet Cat 8 admiten una velocidad de 25 Gbps o incluso 40 Gbps. La apariencia física del cable Cat 8 es similar a los cables de categoría inferior y puede terminarse en conexiones RJ45 o conexiones que no sean RJ45. El cable Cat 8 también es compatible con versiones anteriores. Por lo tanto, no hay problema para usarlo con el conector Cat 7 estándar.

partes de cable ethernet Cat8

Cat 6 vs Cat 6a Cat 7 vs Cat 8

Cat 6 vs Cat 7 vs Cat 8 Cat 6 Cat 7 Cat 8
Frequencia 250MHz 600MHz 2000MHz
Velocidad de transmisión 1 Gbps/10 Gbps 10 Gbps 25 Gbps/40 Gbps
Distancia 100m  - 1000 mbps   37-55m - 10 Gbps 100m 30m
Número de conectores en el canal 4 4 2
Tipo de cable de par trenzado UTP o SFTP SFTP o SSTP SFTP
Tipo de Conector RJ45 RJ45 o Sin RJ45 Clase I: RJ45 Clase II: Sin RJ45
Costo Caro que las categorías anteriores Caro que las categorías anteriores Caro

Cat 6a vs Cat 6 Cable

Cat 6a (Categoría 6a) funciona con especificaciones mejoradas, en particular en el área de diafonía exógena, en comparación con UTP Cat 6 (par trenzado sin blindaje), que exhibía un alto ruido extraterrestre en altas frecuencias. Cat6a admite frecuencias de ancho de banda de hasta 500 MHz, el doble de la cantidad de cable Cat6, y también admite 10 Gbps como su predecesor. Sin embargo, a diferencia del cableado Cat6, Cat6 a puede soportar 10 Gigabit Ethernet a 100 metros. El cableado Cat6, por otro lado, puede transmitir las mismas velocidades a hasta 37 metros y es más adecuado para entornos industriales a un precio más bajo.

Cable de red 28awg

Cat 6 vs Cat 7

Cable Cat 6 y Cat7 son cables de red de 8 núcleos. Cat 6 se divide en cables de red sin blindaje y cables de red blindado, pero Cat 7 solo tiene cables de red blindados. Cable Cat6 proporciona una relación completa de atenuación a diafonía de al menos 200 MHZ y un ancho de banda general de 250 MHZ. Cat 7 proporciona una relación completa de atenuación a diafonía de al menos 500 MHZ y un ancho de banda de 600 MHZ. Cat6 sigue siendo la estructura RJ45 tradicional, pero los cables Cat7 se reconocen actualmente como estructuras que no son RJ45, principalmente Simon y Nexans.

Cat 7 vs Cat 8

En la comparación Cat 7 vs Cat 8, la frecuencia de transmisión y la longitud del cableado también son de gran importancia. El cable Cat 7 ofrece un rendimiento de hasta 600 MHz, mientras que el cable Cat 8 de hasta 2000 MHz. La longitud máxima de cableado del cable de red Cat 7 es de 100 m con 10 Gbps, mientras que la Cat 8 de 30 m con 25 Gbps o 40 Gbps. Cat7 ofrece un amplio blindaje para reducir la atenuación de la señal, Cat7 también requiere conectores especiales GigaGate45 (GG45) para aprovechar al máximo las características de mayor rendimiento.

En términos de precio, por cada cable de conexión Cat 10 Ethernet de 10GbE de 100 pies, es aproximadamente $10 más que el cable de conexión Ethernet Cat 6a de 10GbE de 100 pies. Y el precio del cable a granel Cat 7 de 500 pies es el precio del cable a granel Cat 6a de 1000 pies, que es aproximadamente $100 más. El cable Cat 8 es más caro por su característica única diferente de los cables Ethernet anteriores.

El cable de red Ethernet Cat 8 del FS

FS cable de red Cat8

FS.com ofrece cables de red Cat 8, pasa por una extensa prueba Fluke y obtienen todas las certificaciones necesarias para considerar la calidad del cable Cat 8. El cable Cat8 admite hasta 2000MHz y acelera hasta 40Gbps en 20 metros. Es completamente compatible con todas las categorías anteriores.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k