Español

Maximización de la eficiencia del centro de datos con cables MTP® OM5

Actualizado el 14 de agosto de 2023 por
328

A medida que surgen nuevas tecnologías, los centros de datos se enfrentan a una mayor demanda de velocidades más altas y mayor ancho de banda. El cable de fibra óptica MTP® OM5 es capaz de satisfacer estas demandas y se ha hecho cada vez más popular para la transmisión de alta velocidad. Este artículo explorará las aplicaciones de la fibra MTP® OM5 en los centros de datos y sus ventajas sobre otras opciones de cable.

Breve introducción a MTP® OM5

MTP® OM5 es un nuevo tipo de fibra multimodo (MMF) que se compone de fibras ópticas MTP® y conectores MTP®. El cable de fibra MTP® OM5 tiene un claro ancho de banda modal efectivo (EMB) y una baja atenuación del cable de fibra. Funciona bien con longitudes de onda de 840nm a 953nm, que son baratas. Además, el cable OM5 se diseñó específicamente para admitir aplicaciones de multiplexación por división de onda corta (SWDM), lo que significa que requiere menos fibras para lograr transmisiones rápidas. El cable de fibra OM5 con conector de fibra MTP® puede alcanzar mayores distancias de transmisión cuando se utiliza con módulos ópticos SWDM.

Razones para elegir MTP® OM5 en el centro de datos

La tecnología SWDM reduce la cantidad de fibras

SWDM es una técnica que emplea cuatro longitudes de onda dentro del espectro de 850 a 950nm. La fibra multimodo de banda ancha MTP® OM5 permite utilizar una gama más amplia de longitudes de onda. Esto reduce la necesidad de múltiples fibras. En su lugar, transmite diferentes longitudes de onda VCSEL en la misma fibra.

En una disposición 40G, los técnicos de fibra óptica tenían que utilizar tradicionalmente una fibra MTP® y 4 fibras dúplex OM4, lo que sumaba un total de 8 fibras. En comparación, la fibra OM5 combinada con la tecnología SWDM ofrece una solución más eficiente. Con esta combinación, el número de fibras necesarias se reduce a 2 fibras para redes de 40G (4x10G) y 2 fibras para enlaces de 100G (4x25G). Además, el conector MTP® OM5 puede alojar hasta 288 fibras individuales. El uso de 8/12/24 fibras en un único cable MTP® también reduce el tiempo de limpieza e inspección. El cable de fibra óptica MTP® es ampliamente reconocido por su alta densidad.

SWDM4 over OM5

Baja latencia con mayor distancia de transmisión

Cuando se utiliza a la misma velocidad, el cable de fibra MTP® OM5 puede ofrecer conexiones más largas, sobre todo si se combina con la tecnología SWDM. Con módulos ópticos 40G/100G (400G SWDM4/100G SWDM4), el rango de transmisión puede extenderse hasta 440 metros y 150 metros respectivamente. Por lo tanto, las fibras MTP® OM5 ofrecen una opción de transferencia más larga para el cableado de centros de datos. La siguiente tabla muestra una comparación de distancias entre cables de fibra óptica OM3, OM4 y OM5. Es importante mencionar que la información proporcionada en la tabla se deriva de los resultados obtenidos con el módulo óptico FS.

  Limitación de distancia
Tipo de fibra 10GBASE-SR 40GBASE-SR4 40GBiDi 40G SWDM4 100G SWDM4
OM3 300m 100m 100m 240m 75m
OM4 400m 150m 150m 350m 100m
OM5 400m 150m 200m 440m 150m

Además, el cable óptico MTP® OM5 ofrece una conexión fiable. Los cables de fibra óptica OM5 tienen un ancho de banda mucho mayor que los cables OM3 y OM4. Se considera que MTP® OM5 tiene una baja latencia debido principalmente a su gran capacidad de ancho de banda y a su mayor distancia de transmisión. Como la fibra MTP® OM5 puede soportar mayores velocidades de transferencia de datos y distancias de transmisión más largas, puede reducir la latencia durante la transmisión.

Compatibilidad con el sistema OM3/OM4 existente

El cable MTP® OM5 tiene el mismo tamaño de fibra que OM4 y OM3, por lo que es totalmente compatible con estas fibras tradicionales. Esta compatibilidad garantiza que los centros de datos puedan realizar sin problemas la transición al cable óptico MTP® OM5 sin interrumpir las operaciones actuales.

Mientras tanto, al ofrecer compatibilidad con los sistemas OM3 y OM4, MTP® OM5 proporciona una solución flexible y preparada para el futuro a los centros de datos. La fibra OM5 MTP® multimodo puede admitir todas las aplicaciones tradicionales en las infraestructuras de centros de datos existentes, como cassettes y racks del sistema de cableado original. Los proveedores de servicios que deseen implantar un entorno de alta velocidad con MTP® OM5 no tendrán que realizar cambios significativos en su infraestructura de cableado existente.

Consideraciones para la implantación de cables MTP® OM5 en centros de datos

Protección de los cables de fibra óptica

Los cables de fibra óptica son muy frágiles y deben manipularse con mucho cuidado para evitar daños. Deben tomarse medidas durante la instalación y el mantenimiento para proteger los cables de fibra óptica contra dobleces, tirones y aplastamientos.

Lugar de instalación

Los cables multimodo MTP® deben instalarse en un entorno seco y ventilado que no sea susceptible de sufrir daños físicos ni interferencias electromagnéticas. Los cables deben colocarse en instalaciones de protección como bandejas de cables y conductos para evitar daños innecesarios e interferencias cruzadas.

Limpieza y mantenimiento de los conectores

Los conectores de los cables MTP® OM5 deben limpiarse y mantenerse periódicamente para garantizar su funcionamiento normal y su fiabilidad. Deben utilizarse herramientas y agentes de limpieza profesionales para limpiar los conectores, y deben evitarse los agentes de limpieza comunes y los materiales abrasivos para evitar daños en los conectores. Obtén más información en Una introducción completa a las soluciones de limpieza de conectores MTP®/MPO.

Cleaning

Conclusión

El cable de fibra óptica MTP® OM5 ofrece varias ventajas que lo convierten en la opción ideal para satisfacer las crecientes demandas de los centros de datos modernos. Gracias a su capacidad para reducir el número de fibras con la tecnología SWDM, admite altas velocidades y ofrece compatibilidad con los sistemas OM3/OM4 existentes. En general, el cable de fibra óptica MTP® OM5 es una solución fiable y efectiva que satisface las necesidades de los centros de datos modernos.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k