Español

Tecnología de redes GPU: NVLink, ROCE, InfiniBand, DDC

Actualizado el 18 de marzo de 2024 por
111

En los últimos años, la inteligencia artificial IA ha mejorado mucho gracias a los avances en la tecnología de GPU. Estos desarrollos han permitido entrenar modelos de IA cada vez más complejos y realizar tareas intensivas con una eficiencia sin precedentes. Este avance ha aumentado la demanda de sistemas de GPU. Estos sistemas deben cumplir con los requisitos de rendimiento y escalabilidad de las aplicaciones de inteligencia artificial actuales.

Es crucial minimizar la latencia y garantizar una transmisión sin pérdidas de datos entre nodos para acelerar el entrenamiento. Además, se necesita un control de congestión para evitar retrasos que afecten el tiempo total de entrenamiento.

Además de eso, hay que pensar en el precio total, el uso de energía y los costos de enfriamiento al elegir la GPU correcta. Ahora, exploraremos diferentes opciones de diseño de arquitectura de GPU y analizaremos sus ventajas y desventajas.

Sistema de conmutación NVLink

Este sistema utiliza el switch NVLink para conectar GPU, lo que proporciona un rendimiento eficiente gracias a sus enlaces de alta velocidad. Sin embargo, tiene limitaciones en cuanto a escalabilidad y compatibilidad con GPU de diferentes proveedores.

El switch NVLink está diseñado específicamente para conectar GPU con enlaces punto a punto de alta velocidad. Un ejemplo es la arquitectura NVSwitch, que puede conectar hasta 32 nodos (o 256 GPU). Esta arquitectura ofrece un rendimiento impresionante, especialmente al entrenar modelos complejos como GPT-3.

NVLink

Aunque el switch NVLink es rápido y eficiente, tiene algunas limitaciones importantes. Su velocidad de internet es más lenta que otros modelos caros, lo que puede causar problemas en sistemas operativos. Además, es difícil de implementar en centros de datos con GPU de diferentes proveedores porque no se vende por separado y su disponibilidad es limitada.

Consulta también: Una descripción general de NVIDIA NVLink

Red InfiniBand

InfiniBand es una tecnología de red rápida con poca latencia y transmisión sin errores, perfecta para inteligencia artificial y aprendizaje automático. Sin embargo, su configuración y mantenimiento pueden ser más complicados en comparación con otras opciones.

El protocolo InfiniBand está diseñado para lograr una comunicación eficiente y liviana, lo que lo hace adecuado para una variedad de transmisión de datos. Además, su soporte para RDMA permite transferencias directas de memoria a memoria, lo que mejora el rendimiento y reduce la latencia.

FS ofrece una amplia variedad de productos InfiniBand, incluyendo switches, adaptadores, transceptores y cables, que cubren diversas necesidades de red. Estos productos han sido diseñados para ofrecer un rendimiento, fiabilidad y escalabilidad excepcionales, cumpliendo así con los requisitos de los entornos modernos de centros de datos.

Consulta también: InfiniBand, ¿qué es exactamente?

Ethernet sin pérdidas con RoCE

Ethernet ofrece una opción más económica y fácil de implementar para redes de GPU. Con tecnologías como RoCE, Ethernet puede proporcionar transmisión sin pérdidas y soporte para RDMA, lo que mejora el rendimiento y reduce la latencia.

roce

Ethernet también ofrece una amplia gama de opciones de hardware y software, lo que facilita su integración en diferentes entornos. Además, su costo por ancho de banda es más bajo en comparación con otras tecnologías, lo que la hace más atractiva para implementaciones a gran escala.

A pesar de sus ventajas, Ethernet puede tener limitaciones en términos de rendimiento en comparación con otras opciones como InfiniBand. Además, su capacidad para escalar a sistemas de gran tamaño puede verse afectada por la congestión de red y otras limitaciones de hardware.

Optimiza el rendimiento del centro de datos con switches RoCE. A medida que la tecnología RoCE continúa evolucionando, surgen diversas tendencias y desarrollos que determinan su impacto en el rendimiento de los centros de datos.FS proporciona un switch RoCE de 400G que permite a las organizaciones aprovechar las innovaciones de RoCE para optimizar eficientemente el rendimiento de sus centros de datos.

Red DDC completamente programada

Esta opción utiliza chips de conmutación/enrutamiento programables para proporcionar una red altamente personalizable y eficiente. Aunque es una tecnología emergente, ofrece la promesa de mejorar el rendimiento y la escalabilidad en entornos de gran escala.

La red DDC utiliza una arquitectura completamente programada que permite una mayor flexibilidad y control sobre el proceso de comunicación entre nodos. Esto puede ser especialmente beneficioso en entornos donde se requiere una configuración personalizada o donde las necesidades de la red pueden cambiar con el tiempo.

DDC

Aunque la red DDC ofrece muchas ventajas, su adopción puede verse limitada por su complejidad y su costo. Además, su disponibilidad puede ser limitada ya que es una tecnología relativamente nueva que aún no ha sido ampliamente adoptada en el mercado.

Resumen

En resumen, cada diseño de GPU tiene ventajas y desventajas. La elección depende de factores como rendimiento, escalabilidad y presupuesto. Al considerar estas opciones, es importante evaluar cuidadosamente las necesidades específicas de su aplicación y seleccionar la solución que mejor se adapte a ellas.

Conoce el diseño de soluciones de red de alto rendimiento

Explora soluciones de red innovadoras con FS, tu proveedor de productos y soluciones de red TIC de confianza. Ofrecemos productos y servicios de la máxima calidad para soluciones de HPC, centros de datos, empresas y telecomunicaciones. FS te ofrecerá productos personalizados que se adapten a tus necesidades, regístrate para recibir asistencia técnica.

switch infiniband

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k