Español

Herramientas de impacto para cableado de red

Actualizado el 25 de marzo de 2023 por
1.8k

La herramienta de impacto, también conocida como herramienta Krone, es una herramienta pequeña pero fundamental para que los técnicos de redes instalen el cableado de teléfonos, ordenadores y diversas redes de audio. Funciona insertando el cable para una terminación resistente a la corrosión y luego se corta el cable sobrante, lo que garantiza conexiones rápidas y precisas con menos esfuerzo. Este artículo se centra en los tipos de herramientas de impacto para Ethernet y explica cómo utilizar una herramienta de impacto.

¿Qué es una herramienta de impacto?

Una herramienta de impacto, también conocida como herramienta de impacto RJ45 o herramienta Krone, es una herramienta manual muy utilizada para terminar los cables Ethernet insertando los hilos del cable en los conectores de desplazamiento del aislamiento (IDC) de los bloques de impacto, paneles de conexión, módulos Keystone y cajas de montaje en superficie. Generalmente se compone de tres partes: un mango, un mecanismo de resorte interno y una cuchilla ranurada extraíble.

Cuando se utiliza la herramienta de impacto para presionar los hilos del cable Ethernet colocados previamente en un poste ranurado de un bloque de punzonado, se activa un mecanismo de resorte interno una vez que se alcanza la presión necesaria y la cuchilla empuja el hilo hacia la ranura IDC para cortar el aislamiento y fijar el hilo simultáneamente. La cuchilla de impacto no sólo se utiliza para cortar los cables sobrantes, sino también para realizar la conexión entre los cables y las ranuras.

Características comunes de las herramientas de impacto

Las herramientas de impacto más comunes disponibles en el mercado incluyen herramientas de impacto estándar, herramientas de impacto automáticas universales y herramientas de terminación resistentes a la corrosión. Una herramienta de impacto RJ45 típica consta de un mango, un mecanismo de resorte interno y una cuchilla ranurada extraíble. Suelen medir entre 6 y 8 pulgadas de largo y tienen una cuchilla en un extremo. La parte superior e inferior de las herramientas suelen ser de colores diferentes para ayudar a los usuarios a identificar qué lado se utiliza para cortar el cable. La mayoría de las herramientas de impacto tienen una cuchilla intercambiable y un tornillo o pomo de ajuste de la presión.

Características de la herramienta Punch Down

Las dimensiones de las herramientas de impacto no están estandarizadas. Algunos miden 5,35" x 1,06" x 1,06". Otros miden 5,25" x 1,26" x 1,26", 7,00" x 2,02" x 2,02", etc. Su peso también varía según el tamaño. El uso es el mismo independientemente del tamaño de las herramientas de impacto.

Tipos de cuchillas de las herramientas de impacto Ethernet

Para adaptarse a los distintos tipos de conectores, las herramientas de impacto cuentan con distintos tipos de cuchillas, cuchilla 66 o cuchilla 110. Se utilizan diferentes cuchillas dependiendo de si está terminando un bloque 66 o 110, como se explica a continuación.

Bloque de impacto 66

El bloque 66 es un tipo de bloque de impacto utilizado para conectar conjuntos de cables en un sistema telefónico. Se fabrican en tres tamaños: A, B y M. A y B tienen seis clips en cada fila, mientras que M sólo tiene 4. Cada fila de un bloque 66 está preparada para empalmar un par de cables con otro par. Sin embargo, se puede utilizar cualquier par de clips para conectar dos cables cualesquiera.

Los bloques A separan más las filas y están obsoletos desde hace muchos años. El estilo B se utiliza principalmente en paneles de distribución en los que varios destinos (a menudo teléfonos con teclas 1A2) deben conectarse a la misma fuente. Los bloques M se utilizan a menudo para conectar un solo instrumento a un bloque de distribución de este tipo. Los bloques 66 están diseñados para terminar cables de cobre sólido de 22 a 26 AWG. Las herramientas de impacto de los bloques 66 están disponibles montadas previamente con un conector hembra RJ-21 que acepta una conexión rápida a un cable de 25 pares con un extremo macho. Estas conexiones se realizan entre el bloque y el equipo local del cliente (CPE).

Bloque de impacto 110

Como versión actualizada del bloque 66, el bloque de impacto 110 es la parte central del sistema de gestión de conexiones, utilizado para conectar el cableado de sistemas telefónicos, cableado de redes de datos y otras aplicaciones de cableado de baja tensión. El bloque de cableado tipo 110 es ignífugo, de plástico moldeado por inyección para hacer los dispositivos básicos. El sistema de cableado de terminación está conectado a él.

El bloque 110 está diseñado para un cable sólido con calibre de 22 a 26. Esta es la terminación que se utiliza en el panel de parcheo cat5e, el panel de parcheo cat6 y los conectores RJ-45. También se forman en terminaciones tipo bloque del tamaño de pequeños bloques 66. Las herramientas de impacto 110 están diseñadas para un ancho de banda de 500 MHz (1 gb/s) o superior. Los bloques 110 son aceptables para su uso con audio digital AES/EBU a frecuencias de muestreo superiores a 268 KHz, así como con redes gigabit y audio analógico. El sistema de bloques de cableado tipo 110 utiliza bucles plug-hop de fácil y rápido montaje que pueden reorganizarse de forma sencilla, por lo que proporciona una cómoda conexión cruzada con los sistemas de gestión del personal técnico y no profesional.

Cómo utilizar herramientas de impacto

Cuando se trata de reparar o instalar cables Ethernet, inevitablemente tendrá que cortar y colocar cables. Los cables expuestos pueden ser peligrosos y pueden hacer que se rompan las conexiones. Por lo tanto, las herramientas de impacto son necesarias para asegurarse de que sus cables estén seguros y, mientras tanto, para ayudar a recortar y contener los cables en un conector básico. Entonces, ¿cómo utilizar una herramienta de impacto? Sólo tiene que seguir los siguientes pasos.

Paso uno: Retirar la protección del cable

Lo que hay que tener en cuenta es que siempre hay que dejar unos 6 cm (2,5 pulgadas) en el extremo del cable. Inserte el cable en la herramienta pelacables o en la herramienta de crimpado modular y dele unas vueltas. A continuación, retire la cubierta.

Paso dos: Separar los hilos

Después de quitar la cubierta del cable, tendrá unas pulgadas de cable expuesto. A continuación, separe suavemente los pares de hilos del centro del cable para que se abran en abanico. Separe los pares de hilos girándolos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Intente enderezar los extremos todo lo que pueda para facilitar su terminación.

Paso 3: Presione los hilos hasta el fondo del conector

Retire la cubierta protectora de la parte superior del conector y coloque el cable en el bloque del conector. Inserte cada hilo conductor en su propia ranura, asegurándose de que el hilo coincide con la configuración A o B. Los hilos conductores deben sobresalir del conector.

Nota: Considere la posibilidad de elegir entre los esquemas de cableado T568A o T568B. El T568B es cada vez más popular, ya que puede utilizarse con códigos de color más antiguos, así como con códigos más recientes.

Paso 4: Corte los hilos

Tome su herramienta de impacto y presiónela sobre los hilos conductores para cortarlos. La parte angulada de la cuchilla debe entrar en contacto con el lado largo y robusto del conector. Esto también asegurará que los hilos cortados queden al ras de este.

Terminar los cables conductores

Paso 5: Asegúrese de que no sobran hilos

Compruebe cada hilo para asegurarse de que no sobresale por el lateral del conector Jack. Asegúrese también de que el borde de la cubierta del cable está cerca de la base del conector y de los hilos que acaba de terminar. Los hilos deben estar bien sujetos. Si observa que estos sobresalen por un lado, utilice un cortaalambres y córtelo con cuidado para que quede a ras del conector.

Paso 6: Coloque un guardapolvo en el conector

Coloque los tapones guardapolvo para proteger los cables. Esto mantendrá la conexión segura y puede evitar tensiones en los cables. Además, el guardapolvo es muy fácil de quitar: simplemente sáquelo con un destornillador plano insertado en la hendidura del lateral.

Nota: Si los tapones guardapolvo no vuelven a colocarse en el conector, es posible que los cables no estén bien asentados. Es mejor volver a comprobar los cables y asegurarse de que están bien sujetos y recortados.

Conclusión

Las herramientas de impacto son fáciles de usar con una sola mano y una gran ayuda para el cableado de su red. Siguiendo estrictamente los pasos, puede realizar terminaciones precisas para garantizar la instalación fiable del cableado de red, así como ahorrar mucho tiempo en el proceso de terminación.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k