Español

Cables de fibra óptica uniboot vs estándar: ¿Cuál elegir?

Actualizado el 31 de agosto de 2023 por
545

Los cables uniboot son ampliamente reconocidos por sus características de alta densidad. A medida que los centros de datos han evolucionado hacia una mayor densidad, el cable de fibra óptica uniboot ha ganado visibilidad. Exploremos la diferencia entre los cables de fibra óptica uniboot LC y cables de fibra óptica estándar LC, así como los escenarios en los que son adecuados.

Cables de fibra óptica LC uniboot vs LC estándar: ¿Cuáles son las diferencias?

Estructura del cable

Fibras estándar: Los conectores dúplex LC ordinarios suelen consistir en dos conectores símplex LC separados unidos por clips, en los que cada conector aloja una única fibra óptica.

Fibras uniboot: Los cables de fibra óptica LC uniboot emplean un diseño distintivo que combina dos fibras dentro de una única chaqueta exterior. Este innovador diseño permite una reducción significativa del número de cables de hasta el 50% en comparación con los cables de fibra óptica dúplex LC tradicionales. Al reducir el diámetro total del cable, los cables LC uniboot proporcionan una utilización más eficiente del espacio, lo que los hace ideales para entornos de alta densidad como centros de datos y racks de telecomunicaciones.

lc standard vs lc uniboot

Inversión de polaridad

Fibras estándar: Los cambios de polaridad en los cables de fibra óptica dúplex LC tradicionales pueden ser un inconveniente, especialmente en entornos de alta densidad de cables como los centros de datos. Normalmente, es necesario utilizar herramientas adicionales y volver a terminar los cables de fibra óptica, resultando una pérdida de tiempo y dinero. Una mala manipulación durante el proceso también puede provocar diversos fallos.

Fibras uniboot: Los cables de fibra óptica LC uniboot ofrecen una mayor facilidad para invertir la polaridad, gracias a su exclusivo diseño de conector (como el conector de clip plano o el conector conmutable) en comparación con los cables LC estándar. A menudo, la polaridad puede cambiarse sin necesidad de herramientas adicionales, siguiendo unos sencillos pasos. Es importante tener en cuenta que existen múltiples versiones de cables de fibra óptica LC uniboot y que los pasos para invertir la polaridad pueden variar. La siguiente imagen ilustra las dos versiones más utilizadas de cables de fibra óptica LC uniboot y sus pasos de inversión de polaridad.

reverse polarity

Nota: Los conectores LC uniboot están disponibles en diferentes tipos: clip plano, push-pull tab y conmutable. El cable de fibra óptica uniboot con clip plano está diseñado específicamente con una característica de clip plano, que crea un espacio extra entre los conectores. El cable uniboot con push-pull tab permite un enchufe rápido sin herramientas en espacios de alta densidad. La fibra uniboot conmutable por polaridad es un diseño único que permite cambiar la polaridad sin utilizar ninguna herramienta.

Fibras LC uniboot vs. LC estándar: ¿Cuál elegir?

Limitaciones de espacio: Si tu entorno de aplicación tiene limitaciones de espacio, como en racks de alta densidad o gabinetes pequeños, LC uniboot puede ser una mejor opción. Su diseño compacto puede reducir el espacio ocupado por los cables, lo que permite una mejor gestión del cableado. Además, el diseño push-pull de los conectores uniboot permite enchufarlos y desenchufarlos rápidamente sin necesidad de herramientas, incluso en cableados de alta densidad.

Flexibilidad y durabilidad: Los conectores LC uniboot cuentan con enchufes con capacidad de cambio de polaridad que se pueden convertir fácilmente sin necesidad de herramientas, lo que los hace altamente flexibles de usar. Además, los cables LC uniboot de FS están fabricados con materiales de alta calidad, garantizando la producción de productos robustos y duraderos.

Ahorro de costes: En general, las fibras estándar tienen un precio de aproximadamente la mitad del coste de los cables de fibra óptica uniboot. Si tu red ya utiliza conectores estándar LC y no tiene requisitos específicos de espacio o flexibilidad, continuar con LC estándar puede ser una opción más rentable y conveniente.

Conclusión

Por un lado, los cables de fibra óptica LC uniboot ofrecen ventajas como una inversión de polaridad más sencilla, un diseño que ahorra espacio y diversas opciones de conectores. Por otro lado, los cables de fibra óptica estándar LC ofrecen rentabilidad y ahorro de tiempo. La elección entre cables uniboot y estándar depende de tus necesidades específicas. FS ofrece una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades de cableado de los distintos usuarios, incluidos los cables LC uniboot y los cables LC estándar.

Artículo relacionado: Introducción completa al producto LC en fibra óptica

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k