Español

Liberar el potencial: Cables MTP® OM5 para redes 5G

Actualizado el 09 de agosto de 2023 por
511

A medida que las empresas y los sectores adoptan la transformación digital, la demanda de redes 5G fiables y rápidas seguirá aumentando. La infraestructura de redes de fibra, incluidos los cables de fibra MTP® OM5, es uno de los factores clave que contribuyen al éxito de la tecnología 5G. Para entender el cable MTP® OM5 y por qué es popular en las redes 5G, lea este post para obtener más información.

Breve introducción a los cables MTP® OM5

MTP® OM5 es un tipo de cable de fibra óptica MTP® multimodo que utiliza un conector MTP® de alta densidad. Este conector puede alojar hasta 288 fibras individuales y ahorrar eficazmente el espacio del cableado de alta densidad, por lo que es una solución ideal para los centros de datos.

La fibra OM5 tiene un ancho de banda establecido y una resistencia de cable que funciona bien con cuatro longitudes de onda asequibles entre 840 nm y 953 nm. Ayuda con las aplicaciones SWDM, lo que significa que requiere menos fibras para transmisiones rápidas. Puede ver las comparaciones OM4/OM5 a continuación para conocer las ventajas de transmisión de los cables de fibra OM5. Además, el cableado MTP® OM5 es compatible con el cableado MTP® OM3 y OM4 a 850 nm y admite todas las aplicaciones heredadas.

Tipo MTP® OM4 MTP® OM5
10BbE 400m 400m
40GbE 150m 150m
100GbE 150m 150m
40G SWDM4 400m 500m
100G SWDM4 100m 150m

¿Por qué son populares los cables MTP® OM5 en las aplicaciones 5G?

Excelencia en conectividad con gran ancho de banda

Las fibras MTP® OM5 satisfacen los requisitos de gran ancho de banda de las aplicaciones 5G, como la conducción autónoma, el Internet de las cosas (IoT) y la realidad aumentada. Estas aplicaciones avanzadas generan enormes cantidades de datos que requieren conexiones fiables y en tiempo real. Con su gran ancho de banda y baja latencia, el cable óptico MTP OM5 ofrece una conexión fiable. Los cables de fibra óptica OM5 proporcionan un ancho de banda significativamente mayor en comparación con los cables de fibra óptica OM3 y OM4, como se ilustra en la siguiente tabla. Además, cuando se utiliza a la misma velocidad, la fibra OM5 puede ofrecer conexiones más largas sin pérdidas significativas, especialmente cuando se combina con tecnología SWDM.

Comparación de anchos de banda
Tipo de fibra Ancho de banda efectivo Ancho de banda de inyección total
850nm 953nm 850nm 953nm 1310nm
OM3 >2000 / >1500 / >500
OM4 >4700 / >3500 / >500
OM5 >4700 / >3500 1850 >500

Cableado que ahorra espacio con el conector MTP® compacto

El uso de fibras ópticas MTP® OM5 en el despliegue de cableado 5G puede ahorrar tiempo y espacio. El conector MTP® cambió la industria de la fibra óptica al reducir drásticamente el tiempo de instalación y simplificar las actualizaciones futuras. Con la capacidad de conectar hasta 8/12/24 fibras a la vez, los instaladores podían completar un trabajo de un día en unas pocas horas. Además, el conector MTP® se diseñó para aplicaciones de alta densidad, con capacidad para hasta seis veces más fibras que los conectores dúplex (de 144 fibras a 864 fibras) en lugar de una carcasa de 1U. Esto lo hizo ideal para centros de datos con espacio limitado y grandes cantidades de cables.

Además, el conector MTP® se diseñó para aplicaciones de alta densidad. Con cuatro paneles adaptadores MTP®-24 Key Up en una carcasa de 1U, se pueden alojar hasta 1.152 fibras en un espacio compacto. Esto lo hace ideal para centros de datos con espacio limitado y grandes cantidades de cables.

OM5

Explorando el futuro con tecnología 400G

El cable de fibra MTP® OM5 admite aplicaciones de alta velocidad 400G. A medida que los centros de datos evolucionen para soportar 400G y más, aumentará la importancia del cable de fibra óptica MTP® OM5. MTP® OM5 ofrece mayor capacidad por fibra, lo que permite un mayor alcance y menos fibras necesarias en aplicaciones SWDM. De hecho, el alcance ampliado en aplicaciones 100G y 400G con un SWDM es un 50% mayor que OM4 en 400G, además de utilizar un 50% menos de fibras.

Con su transmisión de alta velocidad y baja pérdida, MTP® OM5 es una opción ideal para las futuras innovaciones en tecnología de redes, como la computación de borde y la Industria 4.0. A medida que el centro de datos siga evolucionando, el cable de fibra óptica MTP® OM5 será cada vez más importante para soportar los requisitos de transmisión de datos a alta velocidad de las redes modernas.

Industry 4.0

Resumen

La popularidad de los cables de fibra MTP® OM5 crecerá cada vez más con el despliegue y la madurez de la tecnología 5G. Porque las fibras MTP OM5 proporcionan conectividad de gran ancho de banda con baja latencia y simplifican el despliegue. En general, el futuro se presenta brillante para la tecnología 5G y los cables de fibra óptica MTP® OM5, con infinitas posibilidades para que las tecnologías emergentes aprovechen sus capacidades e impulsen la innovación en varios campos.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k