Español

Guía para elegir el switch adecuado de la serie S5860 de FS

Actualizado el 10 de noviembre de 2022 por
288

Los switches FS de la serie S5860 son switches empresariales L3 10G de alto rendimiento y alta seguridad producidos por FS para satisfacer la creciente demanda de una red fiable, flexible y escalable. La serie S5860 incluye tres modelos: S5860-20SQ, S5860-48SC y S5860-24XB-U. Dado que el tamaño y la disposición de cada despliegue de red son únicos, exploraremos más a fondo estos tres modelos de switches para ayudarle a elegir la mejor opción para obtener el máximo beneficio.

PHOTO 1

Funcionamiento duradero y sin fallos

Los switches FS de la serie S5860 están equipados con fuentes de alimentación (CA) redundantes duales 1+1, por lo que las fuentes de alimentación pueden retirarse o sustituirse sin necesidad de apagar el sistema para garantizar la continuidad del servicio. Además, los tres switches de la serie S5860 incorporan un número variable de ventiladores inteligentes. Teniendo en cuenta la capacidad de disipación de calor y la reducción de potencia, se muestran a continuación las diferencias en ventiladores y consumo de energía. Para aplicaciones de misión crítica que requieren sistemas de alimentación tolerantes a fallos y entornos de red eficientes energéticamente, los tres switches de la serie S5860 son excelentes opciones.

  S5860-20SQ S5860-48SC S5860-24XB-U
Ventiladores inteligentes doble intercambiable en caliente cuatro intercambiables en caliente (redundancia 3+1) tres intercambiables en caliente (redundancia 2+1)
Flujo de aire de adelante hacia atrás de adelante hacia atrás de delante hacia atrás y de izquierda a derecha
Máx. Consumo de energía 85W 300W 120W (sin PD), 860W (con PD)

Apilamiento virtual con capacidad de red mejorada

Todos los puertos ópticos de los tres switches de la serie S5860 admiten el apilamiento virtual. Por tanto, puede seleccionar puertos de apilamiento según su red para aumentar la densidad de puertos, simplificar la gestión y conseguir redundancia en espera en caliente. Pero cada modelo tiene un número y un tipo de puertos de switch diferentes, así como el ancho de banda de apilamiento.

PHOTO 2

El switch S5860-20SQ L3 de 24 puertos dispone de enlaces ascendentes de hasta 40G con un ancho de banda de apilamiento máximo de 200G. El S5860-48SC está equipado con el doble de puertos que el S5860-20SQ y puertos QSFP28 de gran ancho de banda de hasta 100G para satisfacer las necesidades de despliegue de alta densidad. Su ancho de banda de apilamiento máximo es de 400G. A diferencia de estos dos switches, que sólo pueden utilizar puertos ópticos para el apilamiento, el switch híbrido multigigabit S5860-24XB-U L3 también dispone de puertos 10GBase-T para el apilamiento con el fin de garantizar la expansión de la red con un ancho de banda de apilamiento máximo de 140G. Puede tener en cuenta las diferencias en puertos y máximo ancho de banda de apilamiento entre los tres switches FS de la serie S5860 en función de los requisitos de su red.

Gestión de red simplificada y en tiempo real

La WebUI visualizada garantiza que los switches S5860-20SQ, S5860-48SC y S5860-24XB-U realicen una gestión en tiempo real. Con esta función, los usuarios pueden configurar, supervisar y solucionar los problemas del dispositivo en tiempo real sin tener conocimientos de CLI. Los tres switches de la serie S5860 también son compatibles con OSPF (Open Shortest Path First) para una gestión simplificada de la red, que puede simplificar las tipologías dividiendo los sistemas autónomos en áreas, calculando y renovando automáticamente la ruta más corta y transmitiendo información sobre el estado de los enlaces, lo que reduce las horas de trabajo.

El modo Breakout aprovecha al máximo los dispositivos existentes

El switch gestionado S5860-48SC ofrece velocidades de interfaz flexibles de 1G/10G/40G/100G, y todos sus puertos de 100G pueden dividirse en cuatro puertos de 25G para proporcionar una mayor compatibilidad, reducir los costes de hardware y ser flexible para su red de campus existente. Es ideal para agregaciones de red de campus a gran escala y núcleos de red de tamaño pequeño y mediano para satisfacer las necesidades de redes empresariales inteligentes, seguras y de alta velocidad. Además, los puertos QSFP+ 40G de S5860-20SQ y S5860-48SC pueden dividirse en 4 SFP+ 10 G para satisfacer sus distintos requisitos.

PHOTO 3

Los puertos de alimentación PoE++ simplifican la infraestructura de red

Entre los tres switches de la serie S5860, sólo el S5860-24XB-U admite PoE++ y cumple el estándar PoE IEEE 802.3af/at/bt. Con hasta 24 puertos PoE++ con un presupuesto total de 740W, un único puerto RJ45 admite hasta 90W, lo que proporciona alimentación de red para dispositivos de mayor potencia, como AP inalámbricos WiFi 6, haciendo que la instalación de dispositivos sea más rápida y flexible, reduciendo el cableado y los futuros costes de mantenimiento. Con estas ventajas, el switch S5860-24XB-U de FS es ideal para el acceso y la agregación de redes de campus, el acceso a servidores de centros de datos 10GE y el acceso a dispositivos inalámbricos de alta velocidad.

La elección óptima para usted

Antes de elegir un switch, debe determinar en qué escenario se utilizará. Los switches FS de la serie S5860 son switches empresariales L3 10G de alto rendimiento y gran seguridad que resultan ideales para agregaciones de redes de campus a gran escala y núcleos de red de tamaño pequeño y mediano para satisfacer las necesidades de redes empresariales inteligentes, seguras y de alta velocidad. En esta sección se detallan los escenarios de aplicación de los tres switches para ayudarle a tomar la decisión correcta.

Diseño tradicional de 3 niveles de núcleo, agregación y acceso

Todos los switches S5860-20SQ, S5860-48SC y S5860-24XB-U pueden aplicarse en el diseño de redes empresariales de una estructura tradicional de tres niveles de la capa central, capa de agregación y capa de acceso, con el fin de mejorar la escalabilidad, el rendimiento, la flexibilidad, la resistencia y el mantenimiento. También pueden utilizarse como switch de capa de agregación con enlaces descendentes 10G para switches de acceso 1G. Luego depende del número de usuarios con los que necesite conectarse y de la capacidad para alimentar dispositivos. Pero si la capa de acceso necesita conectar dispositivos de alta potencia como PA WiFi 6, impresoras, etc., sólo puede utilizar el switch S5860-24XB-U como switch de capa de acceso para admitir estos dispositivos de alta potencia.

Arquitectura spine-leaf de BGP-EVPN

Si la topología de su red es de arquitectura spine-leaf, una topología de red de dos capas en la que una capa está compuesta por switches leaf y la otra capa tiene uno o más switches spine, sólo puede seleccionarse el S5860-24XB-U de los tres switches. En este escenario de aplicación, actúa como switch spine minimizando la inundación de la red de tráfico desconocido de unidifusión y difusión a través de anuncios de rutas MAC e IP basados en EVPN en VTEP locales. Además, si necesita la funcionalidad de utilizar los cables de red existentes para alimentar los dispositivos conectados, sólo puede utilizar el switch S5860-24XB-U, que tiene puertos Gigabit Ethernet compatibles con PoE.

Spine-Leaf

Los servicios de FS garantizan un rendimiento superior a largo plazo

Los switches FS de la serie S5860 cuentan con una garantía líder en el sector limitada de 5 años y una política de devolución de 30 días por defectos de materiales o mano de obra.

Además, FS proporciona a cada cliente un gestor de cuenta personal, asistencia técnica profesional gratuita y un servicio de atención al cliente en directo las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

  • Laboratorio profesional: Pruebe cada producto con los equipos de red más modernos y avanzados.

  • Asistencia técnica gratuita: Proporcione soluciones y servicios gratuitos y a medida a sus empresas.

  • Envío el mismo día al 80%: Envío inmediato para artículos en stock.

  • Respuesta rápida: Asistencia directa e inmediata de un experto.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k