Español

Cree una red minorista resistente y fiable con las soluciones para minoristas de FS

Actualizado el 13 de abril de 2023 por
231

soluciones para minoristas de FS

Las empresas minoristas dependen de una red fiable para funcionar. Una red resistente y fiable garantiza la continuidad del negocio, mejora la experiencia del cliente y aumenta la productividad. En los últimos años, los minoristas se han enfrentado a cambios significativos debido al auge del comercio electrónico, que ha aumentado la competencia y las expectativas de los clientes.

Este artículo describe los factores clave que los minoristas deben tener en cuenta a la hora de crear una red resistente y fiable y destaca cómo las soluciones de FS para minoristas pueden ayudarles a cumplir estos requisitos.

Factores clave a tener en cuenta

A la hora de crear una red resistente y fiable, los minoristas deben tener en cuenta varios factores para garantizar que su red sea robusta y pueda hacer frente a las exigencias del comercio minorista moderno.

soluciones de FS para minoristas

Necesidades de ancho de banda y aplicaciones

Los minoristas deben determinar los requisitos de ancho de banda de su red para dar soporte a sus aplicaciones y servicios. Tienen que considerar el número de dispositivos que se conectarán a la red, la cantidad de datos que se transmitirán y los requisitos de velocidad de la red.

Con el crecimiento del comercio electrónico, los minoristas necesitan una red capaz de manejar grandes cantidades de datos. Esto significa conexiones de alta velocidad, gran ancho de banda y baja latencia. Los minoristas también deben tener en cuenta sus necesidades futuras y planificar la escalabilidad.

Alternativas a las opciones de conectividad heredada

Los minoristas también deben considerar otras alternativas para las aplicaciones de gran ancho de banda, como la implantación de redes secundarias o el uso de la vinculación de banda ancha en lugar de depender de un único circuito de gran capacidad. Los minoristas también pueden considerar el uso de redes privadas virtuales (VPN) IPSec como alternativa a la conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS).

Al evaluar estas otras alternativas a sus opciones de conectividad heredadas y de coste prohibitivo, los minoristas pueden optimizar su infraestructura de red para lograr el máximo RoI.

Traslado de otros sistemas a la red

Los minoristas pueden mejorar la fiabilidad y resistencia de su red trasladando otros sistemas, como los de telefonía y seguridad, a la red. Esto reduce el número de sistemas físicos que deben gestionarse, disminuye la complejidad y mejora la fiabilidad.

Al trasladar otros sistemas a la red, los minoristas también pueden mejorar la funcionalidad de sus sistemas. Por ejemplo, al trasladar los sistemas de seguridad a la red, los minoristas pueden supervisar sus tiendas a distancia e integrar sus sistemas de seguridad con otros sistemas como el control de acceso y la videovigilancia.

Construya una red resistente y fiable con las soluciones para minoristas de FS

Las soluciones para minoristas de FS ofrecen una gama de productos y servicios diseñados para ayudar a los minoristas a crear redes resistentes y fiables.

Infraestructura cableada flexible

FS ofrece una gama de switches, enrutadores y otros productos de red diseñados para proporcionar una conectividad fiable y de alta velocidad. Por ejemplo, el switch FS S5860-20SQ dispone de puertos 10G/25G/40G para implantaciones flexibles de redes minoristas. Los switches S3910-24TF y S3410-24TF-P cuentan con chips Broadcom BCM56152 de última generación para ofrecer un alto rendimiento de red. Los switches FS admiten diversas estrategias de seguridad de red para garantizar la fiabilidad y flexibilidad de toda la red minorista.

Gestión en la nube Airware

La plataforma de gestión en la nube FS Airware es una solución de gestión basada en la nube diseñada para simplificar la gestión de las redes minoristas. Airware proporciona visibilidad en tiempo real del rendimiento de la red, lo que permite a los minoristas identificar y resolver problemas rápidamente.

la nube Airware

Airware también ofrece funciones de seguridad avanzadas, como detección y prevención de intrusiones, para proteger las redes de los minoristas frente a las ciberamenazas. Airware también es escalable, lo que permite a los minoristas ampliar sus redes a medida que crece su negocio.

Wi-Fi 6 para minoristas

Wi-Fi 6 para minoristas AP-N505 ofrece una conectividad rápida y fiable, con itinerancia sin fisuras y radios duales MU-MIMO 2x2 para optimizar el rendimiento de la red. Está diseñado para desplegarse de forma rápida y sencilla, reduciendo el tiempo y el coste del despliegue. Gestionado a través de la nube Airware, AP-N505 es altamente escalable, lo que permite a los minoristas ampliar su red a medida que crece su negocio.

Servicios personalizados

FS ofrece servicios personalizados para ayudar a los minoristas a diseñar y desplegar una red resistente y fiable. El equipo de soporte técnico de FS trabaja con los minoristas para comprender sus requisitos específicos y desarrollar una solución a medida que satisfaga sus necesidades. La viabilidad de las soluciones puede verificarse mediante el análisis de escenarios de prueba, el diseño y la implantación. Esto garantiza que los minoristas dispongan de una red fiable y sólida que cumpla sus requisitos.

Conclusión

En conclusión, los minoristas deben asegurarse de que sus redes son capaces de hacer frente a la creciente demanda de conectividad rápida, fiable y segura para respaldar sus objetivos empresariales. Es necesario tener en cuenta una serie de factores clave. Para obtener más información sobre cómo FS ayuda a los minoristas a crear una red resistente y fiable, consulte las soluciones para minoristas de FS.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k