Guía sobre las longitudes de onda de los canales DWDM/CWDM de la UIT
Las tecnologías de multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing) y de multiplexación por división aproximada de onda (CWDM, Coarse Wavelength Division Multiplexing) combinan múltiples longitudes de onda en una sola fibra. Gracias a ellas, las operadoras pueden ofrecer más servicios a través de su infraestructura de fibra existente. En FS ofrecemos una línea de soluciones y productos DWDM/CWDM que proporcionan una forma fiable y rentable de evitar el agotamiento de la fibra.
Accede a la información sobre las longitudes de onda DWDM/CWDM, los transceptores ópticos o los productos mux/demux haciendo clic sobre la sección correspondiente:
Índice de contenidos
DWDM
Rejilla DWDM 1000 GHz de la UIT
Módulos DWDM para distancias máx. de 40 km
Módulos DWDM para distancias máx. de 80 km
Módulos DWDM para distancias máx. de 100 km
CWDM
Módulos CWDM para distancias máx. de 20 km
Módulos CWDM para distancias máx. de 40 km
Módulos CWDM para distancias máx. de 80 km
Módulos CWDM para distancias máx. de 120 km
Descripción general de los canales DWDM de la UIT
La región DWDM del estándar G.694.1 de la UIT se encuentra principalmente en la banda C y abarca entre los 1528,77 nm y los 1563,86 nm. Aunque el plan de canales DWDM es variable, un sistema DWDM típico utilizaría 40 canales con una separación de 100 GHz (0,8 nm), o bien 80 canales con una separación de 50 GHz (0,4 nm). Actualmente, el plan de canales adoptado por los sistemas DWDM basados en la banda C DWDM de 100 GHz suele comprender desde el canal 17 al 61. Puedes consultar las rejillas de canales para la DWDM 100 GHz y la 50 GHz a continuación:
Rejilla DWDM 100 GHz de la UIT
Canal | Frecuencia | Longitud de onda | Canal | Frecuencia | Longitud de onda |
---|---|---|---|---|---|
# | GHz | nm | # | GHz | nm |
1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 |
2 | 190200 | 1576.2 | 38 | 193800 | 1546.92 |
3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 |
4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 |
5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 |
6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 |
7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 |
8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 |
9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 |
10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 |
11 | 191100 | 1568.11 | 47 | 194700 | 1539.77 |
12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 |
13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 |
14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.4 |
15 | 191500 | 1565.5 | 51 | 195100 | 1536.61 |
16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 |
17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 |
18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 |
19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 |
20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 |
21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.9 |
22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 |
23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 |
24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 |
25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 |
26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 |
27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 |
28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 |
29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 |
30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 |
31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 |
32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 |
33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 |
34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 |
35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 |
36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 |
Rejilla DWDM 50 GHz de la UIT
Canal | Frecuencia | Longitud de onda | Canal | Frecuencia | Longitud de onda |
---|---|---|---|---|---|
# | GHz | nm | # | GHz | nm |
1 | 190.1 | 1577.03 | 37 | 193.7 | 1547.72 |
1.5 | 190.15 | 1576.61 | 37.5 | 193.75 | 1547.32 |
2 | 190.2 | 1576.2 | 38 | 193.8 | 1546.92 |
2.5 | 190.25 | 1575.78 | 38.5 | 193.85 | 1546,52 |
3 | 190.3 | 1575.37 | 39 | 193.9 | 1546,12 |
3.5 | 190.35 | 1574.95 | 39.5 | 193.95 | 1545.72 |
4 | 190.4 | 1574.54 | 40 | 194 | 1545.32 |
4.5 | 190.45 | 1574.13 | 40.5 | 194.05 | 1544.92 |
5 | 190.5 | 1573.71 | 41 | 194.1 | 1544.53 |
5.5 | 190.55 | 1573.3 | 41.5 | 194.15 | 1544.13 |
6 | 190.6 | 1572.89 | 42 | 194.2 | 1543.73 |
6.5 | 190.65 | 1572.48 | 42.5 | 194.25 | 1543.33 |
7 | 190.7 | 1572.06 | 43 | 194.3 | 1542.94 |
7.5 | 190.75 | 1571.65 | 43.5 | 194.35 | 1542.54 |
8 | 190.8 | 1571.24 | 44 | 194.4 | 1542.14 |
8.5 | 190.85 | 1570.83 | 44.5 | 194.45 | 1541.75 |
9 | 190.9 | 1570.42 | 45 | 194.5 | 1541.35 |
9.5 | 190.95 | 1570.01 | 45.5 | 194.55 | 1540.95 |
10 | 191 | 1569.59 | 46 | 194.6 | 1540.56 |
10.5 | 191.05 | 1569.18 | 46.5 | 194.65 | 1540.16 |
11 | 191.1 | 1568.11 | 47 | 194.7 | 1539.77 |
11.5 | 191.15 | 1568.36 | 47.5 | 194.75 | 1539.37 |
12 | 191.2 | 1567.95 | 48 | 194.8 | 1538.98 |
12.5 | 191.25 | 1567.54 | 48.5 | 194.85 | 1538.58 |
13 | 191.3 | 1567.13 | 49 | 194.9 | 1538.19 |
13.5 | 191.35 | 1566.72 | 49.5 | 194.95 | 1537.79 |
14 | 191.4 | 1566.31 | 50 | 195 | 1537.4 |
14.5 | 191.45 | 1565.9 | 50.5 | 195.05 | 1537 |
15 | 191.5 | 1565.5 | 51 | 195.1 | 1536.61 |
15.5 | 191.55 | 1565.09 | 51.5 | 195.15 | 1536.22 |
16 | 191.6 | 1564.68 | 52 | 195.2 | 1535.82 |
16.5 | 191.65 | 1564.27 | 52.5 | 195.25 | 1535.43 |
17 | 191.7 | 1563.86 | 53 | 195.3 | 1535.04 |
17.5 | 191.75 | 1563.45 | 53.5 | 195.35 | 1534.64 |
18 | 191.8 | 1563.05 | 54 | 195.4 | 1534.25 |
18.5 | 191.85 | 1562.64 | 54.5 | 195.45 | 1533.86 |
19 | 191.9 | 1562.23 | 55 | 195.5 | 1533.47 |
19.5 | 191.95 | 1561.83 | 55.5 | 195.55 | 1533.07 |
20 | 192 | 1561.42 | 56 | 195.6 | 1532.68 |
20.5 | 192.05 | 1561.01 | 56.5 | 195.65 | 1532.29 |
21 | 192.1 | 1560.61 | 57 | 195.7 | 1531.9 |
21.5 | 192.15 | 1560.2 | 57.5 | 195.75 | 1531.51 |
22 | 192.2 | 1559.79 | 58 | 195.8 | 1531.12 |
22.5 | 192.25 | 1559.39 | 58.5 | 195.85 | 1530.72 |
23 | 192.3 | 1558.98 | 59 | 195.9 | 1530.33 |
23.5 | 192.35 | 1558.58 | 59.5 | 195.95 | 1529.94 |
24 | 192.4 | 1558.17 | 60 | 196 | 1529.55 |
24.5 | 192.45 | 1557.77 | 60.5 | 196.05 | 1529.16 |
25 | 192.5 | 1557.36 | 61 | 196.1 | 1528.77 |
25.5 | 192.55 | 1556.96 | 61.5 | 196.15 | 1528.38 |
26 | 192.6 | 1556.56 | 62 | 196.2 | 1527.99 |
26.5 | 192.65 | 1556.15 | 62.5 | 196.25 | 1527.6 |
27 | 192.7 | 1555.75 | 63 | 196.3 | 1527.22 |
27.5 | 192.75 | 1555.34 | 63.5 | 196.35 | 1526.83 |
28 | 192.8 | 1554.94 | 64 | 196.4 | 1526.44 |
28.5 | 192.85 | 1554.54 | 64.5 | 196.45 | 1526.05 |
29 | 192.9 | 1554.13 | 65 | 196.5 | 1525.66 |
29.5 | 192.95 | 1553.73 | 65.5 | 196.55 | 1525.27 |
30 | 193 | 1553.33 | 66 | 196.6 | 1524.89 |
30.5 | 193.05 | 1552.93 | 66.5 | 196.65 | 1524.5 |
31 | 193.1 | 1552.52 | 67 | 196.7 | 1524.11 |
31.5 | 193.15 | 1552.12 | 67.5 | 196.75 | 1523.72 |
32 | 193.2 | 1551.72 | 68 | 196.8 | 1523.34 |
32.5 | 193.25 | 1551.32 | 68.5 | 196.85 | 1522.95 |
33 | 193.3 | 1550.92 | 69 | 196.9 | 1522.56 |
33.5 | 193.35 | 1550.52 | 69.5 | 196.95 | 1522.18 |
34 | 193.4 | 1550.12 | 70 | 197 | 1521.79 |
34.5 | 193.45 | 1549.72 | 70.5 | 197.05 | 1521.4 |
35 | 193.5 | 1549.32 | 71 | 197.1 | 1521.02 |
35.5 | 193.55 | 1548.91 | 71.5 | 197.15 | 1520.63 |
36 | 193.6 | 1548.52 | 72 | 197.2 | 1520.25 |
36.5 | 193.65 | 1548.11 | 72.5 | 197.25 | 1519.86 |
Módulos transceptores DWDM de FS - Vista rápida
En FS disponemos de DWDM con longitudes de onda DWDM C17-C61 de 100 GHz y con longitudes de onda DWDM C17-C61 de 50 GHz. Nuestro catálogo incluye módulos DWDM SFP, DWDM SFP+, DWDM XFP y transceptores DWDM sintonizables que soportan una distancia de transmisión máxima de 100 km. Los transceptores DWDM sintonizables son capaces de soportar un canal específico en una red óptica DWDM, las longitudes de onda se pueden cambiar forma remota en el software.
Módulos DWDM para distancias máx. de 40 km
Módulos DWDM para distancias máx. de 80 km
DWDM SFP+ sintonizable, 80 km, 50 GHz
DWDM XFP sintonizable, 80 km, 50 GHz
Módulos DWDM para distancias máx. de 100 km
DWDM Mux/Demux de FS
El DWDM Mux/Demux está diseñado para multiplexar y demultiplexar múltiples canales DWDM en una o dos fibras. Permite ampliar el ancho de banda de la red de comunicación óptica con un bajo coste y una larga distancia de transmisión (máx. 1000 kilómetros). Es una solución ideal para las redes de larga distancia. En FS ofrecemos DWDM Mux/Demux en diferentes canales y tipos de fibra simple o dual.
Descripción del producto | Tipo de línea | Longitud de onda | Separación entre canales (GHz) |
---|---|---|---|
8CH DWDM Mux/Demux | Fibra dual | C21-C28, C53-C60 | 100 |
Fibra única | C21-C35, C22-C36 | 100 | |
16CH DWDM Mux/Demux | Fibra dual | C17-C32, C21-C36, C27-C42, C43-C58 | 100 |
40CH DWDM Mux/Demux | Fibra dual | C21-C60 | 100 |
Descripción general de los canales CWDM de la UIT
El estándar UIT-T G.694.2 define 18 longitudes de onda para el transporte CWDM, estas abarcan entre los 1270 y los 1610 nm y tienen un espaciado de 20 nm. Puedes consultar la rejilla completa de canales CWDM de la UIT a continuación. Cada canal CWDM es transparente a la velocidad y el tipo de datos, esto permite que cualquier mezcla de servicios SAN, WAN, voz y vídeo sea transportada simultáneamente a través de una sola fibra o de un par de fibras.
Canales CWDM | ||
---|---|---|
Núm. de canal de la UIT | Longitud de onda (nm) | Color del cierre según la longitud de onda |
27 | 1270 | |
29 | 1290 | |
31 | 1310 | |
33 | 1330 | |
35 | 1350 | |
37 | 1370 | |
39 | 1390 | |
41 | 1410 | |
43 | 1430 | |
45 | 1450 | |
47 | 1470 | |
49 | 1490 | |
51 | 1510 | |
53 | 1530 | |
55 | 1550 | |
57 | 1570 | |
59 | 1590 | |
61 | 1610 |
Módulos transceptores CWDM de FS - Vista rápida
En FS disponemos de transceptores con las 18 longitudes de onda CWDM. Nuestro catálogo incluye los módulos CWDM SFP, CWDM SFP+, CWDM XFP y 3G SDI CWDM SFP. Estos transceptores pueden aplicarse en transmisiones de datos con distancias de entre 20 km y 120 km.
Módulos CWDM para distancias máx. de 20 km
Módulos CWDM para distancias máx. de 40 km
Módulos CWDM para distancias máx. de 80 km
Módulos CWDM para distancias máx. de 120 km
CWDM Mux/Demux de FS
Además de nuestro variado catálogo de transceptores CWDM, en FS también ofrecemos una amplia gama de módulos CWDM Mux/Demux, que constituyen el componente principal en la expansión y actualización de la red. Nuestros CWDM Mux/Demux varían en cuanto al tipo de línea, el número de canal y el puerto especial.
Descripción del producto | Tipo de línea | Longitud de onda |
---|---|---|
4CH CWDM Mux/Demux | Fibra dual | 1270-1330 nm, 1510-1570 nm |
Fibra única | 1470-1590 nm, 1490-1610 nm | |
8CH CWDM Mux/Demux | Fibra dual | 1290-1430 nm, 1430-1570 nm, 1470-1610 nm, 1270-1450 nm (Se salta 1390, 1410nm) |
9CH CWDM Mux/Demux | Fibra única | 1270-1590 nm, 1270-1610 nm, 1290-1610 nm |
18CH CWDM Mux/Demux | Fibra dual | 1270-1610nm |
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021