Español

Mejore su pequeña empresa con los switches gestionados SOHO de FS

Actualizado el 16 de junio de 2023 por
538

Solución de red SOHO FS

Las redes para pequeñas oficinas/oficinas domésticas (SOHO) desempeñan un papel crucial en la potenciación de las pequeñas empresas. Las redes SOHO permiten una comunicación fluida, una transferencia de datos eficaz y una conectividad fiable dentro de la organización. Para satisfacer las necesidades cambiantes de las redes SOHO, FS ofrece una gama de switches gestionados SOHO de alto rendimiento. En este artículo se presentan los switches gestionados SOHO de FS, incluidas sus principales características, aplicaciones y ventajas, y se explica cómo ayudan a potenciar las redes SOHO.

Un vistazo a los switches gestionados SOHO de FS

A continuación se ofrece una visión general de la oferta de switches gestionados para SOHO de FS. Echemos un vistazo a algunas de las especificaciones y características clave de los populares switches SOHO de las series S3100 y S3270:

Serie Modelo Puertos Capacidad de conmutación Velocidad de transmisión Presupuesto de potencia Max. Consumo de energía Potencia de alimentación Ventilador
S3100 S3100-16TMS-P 16x 10M/100/1000MBASE-T, 2x 1000M/2.5G/5GBASE-T, 2x 1/10Gb SFP+ 82Gbps 61Mpps 125W < 25W 1 integrado Sin ventilador
S3100-8TMS-P 8x 10M/100/1000MBASE-T, 2x 1000M/2.5G/5GBASE-T, 2x 1/10Gb SFP+ 66Gbps 49.1Mpps 125W < 25W 1 integrado Sin ventilador
S3100-16TF-P 16x 10M/100/1000MBASE-T, 2x 1Gb SFP 36Gbps 26.8Mpps 125W < 25W 1 integrado Sin ventilador
S3100-16TF 16x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1Gb SFP 36Gbps 26.8Mpps N/D < 25W 1 integrado Sin ventilador
S3270 S3270-24TM-P 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/2.5G SFP 68Gbps 50.594Mpps 370W 460W 1 integrado 2 integrados
S3270-10TM-P 10x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1/2.5G SFP 30Gbps 22.32Mpps 125W 150W 1 integrado 1 integrado
S3270-10TM 10x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1/2.5G SFP 30Gbps 22.32Mpps N/D 16W 1 integrado Sin ventilador
S3270-24TM 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/2.5G SFP 68Gbps 50.59Mpps N/D 15.6W 1 integrado Sin ventilador
S3270-48TM 48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1/2.5G SFP 48Gbps 86.30Mpps N/D 30W 1 integrado 2 integrados

Características destacadas de los switches gestionados SOHO de FS

Los switches gestionados SOHO de FS vienen con varias características destacadas que los hacen muy atractivos para las pequeñas empresas. Exploremos algunos de sus aspectos más destacados.

Chip Broadcom

Los switches utilizan chipsets Broadcom líderes del sector, lo que garantiza un rendimiento, estabilidad y fiabilidad excelentes. Este chipset permite a los switches gestionar un tráfico de red intenso y mantener una conectividad constante.

Múltiples opciones de puertos

FS es consciente de que las necesidades de conectividad de las distintas empresas varían. Para satisfacer estas necesidades, los switches SOHO ofrecen múltiples opciones de puertos, incluidos puertos multigigabit y enlaces ascendentes 1G/2,5G/10G. Esta versatilidad permite a las pequeñas empresas seleccionar el modelo de switches adecuado que mejor se adapte a su infraestructura de red.

Múltiples opciones y diseños

Los switches gestionados SOHO de FS están disponibles en varias opciones y diseños para adaptarse a las distintas necesidades ambientales y energéticas. Algunos modelos incorporan ventiladores para garantizar una refrigeración eficaz, mientras que otros no tienen ventilador para un funcionamiento silencioso. Además, hay opciones con funciones de alimentación a través de Ethernet (PoE+), que proporcionan alimentación y transmisión de datos a través de un único cable Ethernet, lo que simplifica la instalación y reduce el desorden de cables.

Gestión simplificada

Los switches gestionados SOHO de FS ofrecen interfaces de gestión fáciles de usar, lo que permite a las pequeñas empresas configurar y supervisar fácilmente sus redes. Los switches admiten medios de gestión populares como SNMP, WEB y CLI, lo que permite a los administradores controlar eficazmente la configuración de la red y solucionar problemas.

Diversas políticas de protección de la seguridad

La seguridad es una prioridad máxima para cualquier red, especialmente para las pequeñas empresas que manejan datos confidenciales. Los switches gestionados SOHO de FS ofrecen sólidas funciones de seguridad. Admiten varias políticas de protección de la seguridad, como EEE, SSH, ACL, RADIUS y TACACS+. Ayudan a evitar accesos no autorizados y a proteger la red frente a posibles amenazas. Además, los switches SOHO de FS admiten la política de protección de la CPU, lo que garantiza la estabilidad del switch y unos servicios ininterrumpidos.

Aplicaciones de los switches gestionados SOHO de FS

Los switches gestionados SOHO de FS encuentran numerosas aplicaciones en entornos de pequeñas empresas. Aquí están algunos ejemplos:

Aplicaciones de switch para SOHO de FS

Redes de oficina: Los switches son ideales para crear conexiones fiables y de alta velocidad entre estaciones de trabajo, impresoras y servidores en pequeñas oficinas. Facilitan el intercambio eficaz de archivos, las videoconferencias fluidas y el acceso sin fisuras a los recursos de red.

Oficinas en casa: A medida que aumenta el número de profesionales que trabajan a distancia, las oficinas domésticas requieren redes estables y seguras. Los switches gestionados SOHO de FS garantizan una conectividad fiable para dispositivos como portátiles, ordenadores de sobremesa, teléfonos IP y dispositivos domésticos inteligentes, mejorando la productividad y permitiendo una colaboración eficiente.

Pequeños comercios minoristas: Los comercios minoristas dependen de la conectividad de red para los sistemas de punto de venta, la gestión de inventarios y la vigilancia de la seguridad. Los switches gestionados SOHO de FS proporcionan conexiones rápidas y fiables para cajas registradoras, escáneres de códigos de barras, cámaras de seguridad y otros dispositivos esenciales.

Pequeños centros sanitarios: Las clínicas médicas y las pequeñas consultas sanitarias dependen de la infraestructura de red para gestionar los historiales de los pacientes, las imágenes médicas y los sistemas de comunicación. Los switches SOHO permiten una transferencia de datos segura y un funcionamiento sin problemas de las aplicaciones sanitarias críticas.

Confíe en FS

Elegir FS para soluciones de red SOHO trae varias ventajas a las pequeñas empresas. He aquí por qué las pequeñas empresas pueden confiar en FS:

Calidad de confianza: Los switches SOHO de FS están fabricados para durar, lo que garantiza un rendimiento fiable y durabilidad a largo plazo.

Soluciones rentables: FS ofrece precios competitivos sin comprometer la calidad. Las pequeñas empresas pueden aprovechar las soluciones de red SOHO de FS para actualizar sus redes sin salirse del presupuesto.

Excelente atención al cliente: FS proporciona un excepcional soporte al cliente, ofreciendo asistencia técnica, orientación para la solución de problemas y recomendaciones de productos. El soporte técnico de FS es el lugar al que acudir para resolver cualquier duda o preocupación relacionada con la red.

Flexibilidad y escalabilidad: Los switches SOHO de FS ofrecen flexibilidad y escalabilidad, lo que permite a las empresas adaptarse a los requisitos cambiantes de la red. A medida que las empresas crecen, FS también ofrece una amplia gama de soluciones de red para adaptarse a las redes en expansión.

En la era digital, las pequeñas empresas necesitan una conectividad de red fiable y eficiente para prosperar. Siempre puede confiar en FS para potenciar sus redes SOHO e impulsar el éxito en el competitivo panorama empresarial.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.6k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k