Español

Preguntas frecuentes sobre los switches 100G de FS

Actualizado el 30 de octubre de 2022 por
749

Switches para Centros de Datos

En los últimos años ha aumentado el despliegue de aplicaciones virtualizadas, redes definidas por software (SDN) y tráfico de servidor a servidor, esto requiere que el mercado del sector proporcione switches Ethernet de alto rendimiento. En FS.com ofrecemos dos series de switches 100G: la serie S (S5860-48SC, S5850-48S2Q4C y S8050-20Q4C) y la serie N (N5860-48SC, N8560-32C, N8560-48BC, N8550-32C, N8550-48B8C, etc.). Estos switches están optimizados para satisfacer la creciente demanda de conectividad y tráfico de almacenamiento de mayor rendimiento. Caracterizados por su alta capacidad y flexibilidad de puertos, son una solución ideal para la próxima generación de redes metropolitanas, empresariales y aplicaciones de centros de datos.

P: ¿Cuántos puertos tienen los switches 100G de FS.com?

R: Nuestros switches 100G constan de diferentes tipos de puertos y velocidades de interfaz que se adaptan a los distintos usos de los clientes. Esta tabla resume las combinaciones de interfaz diversos modelos de switches 100G de FS.com.

  Switches 100G serie S Switches 100G serie N
  S5860-48SC S5850-48S2Q4C S8050-20Q4C N5860-48SC N8560-32C N8560-48BC N8550-32C N8550-48B8C
Puertos SFP+ 48 48 4 (combo) 48 N/A N/A 2 2
Puertos SFP28 N/A N/A N/A N/A N/A 48 N/A 48
Puertos QSFP+ N/A 2 20 N/A N/A N/A N/A N/A
Puertos QSFP28 8 4 4 8 32 8 32 8

P: ¿Cuáles son las características principales de los switches 100G de FS.com?

R: Nuestros switches 100G serie S están diseñados sobre la base del chipset escalable de alta gama de cuarta generación, que admite funciones L2/L3/Centro de datos/Metropolitanas. Integran un completo software de sistema con protocolos y aplicaciones integrales que facilita la rápida implantación y gestión de servicios tanto para redes L2/L3 tradicionales como para redes de centros de datos. Por ejemplo, el switch 100G N5860-48BC de FS.com tiene una capacidad de 2.980 millones de paquetes por segundo (PPS) con reenvío de capa 2 y capa 3 a velocidad de cable. Además, proporciona un ancho de banda total de 2,4 Tb/s para una conmutación libre de bloqueos e interrupciones.

Los switches 100G abiertos llevan incorporados chips Broadcom, una CPU Intel y un sistema operativo FS. Están destinados a aplicaciones de red metropolitana, de centro de datos y empresariales de próxima generación. Además, los switches 100G serie N son compatibles con los requisitos actuales y futuros de los centros de datos, incluyen un plano de control basado en x86 para facilitar la integración de herramientas de automatización, un instalador ONIE para sistemas operativos de red de terceros y compatibilidad con redes definidas por software (SDN) a través de OpenFlow 1.3.11.

P: ¿Cuál es la CPU de los switches FS.com 100G?

R: Las CPU de los switches 100G de FS difieren según el modelo. En la siguiente lista podrás encontrar los modelos de CPU que se usan para los distintos switches 100G de FS.

  Switches 100G serie S Switches 100G serie N
  S5860-48SC S5850-48S2Q4C S8050-20Q4C N5860-48SC N8560-32C N8560-48BC N8550-32C N8550-48B8C
CPU ARM A9 de núcleo cuádruple,1,2 GHz Freescale PowerPC P1010 Freescale PowerPC P1010 CPU Cavium CN713 de núcleo cu ádrupe, 1,2 GHz Intel Xeon D-1527 (Núcleo cuádruple, 2,2 GHz) Cavium CN7130 de núcleo cuádruple, 1,2 GHz Intel® Xeon® D-1518 de procesamiento o de núcleo cuádruple 2,2 GHz Intel® Xeon® D-1518 de procesamiento o de núcleo cuádruple 2,2 GHz

P: ¿Qué sistema operativo utilizan los switches 100G de FS.com?

R: Los switches 100G serie S utilizan actualmente el FSOS, un sistema operativa basado en el desarrollo de Linux. La plataforma de hardware es compatible con la arquitectura X86 y la arquitectura PowerPC, además, soporta las funcionalidades para redes Ethernet empresariales, de centros de datos y metropolitanas, incluyendo L2/L3/ACL/QoS/Security, NVGRE/VXLAN, RPC API.

Los switches 100G serie N pueden utilizar tanto el FSOS como los sistemas comunes ONIE, también son compatibles con sistemas operativos de terceros. Nuestro sistema operativo abierto FSOS es extensible y puede funcionar perfectamente en los switches de caja blanca de 100G aunque también se puede sustituir por otros sistemas operativos de terceros según las necesidades de los clientes. Por ejemplo, el switch N8560-32C es compatible con el software de red de código abierto SONiC, el CGS COS; el IP Infusion OcNOS™; el Open Network Linux (ONL), un sistema operativo de código abierto de referencia OCP.

P: ¿Qué modelo de licencia utilizan los switches 100G de FS.com? ¿Hay algún coste por la licencia de software?

R: Nuestros switches 100G serie S utilizan un modelo de licencia permanente y no hay coste adicional por la licencia. Los switches 100G serie N requieren un coste de licencia. Pero si has adquirido la actualización de software y el soporte de 1, 3 o 5 años, no necesitas pagar cuotas de licencia adicionales durante dicho período.

P: ¿Qué soporte ofrece FS.com cuando hay un problema con el sistema operativo?

R: En FS.com ofrecemos soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana, puedes contactar con nosotros vía correo electrónico o por vía telefónica.

P: ¿Los switches 100G de FS.com utilizan un software de terceros o los motores de conmutación/enrutamiento son desarrollados internamente?

R: Son desarrollados internamente.

P: Si quiero utilizar transceptores de terceros, ¿funcionarán con los switches 100G de FS.com?

R: En principio, nuestros switches 100G son compatibles con cualquier módulo estándar, sin embargo, recomendamos utilizar nuestros módulos certificados. Nuestros switches no tienen requisitos especiales para el módulo, y tampoco hay límites.

P: ¿Los switches 100G de FS.com son compatibles con las tramas gigantes (jumbo frame) para un entorno iSCSI?

R: Sí, nuestros switches 100G serie S soportan tramas gigantes de hasta 9600 bytes. Los de la serie N también admiten tramas gigantes(9216 Bytes).

P: ¿Qué tipos de capas de seguridad se ofrecen en los switches 100G de FS.com? ¿Cómo maneja FS.com los problemas de seguridad y vulnerabilidad de la back door?

R: Nuestros switches 100G soportan el protocolo de Secure Shell, el de autenticación, autorización y registro (AAA, Authentication, authorization, accounting), el de defensa defensa contra ataques de denegación distribuida de servicio (DDoS, Distributed denial of service). Además, también soportan la detección flujos elefante (elephant flow), el tráfico de la CPU, y el límite de la CPU, la lista de control de acceso, la seguridad de los puertos, el aislamiento de los puertos, el bloqueo de los puertos, la seguridad de la VLAN, la VLAN privada, la protección de la fuente IP, etc.

P: ¿Es posible utilizar el OSPF en combinación con la NVGRE/VXLAN para controlar el enrutamiento de paquetes NVGRE/VXLAN? ¿Es posible implementar la protección contra fallos de enlace con la combinación de estas dos tecnologías?

R: Hemos comprobado nuestro equipo y hemos descubierto que se utiliza el OSPF para conectar la VXLAN, y, además, está disponible para controlar el enrutamiento de los paquetes VXLAN. El OSPF se utiliza para establecer la ruta prioritaria y asegurar la redundancia del enlace, así pues, en caso de ruptura de un enrutamiento, el OSPF es capaz de cambiar la ruta rápidamente para garantizar la implementación del enlace y realizar la entrega de datos sin interrupciones.

P: ¿Cuáles son los límites de los enrutamientos OSPF y BGP, como el número de rutas?

R: Los enrutamientos OSPF y BGP soportan la gestión flexible de la tabla, pueden elegir diferentes perfiles de acuerdo a diferentes escenarios de aplicación. Por defecto soportan el protocolo de resolución de direcciones Entry 4K y la base de información de reenvío 8K, el protocolo de resolución de direcciones puede soportar hasta 20K bajo el perfil de capa 3.

P: ¿Qué funciones de calidad de servicio (QoS, Quality of service) ofrecen los switches 100G de FS.com para mejorar la gestión del tráfico?

R: Los distintos modelos de switches soportan diferentes funciones de QoS. Por ejemplo, el modelo S5860-48SC permite clasificar y controlar varios flujos, incluidos los flujos MAC, los flujos IP y los flujos de aplicaciones, así como las políticas de QoS, que incluyen 802.1p, el tipo de servicio IP, el filtrado de tráfico desde la capa 2 hasta la 7, el SP y el WRR. Mientras que el modelo N8550-32C soporta el filtrado de paquetes de Capa 2/3/4 y la clasificación del tráfico basada en cabeceras de Capa 2, los protocolos de Capa 3, los protocolos de Capa 4 y la prioridad 802.1p.

P: ¿La implementación de NVGRE/VXLAN en N-Series/ICOS es compatible con la implementación de NVGRE/VXLAN en FSOS en S5850?

R: La implementación de VXLAN en la serie N y en la serie S5850 permite realizar con éxito la tunelización e implementar las funciones L2.

P: ¿Cómo hay que manejar los problemas de conectividad en la prueba?

R: Tomemos como ejemplo que en el switch 100G serie S8050 de FS.com se genera el siguiente problema:

1) eth-0-11 (QSFP28-SR4, 100G) a eth-0-14 (QSFP28-SR4, 100G): Superada (Pass)

2) eth-0-11 (QSFP28-SR4, 100G) a Ixia (QSFP28-SR4, 100G): Suspendida (Fail)

3) eth-0-11 (QSFP28-SR4, 100G) a FortiCarrier (QSFP28-SR4, 100G): Suspendida (Fail)

4) Ixia (QSFP28-SR4, 100G) a FortiCarrier (QSFP28-SR4, 100G): Superada (Pass)

Tendrás que comprobar el dispositivo de la siguiente manera:

Si falla el acoplamiento, comprueba los detalles de un módulo en el switch. Deberás utilizar este comando «show transceiver eth-0-11 detail».

Configura la velocidad del puerto en línea con el módulo en el dispositivo, configura el estado de trabajo como dúplex y luego observa si la luz LED del puerto está encendida.

Asegúrate de que el dispositivo de conmutación y el dispositivo homólogo activan la función FEC.

La función FEC de los equipos de ambos extremos debe ser consistente (habilitar o deshabilitar), o los puertos no pueden estar arriba. Además, este comando es «fec enable»/«fec disable».

P: ¿Hay alguna tasa adicional en caso de que sea necesario actualizar el sistema de conmutación?

R: Si la actualización del FSOS es necesaria, no se realizará ningún cargo adicional. Pero la actualización del sistema operativo de terceros necesitará honorarios técnicos adicionales.

P: ¿Cuál es la garantía de los switches 100G FS.com?

R: Cinco años de garantía de hardware, incluyendo cualquier problema de calidad durante el mantenimiento gratuito. Obtendrás más detalles sobre este asunto en la página de garantía de los productos FS.

P: ¿Los switches 100G de FS.com soportan el estándar IEEE802.1 Audio Video Bridging?

R: No, nuestros switches 100G no lo soportan.

P: ¿Los switches 100G de FS son compatibles con la función de MPLS?

R: No, nuestros switches de 100G no soportan la función de MPLS. Sin embargo, los switches 10G serie S5800 sí que la soportan.

P: ¿Los switches 100G de FS.com son compatibles con el agente de enchufar y usar (PnP, Plug and Play) de red?

R: No, nuestros switches 100G no admiten el PnP.

P: ¿Los switches 100G de FS.com soportan el apilamiento?

R: Nuestros switches 100G no soportan el apilamiento, pero sí que soportan el MLAG, que es relativamente fácil de gestionar. Dos dispositivos pueden lograr la agregación de puertos entre dispositivos y proporcionar una redundancia justa.

P: ¿Los switches 200G de FS.com son compatibles con el estándar IEEE802.1 Audio Video Bridging?

R: No, nuestros switches 100G no lo soportan.

Si deseas obtener más información sobre los switches 100G de FS.com, visita nuestro sitio web o ponte en contacto con nosotros directamente a través de es@fs.com.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k