Español

Visión general de los transceptores FS CFP2-DCO 200G/400G

Actualizado el 12 de mayo de 2022 por
966

Transceptores FS CFP2-DCO 200G/400G

El crecimiento exponencial del tráfico de red ha impulsado la demanda de mayor capacidad, densidad y simplicidad en distintos escenarios de aplicación, como la interconexión de centros de datos o las redes metropolitanas y de larga distancia. Dotados de unas avanzadas características y un diseño moderno, los transceptores coherentes FS CFP2-DCO 200G/400G combinan la flexibilidad, el rendimiento y la fiabilidad ideales para la interconexión de centros de datos (DCI, data center interconnection) y las aplicaciones de telecomunicaciones metropolitanas.

Características y especificaciones

Con tal de satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones, los transceptores FS CFP2-DCO 200G/400G tienen diferentes formatos de modulación y soportan varias velocidades y distancias de transmisión. En la siguiente tabla enumeramos las características y especificaciones básicas de los transceptores coherentes FS CFP2-DCO 200G/400G.

  DWDM-200CFP2-DCO DWDM-400CFP2-DCO
Velocidad de datos máx. 100/200Gb/s 100/200/400Gb/s
Espaciado de rejilla 50GHz 50GHz/75GHz (200G); 75GHz (400G)
Canales ópticos 96 80/96/(200G); 80 (400G)
Distancia de cable máx. 1000km (100G) con EDFA 80km
800km (200G) con EDFA 1000km (200G) con EDFA
  200km (400G) con EDFA
Conector LC Dúplex LC Dúplex
Modulación de la línea PM-QPSK (100G) PM-16QAM (400G/200G)
PM-16QAM (200G) PM-16QAM PS (200G)
  PM-QPSK (200G)
Consumo de potencia Típico: 22 W Máximo: 24 W Típico: 26 W Máximo: 28 W

Aspectos destacados de los transceptores FS CFP2-DCO 200G/400G

Los transceptores FS CFP2-DCO 200G/400G proporcionan un potente rendimiento y una mayor flexibilidad para la transmisión óptica gracias a su innovador diseño. Además, han sido sometidos a rigurosas pruebas para garantizar su fiabilidad.

Transmisión óptica de ultra alta capacidad

Estos transceptores coherentes utilizan tecnologías de modulación más avanzadas, como la QPSK y la 16QAM, que transmiten más bits por intervalo de tiempo o símbolo, duplicando o cuadruplicando la velocidad de datos en el mismo ancho de banda. Por lo tanto, los transceptores FS CFP2-DCO permiten una transmisión de información de ultra alta capacidad y son particularmente útiles para la construcción de redes ópticas de ultra alta velocidad a 100/200/400 Gb/s.

Transmisión a larga distancia

Estos transceptores incorporan un chip de procesamiento digital de señales (DSP, Digital signal processing) y compensación electrónica de la dispersión (EDC, Electronic dispersion compensation), por lo que no requieren módulos de compensación de la dispersión (DCM) adicionales y mejoran la calidad de los enlaces de fibra óptica. El uso de los FS CFP2-DCO 200G/400G en conjunto con amplificadores de fibra dopados con erbio (EDFA, Erbium doped fiber amplifier) permite la transmisión de ultra larga distancia, hasta 2000 km.

Mayor flexibilidad

Los transceptores FS CFP2-DCO 200G/400G adoptan el factor de forma CFP2 enchufable en caliente, esto mejora la flexibilidad operativa porque no requiere de una calibración compleja. Otra ventaja de la óptica enchufable es que, en caso de fallo de un módulo, en lugar de afectar a toda la tarjeta de línea, la avería perjudica solamente al puerto del módulo implicado. Es más, con diferentes formatos de modulación, los transceptores FS CFP2-DCO ofrecen una mayor flexibilidad en la transmisión de datos. Por ejemplo, el FS CFP2-CDO 200G soporta transmisiones 100G PM-QPSK y 200G PM-16QAM, por su lado, el FS CFP2-DCO 400G soporta transmisiones 200G PM-QPSK, 200G PM-16QAM PS y 200G/400G PM-16QAM.

Alta fiabilidad con pruebas de rendimiento

Los transceptores FS CFP2-DCO 200G/400G han sido comprobados completamente por el programa FS Assured con equipos analíticos avanzados para garantizar una fiabilidad acreditada. A continuación enumeramos las distintas pruebas realizadas a los transceptores para obtener un rendimiento óptimo en todos los aspectos.

  • Pruebas de calidad de la señal TX/RX (transmisión/recepción)

  • Pruebas de fiabilidad y estabilidad

  • Pruebas de velocidad de transferencia y protocolo

  • Evaluación del espectro óptico

Aplicaciones

Dotados con características superiores y los aspectos destacables que hemos enumerado en este artículo, los transceptores FS CFP2-DCO 200G/400G ofrecen un potente rendimiento para un alcance y una velocidad de datos máximos y una alta fiabilidad. Constituyen una solución eficaz y económica para múltiples escenarios de red, como las redes de área metropolitana (MAN, Metro area network), las redes de larga distancia y la interconexión de centros de datos.

Por ejemplo, para las aplicaciones de interconexión de centros de datos, los FS CFP2-DCO 400G utilizan una separación de canales de 75 GHz para el 400G Ethernet y mejoran la capacidad total de la fibra. Además, los transceptores FS CFP2-DCO adoptan una tecnología coherente de rendimiento optimizado con un factor de forma enchufable capaces de superar las limitaciones de distancia para ofrecer una conectividad de mayor capacidad. A continuación mostramos el diagrama de conectividad de los transceptores CFP2-DCO 200G/400G para la interconexión de centros de datos, donde se despliegan un mux/demux y un EDFA para conseguir más flexibilidad y escalabilidad.

Transceptores CFP2-DCO para aplicación DCI

Descubre más productos 400G de FS

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.6k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k