Español

Guía de selección del switch Gigabit de 24 puertos FS

Actualizado el 25 de enero de 2022 por
2.6k

Switches PoE de FS

Entre los diversos switches Gigabit Ethernet del mercado, el switch Gigabit de 24 puertos está considerado una solución óptima para manejar el tráfico de datos que ofrece una gran escalabilidad. ¿Por qué es necesario este tipo de switch? ¿Cómo elegir el switch Gigabit de 24 puertos adecuado? A continuación te ofrecemos una guía para que escojas el tipo de switch Gigabit de 24 puertos de FS que más te convenga.

¿Por qué es necesario un switch Gigabit de 24 puertos?

En las redes informáticas, un switch Gigabit de 24 puertos ayuda a dirigir el tráfico a la red compartida de tu empresa con mayor facilidad y velocidad. Diseñado con 24 puertos, conecta varios dispositivos, como ordenadores, servidores o sistemas de juegos, a una red de área local (LAN), además, permite que dispositivos como televisores de alta definición 4K y DVR se conecten directamente a Internet sin depender del Wi-Fi. Gracias a sus transferencias de datos rápidas y estables, el switch Gigabit de 24 puertos proporciona una forma fácil y eficiente de aumentar la velocidad de la LAN y ampliar la capacidad de la red.

El switch Gigabit de 24 puertos de FS es un switch gestionable asequible que proporciona una infraestructura fiable para tu red. Ofrece funciones inteligentes adicionales para mejorar la disponibilidad de tus aplicaciones empresariales críticas y proteger tu información sensible, además, optimiza el ancho de banda de tu red para una entrega de datos más eficaz. En definitiva, el switch Gigabit de 24 puertos ofrece la combinación ideal de asequibilidad y capacidades para que las PYMES gocen de una red más eficiente y mejor conectada.

¿Cómo elegir el mejor switch Gigabit de 24 puertos para la instalación?

Hay muchos tipos de switches Gigabit de 24 puertos que satisfacen diversas demandas del mercado. A la hora de seleccionar el adecuado, debes sopesar varias características del switch: administrable o no administrable, PoE o sin PoE, apilable o independiente, con ventiladores incorporados o sin ventilador, etc.

Switch Gigabit de 24 puertos administrable o no administrable

Los switches Gigabit administrables suelen denominarse switches de red inteligentes, ya que ofrecen el control y la gestión más precisos de la red. La versión no administrable es menos inteligente pero más rentable. A la hora de elegir entre estos dos tipos de switch, se trata de un cálculo sencillo: las redes más complejas o con mayores expectativas de expansión requieren switches Gigabit más inteligentes. La decisión entre un switch Gigabit de 24 puertos administrable y uno no administrable se reduce al control de la red y al nivel de calidad que desean los abonados.

Switch Gigabit de 24 puertos PoE o sin PoE

La alimentación a través de Ethernet (PoE, Power over Ethernet) facilita que un switch Gigabit de 24 puertos alimente teléfonos IP, puntos de acceso inalámbricos, cámaras de vigilancia y otros dispositivos a través del cableado Ethernet. Una de las principales ventajas del switch Gigabit PoE es la flexibilidad que proporciona al permitirte colocar fácilmente los puntos finales en cualquier lugar, incluso en espacios donde podría ser difícil instalar una toma de corriente. La elección de un switch Gigabit de 24 puertos con PoE o sin PoE depende de tus necesidades de alimentación. En caso de conectar ordenadores de sobremesa u otros dispositivos que no requieren la función PoE, los switches Gigabit de 24 puertos sin PoE son una opción más rentable.

Switch Gigabit de 24 puertos apilable o independiente

El switch Gigabit de 24 puertos independiente se suele utilizar para crear redes de pequeñas empresas. Cuando se utilizan switch independientes, cada uno de ellos se administra, se configura y realiza la resolución de problemas como una entidad individual. En el caso de las redes en expansión, se puede considerar la implementación de los switches Gigabit apilables de 24 puertos para simplificar la gestión y aumentar la capacidad de la red. Para las grandes empresas o los centros de datos que requieren una expansión de la red en un espacio limitado, se emplean switches SFP apilables de 24 puertos para simplificar la gestión y aumentar la disponibilidad de la red. Para los usuarios domésticos o las redes de pequeñas empresas, el switch Gigabit independiente de 24 puertos sería prescindible.

Switch Gigabit de 24 puertos con ventiladores incorporados o sin ventilador

El switch Gigabit de 24 puertos sin ventilador tiene orificios de ventilación en ambos lados para proporcionar altos niveles de convección natural y disipación de calor, adopta un procesador de alto rendimiento para proporcionar un reenvío a toda velocidad y una capacidad de inactividad de la línea para ofrecer multitud de funciones de servicio. En cambio, el switch Gigabit de 24 puertos con ventiladores integrados disipa el calor a través de sus ventiladores, lo que provoca ruidos desagradables. Otra desventaja que tiene es que requiere un mayor consumo de energía en comparación con el switch sin ventilador. Si necesitas un entorno más silencioso, el switch Gigabit de 24 puertos sin ventilador es una buena elección.

Figura: switch Gigabit de 24 puertos con diseño sin ventilador

Figura: switch Gigabit de 24 puertos con diseño sin ventilador

Recomendaciones de switches Gigabit de 24 puertos de FS

En FS ofrecemos una amplia gama de switches Gigabit de 24 puertos para facilitar la expansión de tu red, incluyendo switches Gigabit con puertos de fibra o cobre, switches Gigabit gestionables PoE+ y switches Gigabit apilables con o sin ventiladores.

Switch Gigabit de 24 puertos apilable

En FS disponemos de dos tipos de switches Gigabit de 24 puertos diseñados específicamente para el apilamiento, cuyos detalles se presentan a continuación.

Modelo de switch S3900-24T4S-R S3900-24T4S
Clase de switch Capa 2+ Capa 2+
Capacidad de conmutación 128 Gb/s 128 Gb/s
Puertos RJ45 10/100/1000 Mb/s 24x RJ45 10/100/1000BASE-T 24x RJ45 10/100/1000BASE-T
Puertos Gigabit SFP - -
Puertos SFP+ 4 4
Consumo de potencia (Carga completa) ≤37 W ≤21 W
Diseño de ventiladores Sin ventilador Sin ventilador

Switch Gigabit PoE+ gestionable de 24 puertos

En FS ofrecemos un switch Gigabit gestionable con 24 puertos PoE+ y 4 puertos SFP que protege la información sensible y optimiza el ancho de banda de la red para entregar la información de manera más eficaz. Es el más adecuado para las PYMES o las empresas de nivel básico que necesitan alimentación para la videovigilancia, los teléfonos IP, las cámaras IP o los dispositivos inalámbricos.

Modelo de switch S2800S-24T4F-P
Clase de switch Capa 2+
Capacidad de conmutación 56 Gb/s
Estándar PoE IEEE 802.3af/at
Consumo de potencia máx. 242 W
Consumo de potencia por puerto PoE Máx. 30 W
VLANs Hasta 8K
Interfaz de gestión Web Soportada

Piénsatelo bien antes de comprar el switch Gigabit de 24 puertos

La adquisición del switch Gigabit de 24 puertos adecuado para tu red puede ser un reto. Cuando estés pensando en hacer la compra, recuerda tener en cuenta los factores mencionados anteriormente, así como las expectativas de crecimiento de tu red en un futuro próximo. La decisión de emplear un switch u otro es simplemente una cuestión de sopesar las opciones y comprender los requisitos de tu red. Los switches Gigabit de 24 puertos de FS proporcionan a los clientes una alta eficiencia de red y un gran valor empresarial. Si necesitas ayuda, no dudes en contactar con nosotros a través de es@fs.com.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k