Español

Guía de compra sobre FS transceivers SFP+

Actualizado el 23 de agosto de 2021 por
2.5k

Transceptores 10G SFP+

Vista con Rápidez sobre las Soluciones de los Módulos Ópticos SFP+

Generalmente, fs transceivers SFP+ tienen diferentes tipos de conectores, estándar y protocolos, los detalles se muestran a continuación:

Conector:

LC RJ45

Tipos de Interfaz:

SR, 25m (FDDI), 33m (OM1), 82m (OM2), 300m (OM3), 400(OM4)

LR, 2km (MMF), 10km (SMF)

LRM, 220m (MMF)

ER, 40km (SMF)

ZR, 80,100km (SMF)

BX, rango desde 10 hasta 80 km con 9/125 SMF

T “Cobre”, 30m rango con cable UTP Cat6a

CWDM, 20, 40, 80km rango con 9/125 SMF, G.652, G.655. G.656 vidrio de fibra

DWDM, 40, 80km rango con 9/125 SMF, G.652, G.655. G.656 vidrio de fibra

Protocolos:

10 Gigabit Ethernet

Canal de Fibra 8G

Canal de Fibra 10G

Canal de Fibra 16G

10G SDH/SONET

Ficha Técnica de FS transceivers SFP+ 10G

FS ofrece una amplia de SFP+ de cobre y ópticos incluyendo 10GBASE-T, 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-SR, 10GBASE-ER y 10GBASE-ZR. Además, SFP+ CWDM, DWDM, BiDi SFP+ y 8G/10G/16G FC también están disponibles.

FS transceivers SFP+ 10GBASE-SR

La siguiente table muestra Top 7 medelos más vendidos, si quieres ver más modelos, consulta: SFP-10G-SR

Modelos de FS transceivers Modelos compatibles Longitud de onda Distancia Conector Soporte DOM Estándar Ethernet
SFP-10GSR-85 Cisco SFP-10G-SR 850 nm 300 m LC dúplex, fibra multimodo 10GBASE-SR
SFP-10GSR-85 Genérico compatible 10GBASE-SR 850 nm 300 m LC dúplex, fibra multimodo 10GBASE-SR
SFP-10GSR-85 HW 0231A0A6 850 nm 300 m LC dúplex, fibra multimodo 10GBASE-SR
SFP-10GSR-85 Arista Networks SFP-10G-SR 850 nm 300 m LC dúplex, fibra multimodo 10GBASE-SR
SFP-10GSR-85 Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR 850 nm 300 m LC dúplex, fibra multimodo 10GBASE-SR
SFP-10GSR-85 Dell Networking 407-BBOU 850 nm 300 m LC dúplex, fibra multimodo 10GBASE-SR
SFP-10GSR-85 Para FS switches 850 nm 300 m LC dúplex, fibra multimodoSí 10GBASE-SR

FS transceivers SFP+ 10GBASE-LR

La siguiente table muestra Top 7 medelos más vendidos, si quieres ver más modelos, consulta: SFP-10G-LR

Modelos de FS transceivers Modelos compatibles Longitud de onda Distancia Conector Soporte DOM Estándar Ethernet
SFP-10GLR-31 Cisco SFP-10G-LR 1310 nm 10 km LC dúplex, fibra monomodo 10GBASE-LR
SFP-10GLR-31 Genérico compatible 10GBASE-LR 1310 nm1 10 km LC dúplex, fibra monomodo 10GBASE-LR
SFP-10GLR-31 HW 0231A0A8 1310 nm 10 km LC dúplex, fibra monomodo 10GBASE-LR
SFP-10GLR-31 Arista Networks SFP-10G-LR 1310 nm 10 km LC dúplex, fibra monomodo 10GBASE-LR
SFP-10GLR-31 Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR 1310 nm 10 km LC dúplex, fibra monomodo 10GBASE-LR
SFP-10GLR-31 Dell PowerConnect 330-2404 1310 nm 10 km LC dúplex, fibra monomodo 10GBASE-LR
SFP-10GLR-31 Para FS switches 1310 nm 10 km LC dúplex, fibra monomodo 10GBASE-LR

FS transceivers SFP+ 10GBASE-T

La siguiente table muestra Top 7 medelos más vendidos, si quieres ver más modelos, consulta: SFP-10G-T

Modelos de FS transceivers Modelos compatibles Distancia Conector Soporte DOM Estándar Ethernet
SFP-10G-T Cisco SFP-10G-T-S 30 m RJ45, Cat6a/Cat7 No 10GBASE-T
SFP-10G-T Genérico compatible 10GBASE-T 30 m RJ45, Cat6a/Cat7 No 10GBASE-T
SFP-10G-T HW SFP-10G-T 30 m RJ45, Cat6a/Cat7 No 10GBASE-T
SFP-10G-T Arista Networks SFP-10GE-T 30 m RJ45, Cat6a/Cat7 No 10GBASE-T
SFP-10G-T Juniper Networks EX-SFP-10GE-T 30 m RJ45, Cat6a/Cat7 No 10GBASE-T
SFP-10G-T Dell GP-10GSFP-T 30 m RJ45, Cat6a/Cat7 No 10GBASE-T
SFP-10G-T Para FS switches 30 m RJ45, Cat6a/Cat7 No 10GBASE-T

Programa de garantía para FS transceivers

El centro de prueba de FS se equipa con una ampila gama de switches originales desde los proveedores principales como Cisco, Arista, HPE, Juniper, Brocade y etc. El rendimiento, la compatibilidad y la durabilidad de SFP+ se prueban estrictamente para garantizar la fiabilidad de los productos. Seguiremos añadiendo más switches de marca a nuestra prueba para mejorar la diversidad de productos. Vea más sobre nuestro Programa Asegurado de Prueba: Pruebas de transceptores ópticos

Preguntas y Respuestas

¿Qué marcas compatibles de SFP+ están disponibles en FS.com?

FS.com ofrece SFP+ rentables y compatibles con las principales marcas como Cisco, HP, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, H3C, Arista, Huawei, Intel, IBM, Netgear, Ciena, D-Link, Avago, F5 Networks, Avaya, Alcatel-Lucent, Aruba Networks, Allied Telesis, SMC Networks, TRENDnet etc.

¿Qué tipos de opciones personalizadas se ofrecen en FS.com?

FS.com proporciona opciones personalizdas regulares como compatibilidad, transmisión de distancia, temperaturas de funcionamiento, patrón de etiqueta, colores de etiqueta y etc. Lo más importante es que, FS.com da la bienvenida a cualquier consulta de productos y soluciones personalizadas para todas las necesidades y especificaciones

¿Pueden enviar directamente SFP+ y cables de parche de FS.com desde EE.UU. o UE?

Sí. FS.com construyó el almacén en Seattle, WA, América del Norte y Munich, Alemania. Hasta ahora, preparamos un montón de los módulos transceptores y cables de parche en stock. Generalmente, si los productos que solicite estén en stock, los enviaremos el mismo día que realice su pedido.

¿Cuál es diferencia entre SFP+ y SFP?

SFP tiene una máxima velocidad de datos de 4.25Gbps, pero, SFP+ soporta la velocidad de datos hasta 16 Gbps. Además, las aplicaciones y las distancias de transmisión también son diferentes.

¿Los transceptores ópticos SFP+ soportan el funcionamiento de 1GbE?

No, no se permite la autonegociación entre la velocidad 10GbE y 1GbE. Solo los módulos SFP+ de doble velocidad pueden configurar para 1 GbE.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k