Español

FS actualiza una serie de módulos y cables DAC para DC 400G (actualizado 26/10/2020)

Actualizado el 17 de mayo de 2021 por
577

10 de julio, FS News – En FS hemos actualizado recientemente una serie de módulos y cables de cobre de conexión directa (DAC, direct attach copper) de 400G de alta calidad con el objetivo de enriquecer las soluciones profesionales de 400G para satisfacer las distintas necesidades de las aplicaciones de gran ancho de banda de los centros de datos de próxima generación.

La insaciable demanda de redes de gran ancho de banda ha causado la rápida progresión de 100G a 200G, y ahora a 400G, como consecuencia, se han impulsado el rápido desarrollo y la adopción de nuevos transceptores y switches ópticos enchufables de 400G. Siguiendo esta irresistible tendencia, en FS presentamos otro conjunto de transceptores 400G y cables DAC compatibles con marcas como Cisco y Juniper.

Factor de forma Marcas compatibles Conector Longitud de onda Distancia m áx. del cable
QSFP-DD-400G-DR4 Cisco/Juniper MTP/MPO-12 1310nm 500m
QSFP-DD-400G-LR4 Juniper LC Duplex 1310nm 10km
QSFP-DD-400G-FR4 Cisco/Juniper LC Duplex 1310nm 2km
QSFP-DD-400G-XDR4 Cisco/Juniper MTP/MPO-12 1310nm 2km

Tabla 1: Transceptores 400G

Factor de forma Marcas compatibles Conector Longitud del cable Wire AWG
400G QSFP-DD DAC Cisco QSFP-DD to QSFP-DD 0.5m/1m/2m/2.5m/3m 30AWG
400G QSFP-DD to 2x QSFP56 DAC Arista QSFP-DD to 2 QSFP56 1m/2.5m 30AWG

Tabla 2: Cables de cobre de conexión directa 400G

Además, estos innovadores módulos y cables DAC de 400G han sido sometidos a rigurosas pruebas ópticas y de compatibilidad para asegurar que todas las soluciones de 400G sean eficientes y fiables. Hemos empleado los mejores recursos para la realización de unas complejas y laboriosas pruebas que aseguran la calidad de estos equipos de red de alta velocidad.

En FS hemos estado enriqueciendo nuestros productos de 400G, incluyendo transceptores ópticos 400G, cables DAC 400G, así como switches 400G y cables MTP® de 16 fibras. Además, continuaremos investigando y desarrollando nuestros productos y soluciones para ofrecer el mejor servicio para nuestros clientes.

Sobre FS.com

FS.com es un proveedor de soluciones y productos de comunicación de alta velocidad para conectar y proteger redes de telecomunicaciones, empresas y centros de datos globales. FS.com se dedica a cumplir con los sistemas de productos y adaptar las soluciones de proyectos para los profesionales de TI con servicios inmediatos mediante el desarrollo de sus talentos, laboratorios y centro de servicio local. A través de la innovación tecnológica continua y la asociación de marcas, los productos y soluciones de FS han servido a más de 300.000 clientes en más de 200 países.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k