Español

Gama de productos FHD de FS para soluciones de cableado de fibra óptica de alta densidad

Actualizado el 18 de enero de 2023 por
664

FS ha registrado y patentado oficialmente la marca "FHD®" en los Estados Unidos, el Reino Unido y la India. FHD®, abreviatura de FS High Density (alta densidad FS), es una marca registrada de FS.COM Ltd. Ha sido aprobada en los Estados Unidos, el Reino Unido y la India. El registro de la marca FHD™ está aún en trámite en la UE, Singapur, Australia y China. La empresa también tiene previsto registrar la marca en otros países y regiones.

La gama de productos FHD de FS está diseñada para beneficiar a los centros de datos y las empresas que se enfrentan a demandas cada vez mayores para aumentar la densidad del cableado de fibra óptica para la transmisión de datos a alta velocidad.

Productos de la serie FHD: versátiles y fiables para centros de datos y empresas

Durante más de una década, FS se ha comprometido a proporcionar productos de fibra óptica fiables e innovadores y soluciones de cableado para centros de datos y empresas. La gama de productos FHD, una incorporación especial a nuestra cartera de productos, demuestra ser una solución versátil y fiable para interconexiones ópticas de alta densidad.

Múltiples tipos y tamaños de productos para satisfacer diversas necesidades de aplicación

Los productos FHD de FS están disponibles en múltiples tipos, incluyendo paneles adaptadores de fibra FHD, casetes de fibra óptica FHD, cajas de fibra óptica FHD y CWDM/DWDM Mux Demux FHD. Están disponibles en diferentes tamaños y tipos de diseño para satisfacer diversas necesidades de aplicación. Tanto si se utilizan en centros de datos, oficinas de empresas, salas de equipos o laboratorios domésticos, los productos FHD de FS pueden ofrecer un alto rendimiento, estabilidad y facilidad de uso.

Sistema flexible de alta densidad para aprovechar al máximo el espacio

Con un novedoso diseño centrado en la sencillez y la fiabilidad, los productos FHD de FS permiten crear un sistema flexible de alta densidad para aprovechar al máximo el espacio. Los armarios, paneles y casetes FHD de FS pueden utilizarse en el área de distribución de equipos (EDA), el área de distribución principal (MDA) y el área de distribución horizontal (HDA) de los centros de datos para ayudar a conectar los equipos de red de forma rápida y eficiente.

Explore la gama de productos FHD de FS

FS está bien preparada para responder a la necesidad de soluciones de cableado de fibra óptica inteligentes y rentables. A continuación, se presenta una introducción detallada a la gama de productos FHD. Veamos cómo los productos de fibra óptica FHD de FS hablan por sí mismos.

Paneles adaptadores de fibra FHD

Con características duraderas y de alta densidad, los paneles adaptadores de fibra FHD proporcionan un medio para conectar el cableado de fibra de backbone a backbone o de backbone a horizontal. Utilizados con la caja y la bandeja de empalme de la serie FHD para aplicaciones de empalme por fusión o con el sistema de cableado Plug-n-Play preterminado, constituyen una solución más estable y compacta para su red.

  • Totalmente compatible con todas las cajas de fibra óptica FHD

  • Caben en 1U, hasta 144 fibras LC

  • 6/8/12/24/36/48 fibras para diversos escenarios de aplicación de densidad

  • Disponible en varios tipos de interfaz, como ST, SC, LC, MDC, MTP y estilos ciegos

  • Instalación a presión sin herramientas para facilitar los movimientos, las adiciones y los cambios

''Consulte también: paneles adaptadores de fibra FHD para cableado de fibra de alta densidad''

Paneles adaptadores de fibra FHD

Casetes de fibra óptica FHD

Los casetes de fibra óptica FHD de FS pueden encajarse rápidamente en armarios rack o armarios murales. El exclusivo diseño modular de una sola pieza facilita el despliegue o la ampliación de la infraestructura de cableado a medida que aumenta la velocidad de la red. El cajón deslizante también mejora el acceso frontal para el cableado. Los diversos modelos de casetes ofrecen soluciones versátiles para diferentes requisitos de red.

  • Totalmente compatible con todas las cajas de fibra óptica FHD

  • Caben en 1U, hasta 144 fibras LC

  • Ofrece adaptadores MTP® traseros de 8/12/24/36/48 fibras enrutados a adaptadores LC/SC/MDC delanteros

  • El adaptador US Conec MTP® y la fibra Corning ClearCurve® garantizan un alto rendimiento

  • Instalación a presión sin herramientas para facilitar los movimientos, las adiciones y los cambios

Casetes de fibra óptica FHD

Cajas de fibra óptica FHD

Las cajas de fibra FHD de FS proporcionan versatilidad y flexibilidad con una solución totalmente modular para una gran variedad de aplicaciones de conexión, terminación y empalme de fibra óptica. Están disponibles en una amplia gama de tipos, como cajas deslizantes y abatibles, fijas, deslizantes, modulares y ciegas, lo que las convierte en una solución versátil para diferentes necesidades de cableado.

  • Compatible con todos los casetes de fibra óptica FHD, paneles y CWDM/DWDM Mux Demux

  • Diseño 1U/2U/4U que ahorra espacio para diversos escenarios de aplicación de densidad

  • Disponible para montaje en bastidor y en pared para mayor flexibilidad de cableado

''Consulte también: cajas de fibra de gran tamaño de la serie FHD de FS para centros de datos y aplicaciones de alta densidad para empresas''

Cajas de fibra óptica FHD

CWDM/DWDM Mux Demux FHD

FS FHD CWDM/DWDM Mux Demux se interconecta a la perfección con transpondedores, muxpondedores y productos WDM de terceros, para formar soluciones CWDM/DWDM a medida rentables y de alta capacidad. Admiten una amplia gama de arquitecturas, desde simples configuraciones punto a punto hasta configuraciones en anillo amplificadas. Dado que una sola fibra puede compartirse para múltiples datos o servicios diferentes en redes WDM, FS FHD CWDM/DWDM Mux Demux maximiza la utilidad de la fibra y genera ahorros sustanciales.

  • Totalmente compatible con todas las cajas de fibra óptica FHD, hasta 32 canales 1U

  • Multiplexación de hasta 8 canales en un par de fibras para maximizar el uso de la fibra existente

  • Baja pérdida de inserción con un diseño de puerto único

  • Compatible con todos los productos de redes ópticas (ITU Grid)

''Consulte también: FS lanza la serie FHD de Mux/Demux CWDM/DWDM de alta densidad para la construcción de redes WDM flexibles''

CWDM/DWDM Mux Demux FHD

FHD no es el final

La marca registrada "FHD®" es un gran paso para FS, que sigue innovando y ofreciendo productos y soluciones de cableado de fibra óptica profesionales y ágiles para interconexiones ópticas de alta densidad. Impulsada por la tecnología de la información y la digitalización, FS siempre se dedicará a la I+D y al diseño de productos de interconexión para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes de todo el mundo. Visite FS.com para descubrir cómo FS ayuda a las empresas a avanzar.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k