Español

Novedades sobre los productos de FS: Julio de 2022

Actualizado el 27 de agosto de 2022 por
591

Te damos la bienvenida a las novedades mensuales sobre los productos de FS. Hemos ampliado nuestra familia de switches y transceptores con la introducción de nuevos switches 100G, switches PoE+, switches de chasis para centros de datos, módulos transceptores industriales QSFP28 100G, cables DAC y AOC, etc. También hemos lanzado recientemente una serie de cables de alimentación, extensores PoE, accesorios y herramientas. Descubre estas novedades a continuación.

Switch de chasis de centro de datos para redes de alto rendimiento en la nube

El nuevo switch de chasis para centros de datos NC9506 de FS soporta tres tipos de tarjetas de línea: la NC9500-36C-E (36x QSFP28 100G), la NC9500-48SC-E (48x SFP+ 10G, 2x QSFP28 100G) y la NC9500-48TC-E (48x RJ45 10GBASE-T, 2x QSFP28 100G). Su compatibilidad con la EVPN-VXLAN y el MLAG le permite crear un tejido de red virtual de capa 2 de forma dinámica y proporcionar servicios ininterrumpidos. Además, el NC9506 ofrece una baja latencia y una pérdida de paquetes nula gracias a la corrección del factor de potencia, la notificación de congestión explícita y el RDMA sobre Ethernet convergente (RoCE). Se trata de un switch central de alto rendimiento de próxima generación diseñado para la red en la nube y los centros de datos de Internet. Otros productos relacionados incluyen:

  • El módulo de motor supervisor para NC9506: NC95-EM-A

  • El módulo de tejido (fabric) de switch para NC9506: NC9506-FM-E

Switch de chasis para centros de datos NC9506 de FS

Switches 10G/100G/PoE+ con funciones avanzadas

En FS hemos presentado una serie de switches 10G/100G/PoE+ con funciones avanzadas. Por ejemplo, con tal de garantizar la fiabilidad de la red, el switch S8550-6Q2C soporta el MLAG+VARP, la función de Smart-Link y el protocolo de redundancia de router virtual entre otros. Por su lado, el switch S8550-32C proporciona un rendimiento de procesamiento superior porque cuenta con fuentes de alimentación redundantes e intercambiables en caliente y ventiladores inteligentes 3+1 intercambiables en caliente. El switch S2805S-24TF-P tiene hasta 24 puertos PoE+, que soportan tanto el IEEE 802.3af PoE como el IEEE 802.3at PoE+ (hasta 30 W por puerto) para alimentar dispositivos alimentados como puntos de acceso, cámaras IP o teléfonos IP. La información detallada es la siguiente.

Categoría Producto Puertos Capacidad de conmutación Alimentación Ventiladores
Switch 100G S8550-6Q2C 6x 40G QSFP+, 2x 100G QSFP28 880 Gbps 1 Intercambiable en caliente 2x Intercambiable en caliente
S8550-32C 32x 100G QSFP28 4.8Tbps 1+1 Intercambiable en caliente 3+1 Intercambiable en caliente
Switch PoE+ S3200-8MG4S-U 8x 100M/1000M/2.5GBASE-T, 4x 10G SFP+ 120 Gbps 1 Integrada 2 Silenciosos
S2805S-24TF-P 24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP 56 Gbps 1 Integrada 3 Integrados
Switch 10G S3200-8MG4S 8x 100M/1000M/2.5G BASE-T, 4x 10G SFP+ 120 Gbps 1 Integrada 1 Integrados

Módulos transceptores 25G/100G para entornos industriales

También hemos lanzado una gama de módulos transceptores 25G/100G para hacer frente a los retos de los entornos industriales más exigentes. Los hemos comprobado en switches específicos para obtener un rendimiento, una calidad y una fiabilidad superiores, soportan un rango de temperaturas de -40°C a 85°C, y ofrecen opciones de conectividad para telecomunicaciones y centros de datos Ethernet de 25G/100G, adecuadas para despliegues en exteriores e interiores.

Módulos transceptores 25G/100G para entornos industriales

A continuación presentamos una lista de los transceptores industriales recién lanzados.

Producto Velocidad de datos máx. Consumo de potencia Distancia de cable máx.
25GBASE-LR SFP28 25.78Gbps ≤1.2W 20km
25G DWDM SFP28 25.78Gbps ≤2W 10km
SFP-10/25G-LR-I SFP28 25.78Gbps ≤1.5W 10km
100GBASE-4WDM-20 QSFP28 103.125Gbps (4x 25.78Gbps) <4.5W 20km

Cables DAC/AOC para redes 40G/200G

En FS hemos lanzado recientemente una línea de cables de conexión directa y los cables ópticos activos (DAC/AOC, Direct Attach Cable/Active optical cable) que están otimizados para simplificar el cableado y proporcionar una solución rentable para enlaces cortos. El DAC activo/pasivo QSFP56 200G está diseñado los sistemas Ethernet 200GBASE e InfiniBand HDR. Mientras que el DAC QSFP+ 40G compatible con MC2206310-100 funciona a través de fibra multimodo (MMF, Multi-mode fiber) y cumple con el estándar del acuerdo multifuente SFF-8436 QSFP+ MSA y el InfiniBand FDR10. En las siguientes listas puedes visualizar las especificaciones de nuestros cables DAC/AOC.

Producto Consumo de potencia Radio de curvatura mínimo
DAC activo QSFP56 200G ≤1.5W 33mm
DAC pasivo QSFP56 200G <0.1W 34.5mm
AOC QSFP+ 40G ≤1.5W 7.5mm
DAC SFP 1G ≤0.1W 23mm

Extensor PoE para aplicaciones PoE punto a multipunto

Ya hay tres tipos de extensores PoE disponibles en nuestra tienda. El IPOEX4 es un extensor PoE+ industrial que permite una potencia PoE máxima de 95 vatios desde el puerto de entrada 802.3bt PoE++ y suministra un presupuesto máximo de 75 vatios de potencia PoE para 4 puertos de salida PoE. El POEX4 es un extensor PoE++ 802.3bt de 1 puerto de 95 W a 4 puertos PoE Gigabit 802.3af/at. Por su lado, el POEX1 tiene 1 entrada PoE+ 802.3af/at a 1 salida 802.3af/at. Estos extensores están diseñados específicamente para las aplicaciones PoE punto a multipunto.

Extensor PoE para aplicaciones PoE punto a multipunto

Cables de alimentación de alta calidad para diversos escenarios

En FS también hemos presentado una serie de cables de alimentación para diversos escenarios.

  • Cables de alimentación internacionales: que se ajustan a las normas de diferentes países y regiones (Europa, Reino Unido, Japón, Australia) para satisfacer diversas necesidades.

  • Cables de alimentación de alta tensión: recomendados para el uso de alta tensión y alta corriente, también pueden utilizarse con maquinaria pesada y con equipos de red (PDU, servidores, SAI).

  • Cables de alimentación de grado hospitalario que se ajustan a las estrictas normas de fiabilidad de conexión a tierra, integridad de montaje, resistencia y durabilidad reglamentarias para garantizar que los cables de alimentación sean seguros y fiables para su uso en entornos hospitalarios exigentes.

  • Cables de alimentación con bloqueo: pueden instalarse fácilmente con una tecnología de bloqueo que no requiere clips ni elementos auxiliares. Aseguran la ruta de alimentación y eliminan las desconexiones, por lo que ofrecen una forma óptima de conectar los switches y/o servidores con la interfaz de área de servicio y/o l, estableciéndose así como opción óptima para conectar dispositivos como switches y servidores a la unidad de distribución de potencia o a la fuente de potencia ininterrumpida del centro de datos.

Paneles de conexión y acopladores Keystone para facilitar la gestión de los cables

El panel de conexiones Cat6a de 48 puertoscon terminación de punzonado tipo 110 ya está disponible en nuestra tienda. Está codificado por colores para el cableado T568A y T568B para proporcionar la solución perfecta para las aplicaciones LAN. El panel de conexiones keystone de 24 puertos en blanco puede montarse en cualquier rack de relés estándar de 19 pulgadas, gabinete o soporte de pared para crear un panel de conexiones de montaje en en rack especializado que se adapte a tus necesidades de red individuales. El acoplador Keystone de Cat7 permite una instalación sencilla que prescinde de las herramientas de perforación.

Volveremos el mes que viene más novedades,

Saludos.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k