Español

FS lanza una serie de bobinas de cable Ethernet con certificación UL

Actualizado el 28 de febrero de 2022 por
795

18 de mayo, FS News- FS ha anunciado recientemente el lanzamiento de una serie de cables Ethernet a granel Cat5e/Cat6/Cat6a con extensas certificaciones de calidad, especialmente el listado UL. Además, estos cables Ethernet están disponibles en una gran variedad de categorías, clasificaciones de cubierta y colores.

La compañía UL (Underwriters Laboratories) es una de las organizaciones más fiables en cuanto a las certificaciones de seguridad para productos de terceros en EE.UU. El sello «UL-listed» testifica que los cables han sido puestos a prueba y homologados por la UL; es una garantía de que el producto cumple los elevados estándares de seguridad y rendimiento del sector. Los cables Ethernet de FS no solamente están avalados por el listado UL, sino que también han superado con éxito la prueba de Fluke.

Esta serie de cables Ethernet es de alta calidad garantizada. Con un diseño de alambre de cobre desnudo 100% puro, las bobinas de cable Ethernet de FS han superado una vasta serie de pruebas de calidad y están certificados con estándares industriales. A continuación, enumeramos las distintas opciones disponibles:

  • Tipos de AWG: 23 AWG, 24 AWG y 26 AWG.

  • Nueve colores de cableado.

  • Cuatro clasificaciones de cubierta: CM, CRM, CMR y CMP.

  • Embalaje sin enredos ni torsiones.

  • PoE y PoE+ (IEEE 802.3af/at)

  • Señalización de la longitud del cable.

Obtén más información sobre el producto en nuestra página de bobinas de cable.

En FS nos comprometemos a ofrecer los mejores productos y servicios de conectividad de red, por eso proporcionamos una amplia gama de productos para satisfacer la demanda del mercado y atender las diversas necesidades de nuestros clientes. En FS continuaremos fomentando el desarrollo I+D y la gestión de la calidad de nuestros productos para satisfacer las expectativas de calidad y rendimiento de nuestros clientes. Hemos aplicado estos principios a la hora de desarrollar la nueva serie de bobinas de cable Ethernet con un resultado realmente satisfactorio.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k