Español

FS lanza una serie de productos de sistemas telefónicos empresariales para desbloquear las mejores experiencias de VoIP para las pymes

Actualizado el 11 de enero de 2022 por
217

7 de enero, Noticas FS: FS anuncia oficialmente el nuevo lanzamiento de productos de sistemas telefónicos empresariales que incluyen teléfonos IP de alta definición, PBX IP de alto nivel y tarjetas de telefonía para establecer una plataforma de comunicación unificada (UC) para pequeñas y grandes empresas.

Business Phone System

 

Sistema telefónico empresarial FS para desbloquear las mejores experiencias de VoIP para pymes

FS ahora proporciona PBX IP de alto nivel con teléfonos IP nítidos para ofrecer una solución UC que puede integrar voz, video, buscapersonas, fax, conferencias y grabación. Es un sistema telefónico empresarial VoIP ideal que puede ayudar a las empresas a operar de manera efectiva y lograr importantes ahorros de costos.

Teléfonos IP para llamadas VoIP continuas

Los teléfonos FS VoIP, equipados con Harman Speaker, Wideband Codec G.722 y Audio Codec Opus, pueden admitir conferencias de audio HD. Con conexión PoE/Wi-Fi inalámbrica integrada, agenda telefónica local de hasta 1000 entradas y pantallas LCD para una experiencia visual, los teléfonos VoIP de FS pueden proporcionar comunicaciones de voz de alta fidelidad, confiables, seguras y escalables con las siguientes cuatro opciones disponibles.

  FIP-3102 FIP-5112 FIP-5216 FIP-7120
Pantalla LCD 132x64 2.3'' Pantalla en blanco y negro 320x240 2.8'' Pantalla LCD en color 480x320 3.5'' Pantalla LCD en color 480x272 4.3'' Pantalla LCD en color
Cuentas SIP 2 12 16 20
Directorio telefónico local 1000 1000 2000 2000
Registros de llamadas 600 1000 1000 1000
Puerto USB USB2.0 USB2.0 USB2.0
Bluetooth Bluetooth incorporado Bluetooth incorporado Bluetooth incorporado
WiFi a través del dongle WiFi a través del dongle WiFi a través del dongle WiFi
Puertos Ethernet 10/100/1000Mbps

PBX IP para potenciar las soluciones VoIP

Los PBX IP de FS admiten grabación y grabación de llamadas durante 150 horas. Correo de voz con IVR (respuesta de voz interactiva) multinivel para comunicaciones VoIP unificadas a nivel empresarial. Con 2/4 ranuras para tarjetas E1/T1, FXS, FXO y FXU híbridas y extensiones 200/400, las PBX IP de FS son ideales para pymes que atienden muchas llamadas y requieren transferencia de llamadas.

Tarjetas de telefonía para ampliación de sistemas IP PBX

Las tarjetas de telefonía FS pueden ampliar sus sistemas IP PBX con una configuración flexible y una instalación fácil de usar para admitir más usuarios y llamadas simultáneas, lo que permite comunicaciones de voz HD simplificadas, escalables y unificadas para pequeñas y grandes empresas.

Tarjetas de telefonía para sistemas IP PBX

 

Todos los productos de sistemas telefónicos comerciales lanzados ahora están disponibles en FS.com. Para obtener más información, consulta sistemas telefónicos comerciales.

 
 

 

 

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k