Español

FS lleva la plataforma de transporte óptico WDM multiservicio serie M6200 hasta el borde de la red metropolitana

Actualizado el 30 de diciembre de 2020 por
1.1k

12 de noviembre, FS noticia - En FS hemos dado nuevos pasos en el mercado de la multiplexación por división de longitudes de onda (WDM, wavelength division multiplexing) con la nueva plataforma de transporte óptico multiservicio serie M6200, que proporciona switching sin bloqueo de WDM para las aplicaciones de acceso en el borde de la red metropolitana y ofrece una experiencia de red sin inconvenientes para los operadores de red y las empresas.

En el auge de los nuevos servicios, como el 5G y los servicios en la nube, se necesita un ancho de banda cada vez mayor en el borde de la red metropolitana. Con un extenso conocimiento de las tecnologías de capa de acceso en el transporte óptico y del desarrollo de la demanda del mercado, en FS lanzamos un set completo de la plataforma de transporte óptico WDM serie M6200 10G, que es fácil de manejar y proporciona un rendimiento sin inconvenientes. Se trata de una solución ideal para la red metropolitana de transporte óptico en capas de acceso porque transmite uniformemente una multitud de servicios (móviles, de banda ancha y de línea) en el borde de este tipo de red.

Equipada con un transpondedor 10G de 5 canales (OEO) y una tarjeta DWDM Mux Demux pasiva de 40 canales, esta solución de plataforma WDM serie M6200 soporta el acceso de todos los servicios a velocidades de datos entre los 100 M y los 11.1 G, el switching unificado de múltiples protocolos (como WAN/LAN 10 G), el Ethernet 100 M, los módulos de transporte síncrono STM-16/64, las unidades de transporte óptico OTU2/2e y los canales de fibra 1/2/4/8/10 G sobre la infraestructura común de red de transporte óptico. La serie M6200 también incorpora amplificadores dopados de erbio, protección de la línea óptica, módulos de compensación de la dispersión, filtro rojo/azul y atenuadores ópticos variables, por lo que ofrece una transmisión óptica flexible y de alta calidad con una protección de línea fiable. Por otra parte, destaca porque es fácil de desplegar y manejar. Contiene una unidad de gestión de red unificada que realiza la gestión de fallos, de configuración y de monitoreo remoto, y además, configura todo el sistema en 7 minutos.

La plataforma de transporte óptico WDM serie M6200 ha superado una serie de pruebas basadas en soluciones ópticas y cumple con los estándares de la industria. Con una garantía de calidad de 2 años, soporte técnico gratuito y existencias completas en nuestros almacenes globales, en FS te ayudamos a implementar fácilmente el despliegue de la red de transporte óptico sin inconvenientes.

 

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k