Español

Perspectiva general de los switches L3 serie N8560 de FS para centros de datos

Actualizado el 31 de diciembre de 2021 por
1.4k

Las topologías spine-and-leaf tienen cada vez más servidores de alto rendimiento que soportan mayores densidades de carga de trabajo, lo que resulta una necesidad creciente de switches densos de 25G/100G en los centros de datos y los servicios en la nube. La serie N8560 de FS está compuesta por switches capa 3 spine-and-leaf de próxima generación. Tienen una configuración fija y ofrecen interfaces flexibles, de baja latencia, sin pérdida de paquetes y de alta densidad 25G y 40G/100G para la conectividad del centro de datos. Estas características los convierten en una opción óptima para las implementaciones spine-and-leaf en centros de datos de proveedores de nube, de proveedores de servicios y de grandes empresas.

Modelos de switches L3 serie N8560 para centros de datos

Los switches L3 serie N8560 para centros de datos cuentan con dos modelos compactos de 1U y un modelo de 2U. Los tres ofrecen una latencia muy baja y un amplio conjunto de funciones para los centros de datos actuales. En la siguiente tabla encontrarás una sencilla descripción de cada uno.

  N8560-48BC N8560-32C N8560-64C (2U)
Puertos 48x 25G SFP28,8x 40G/100G QSFP28 32x 40G/100G QSFP28 64x 40G/100G QSFP28
   
Chip de Switch BCM56873 BCM56870 BCM56970
CPU(Unidad central de procesamiento) Cavium CN7130 (Quad-core, 1.2 GHz) Intel® Xeon D-1527 (Quad-core, 2.2 GHz) Cavium CN7230 (Quad-core, 1.5 GHz)
Capacidad de Conmutación 4 Tbps 6.4 Tbps 12.8 Tbps
Velocidad de Reenvío 2.98 Bpps 4.76 Bpps 9.52 Bpps
SDRAM 4GB 8GB 4GB
Memoria Flash 8GB 240GB 8GB
Búfer de Paquetes 32MB 32MB 42MB
Capacidad de apilamiento Hasta 2 Unidades Hasta 2 Unidades Hasta 2 Unidades
Ventiladores 4 Intercambiables en Caliente (3+1 de Redundancia) 5 Intercambiables en Caliente (4+1 de Redundancia) 3 Intercambiables en Caliente (2+1 de Redundancia)
Fuentes de Alimentación 2 Intercambiables en Caliente (1+1 de Redundancia), Alimentación de Corriente Alterna
Flujo de Aire De delante hacia atrás
Gestión SNMP (SNMPv1,v2c,v3), RMON, gRPC, OAM, Syslog, Telnet, INT

 

Puedes consultar el vídeo y las imágenes siguientes para hacerte una idea mejor sobre estos tres switches:

Tipos de puertos del switch N8560-48BC

Tipos de puertos del switch N8560-48BC

Tipos de puertos del switch N8560-64C

Tipos de puertos del switch N8560-64C

Lo más destacable de los switches serie N8560 para centros de datos

Con un amplio conjunto de características de capa 3 y funciones avanzadas para centros de datos, los switches de spine-and-leaf serie N8560 de FS están dise?ados para ayudar a los usuarios a seguir el ritmo de las redes impulsadas por los datos.

Potente Rendimiento

Potente Rendimiento

Velocidades de interfaz de 10/25/40/100GbE para un despliegue flexible en múltiples escenarios

Los switches serie N8560 para centros de datos ofrecen interfaces multivelocidad 10/25/40/100 GbE de alta densidad y aportan un caudal de hasta 2,98/4,76/9,52 Bpps. Admiten una capacidad de conmutación de hasta 12,8 Tb/s, lo que satisface las necesidades de desarrollo sostenible de los centros de datos de computación en la nube y crea una arquitectura de red estable para la próxima década.

Latencia de microsegundos y cero pérdida de paquetes

Estos switches son compatibles con las redes de comunicación electrónica (ECN, electronic communication network) y el control de flujo basado en prioridades (PFC, priority-based flow control), estas tecnologías son clave para para un transporte de baja latencia y sin pérdidas. Además, los switches FS serie N8560 pueden realizar un reenvío eficiente y sin pérdidas de Ethernet de baja latencia basado en el acceso directo y remoto a la memoria (RDMA, Remote Direct Memory Access), el cual es necesario para las aplicaciones modernas de los centros de datos.

Potente capacidad de caché

Los switches serie N8560 adoptan un mecanismo de programación de caché avanzado que puede absorber eficazmente las ráfagas para maximizar la capacidad de caché del dispositivo, de este modo garantizan un rendimiento sin bloqueos en las aplicaciones de transmisión de datos de gran volumen.

Capacidad de virtualización completa

La EVPN-VXLAN consigue un tejido de red virtual de capa 2 de forma dinámica

Estos switches son compatibles con la tecnología de red privada virtual Ethernet (EVPN, Ethernet virtual private network) que permite que la red transmita información de accesibilidad de los puntos finales, como las direcciones MAC de capa 2 y las direcciones IP de capa 3. La EVPN puede descubrir y autenticar automáticamente los puntos finales del túnel virtual para reducir los riesgos de unidifusión desconocida y de inundación ARP. La EVPN-VXLAN amplía el número potencial de dominios de Capa 2, permitiendo servicios como el alojamiento de tenencia múltiple y la migración de máquinas virtuales.

EVPN-VXLAN

Actualiza la red sin problemas con el MLAG

Los switches serie N8560 soportan el grupo de agregación de enlaces multi chasis (MLAG, Multi-chassis Link Aggregation Group) que permite la formación de un puerto LAG lógico entre dos dispositivos. Esta función puede utilizarse en varios lugares de las redes de los centros de datos. Con MLAG, los switches FS N8560 pueden establecer conexiones redundantes y aumentar la resistencia a nivel de red esto permite unas actualizaciones de la red fluidas y sin interrupciones.

Actualiza la red sin problemas con el MLAG

Apilamiento para una gestión sencilla

Los switches serie N8560 utilizan una tecnología de apilamiento líder en el sector que virtualiza 2 unidades, las cuales son gestionadas y operadas como un solo dispositivo, permitiendo así una gestión unificada de la red. Además, esta tecnología asegura que los fallos de enlace no duren más de 50-200 ms, lo que garantiza un funcionamiento ininterrumpido para las aplicaciones de misión crítica.

Apilamiento para una gestión sencilla

Seguridad y fiabilidad

Detección y recuperación de fallos en milisegundos

Esta serie de switches soporta los mecanismos de reinicio graceful (GR, graceful restart) y de reenvío bidireccional (BFD, bidirectional forwarding),los cuales garantizan una detección y recuperación de fallos de milisegundos, incluso cuando la red tiene que sustentar un tráfico intenso.

Detección y recuperación de fallos en milisegundos

Sólidas políticas de protección de la seguridad

Estos dispositivos cumplen con varias políticas de protección de seguridad, como las listas de control de acceso IPv6 basadas en hardware, el mecanismo de protección de la CPU por hardware, el Secure Shell (SSH), el SNMPv3 y la NFPP. Por lo tanto, los switches FS serie N8560 pueden proteger la seguridad de los despliegues de spine-and-leaf del centro de datos.

Mayor eficiencia operativa

Acelera el aprovisionamiento de días a minutos

La serie FS N8560 puede simplificar la duplicación de la configuración de la red mediante programas de asistencia de automatización como NETCONF, Python, Zero Configuration, Ansible, gRPC y OpenFlow, esto conlleva un ahorro tanto de costos como de tiempo en las operaciones diarias.

Acelera el aprovisionamiento de días a minutos

Fuentes de alimentación redundantes duales y ventiladores inteligentes

Estos dispositivos emplean fuentes de alimentación duales 1+1 de corriente alterna y 3+1 ventiladores de intercambio en caliente. Las fuentes de alimentación pueden retirarse/sustituirse sin necesidad de apagar el sistema. Los ventiladores de velocidad variable pueden lograr automáticamente una refrigeración superior y una reducción del ruido y la energía. Los switches serie N8560 automatizan el flujo de trabajo con fuentes de alimentación duales y ventiladores inteligentes, de este modo logran reducir eficazmente el tiempo de implementación y de mantenimiento contínuo, así como los costos.

Despliegues de centros de datos

Con una variedad de características de capa 3 y funciones avanzadas tanto en software como en hardware, los switches serie N8560 están dise?ados para ofrecer conexiones estables y de alto rendimiento para centros de datos medianos y servicios de computación en la nube. La siguiente topología es la aplicación típica de spine-and-leaf de estos switches.

En esta aplicación, los switches N8560-32C y N8560-64C L3 100G proporcionan puertos QSFP28 100G y una mayor capacidad que el switch N8560-48BC, por lo que pueden utilizarse como switches spine y el N8560-48BC como leaf. Además, el switch de centro de datos N8560-48BC admite MLAG, que puede proporcionar una alta fiabilidad a los enlaces de leaf.

Despliegues de Centros de Datos

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k