Español

La Solución de los Módulos Ópticos QSFP28 de FS.COM

Actualizado el 23 de agosto de 2021 por
1.2k

La Solución de los Módulos Ópticos QSFP28 de FS.com

QSFP28 (Factor de Forma Pequeño Conectable Cúadruple 28) es un transceptor compacto de acoplamiento activo, cambio en caliente que se utiliza para las aplicaciones de comunicación. Permite la velocidad de datos de 4x28 Gbit/s utilizada para los enlaces de 100 Gbit/s, ofreciendo gran capacidad para crecer la densidad, reducir el consumo y decrecer el precio por bit. Los módulos QSFP28 en FS tienen varios tipos y protocolos fabricados con una calidad superior que cumplen y superan los estándares industriales, los módulos QSFP28 de FS le ayudan a impulsar su red al siguiente nivel.

Vista con Rápidez sobre las Soluciones de los Módulos Ópticos QSFP28

FS ofrece los módulos ópticos QSFP28 de diferentes tipos de conectores, tipos de interfaces y protocolos, los detalles se muestran a continuación.

Conector:

LC MTP/MPO-12

Tipos de Interfaz:

SR4, 70m (OM3), 100m (OM4) para fibra 50/125 LR4, 10km rango de 9/125 SMF, G.652 vidrio de fibra PSM4, 500m rango de 9/125 SMF, G.652 vidrio de fibra CWDM4/CWDM4 Lite, 2km rango de 9/125 SMF, G.652 vidrio de fibra ER4, 40km rango de 9/125 SMF, G.652 vidrio de fibra IR4, 2km rango de 9/125 SMF, G.652 vidrio de fibra PIR4, 1.4km rango de 9/125 SMF, G.652 vidrio de fibra

Soporte de Protocolos:

100 Gigabit Ethernet

Ficha Técnica de los Módulos Ópticos QSFP28 100 Gigabit Ethernet

Todas las series de los Ópticos QSFP28 100G incluyen el módulo genérico QSFP28 para los estándares del equipo, así como los módulos QSFP28 que son compatibles con los principales marcas (Cisco, Juniper, Arista, Brocade, HPE, etc) en el mercado. Se fabrican de acuerdo con los protocolos 100GBASE, como 100GBASE-SR4, 100GBASE-LR4, 100GBASE-PSM4, 100GBASE-CWDM4, 100GBASE-ER4, 100GBASE-IR4 y 100GBASE-PIR4. Además, los módulos SFP/CFP2/CFP4 también están disponibles en FS.

FS.com P/N
ID
Tipo
Longitud de Onda
Distancia Funcional
Interfaz
Soporte de DOM
QSFP28-SR4-100G
100GBASE-SR4
850nm
100m
MTP/MPO-12, MMF
QSFP28-LR4-100G
100GBASE-LR4
1310nm
10km
LC dúplex, SMF
QSFP28-PIR4-100G
100GBASE-PSM4
1310nm
500m
MTP/MPO-12, SMF
QSFP28-IR4-100G
100GBASE-CWDM4 Lite
1310nm
2km
LC dúplex, SMF
QSFP28-IR4-100G
100GBASE-CWDM4
1310nm
2km
LC dúplex, SMF
QSFP-ER4L-100G
100GBASE-ER4
1310nm
40km
LC dúplex, SMF
CFP-SR10-100G
CFP 100GBASE-SR10
850nm
150m
MTP/MPO-24, MMF
CFP-LR4-100G
CFP 100GBASE-LR4
1310nm
10km
LC dúplex, SMF
CFP-ER4-100G
CFP 100GBASE-ER4
1310nm
40km
LC dúplex, SMF
CFP2-LR4-100G
CFP2 100GBASE-LR4 and OTN
1310nm
10km
LC dúplex, SMF
CFP4-LR4-100G
CFP4 100GBASE-LR4 and OTN
1310nm
10km
LC dúplex, SMF

Plataforma Asegurada de Prueba para los Módulos Ópticos QSFP28 100GbE

El centro de prueba de FS se equipa con una amplia gama de los switches originales desde los principales proveedores como Cisco, Arista, HPE, Juniper, Brocade y etc. El rendimiento, la compatibilidad y la durabilidad de módulo óptico QSFP28 se prueba estrictamente para garantizar la fiabilidad de los productos. Seguiremos añadiendo más switches de marca a nuestra prueba para mejorar la diversidad de productos y actualizaremos este diagram para que lo sepa en cualquier momento. Vea más sobre nuestro Programa Asegurado de Prueba: Centro de Prueba

Cisco
Cisco
Cisco
Juniper
Arista
Nexus 92304QC
N9K-C92160YC-X
7160-48YC6
Juniper MX960
SN2100

Cables para Todos los Transceptores QSFP28 FS

FS.com ofrece cables completos de conexión de fibra para el módulo transceptor QSFP28 incluyendo monomodo & multimodo, simplex & dúplex, UPC & APC, así como opciones de diferentes longitudes. También proporcionamos servicio personalizado para satisfacer sus preferencias y gran existencias están disponibles para entregar en volumen.

Conector
Modo de Fibra
Tipos Polacos
Chaqueta
Longitud
LC Dúplex
9/125 SMF
UPC
PVC, LSZH, OFNP
1m-30m (3ft-98ft)Fs link_icon.png
LC Dúplex
50/125 OM3
UPC
PVC, LSZH, OFNP
1m-30m (3ft-98ft)Fs link_icon.png
LC Dúplex
50/125 OM4
UPC
PVC, LSZH, OFNP
1m-30m (3ft-98ft)Fs link_icon.png
MTP Estándar
9/125 SMF
APC
OFNP, LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png
MTP Estándar
50/125 OM3
UPC
OFNP, LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png
MTP Estándar
50/125 OM4
UPC
OFNP, LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png
MTP Estándar
9/125 SMF
APC
LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png
MTP Estándar
50/125 OM3
UPC
LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png
MTO Estándar
50/125 OM4
UPC
LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png
HD MTP
9/125 SMF
APC
LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png
HD MTP
50/125 OM4 (OM3)
UPC
LSZH
1m-10m (Custom)Fs link_icon.png

Preguntas & Respuestas

¿Qué marcas compatibles de los módulos QSFP están disponibles en FS.com?

FS.com ofrece el módulo QSFP28 rentable y compatible con las principales marcas como Cisco, HP, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, H3C, Arista, Huawei, Intel, IBM, Netgear, Ciena, D-Link, Avago, F5 Networks, Avaya, Alcatel-Lucent, Aruba Networks, Allied Telesis, SMC Networks, TRENDnet etc.

¿Qué tipos de opciones personalizadas se ofrecen en FS.com?

FS.com proporciona opciones personalizdas como compatibilidad (con diferentes marcas), distancia de transmisión, temperaturas de operación, patrón de etiqueta, colores de etiqueta y etc. Apreciamos cualquier consulta de productos personalizados y soluciones para sus preferencias y requisitos específicos.

¿Se pueden enviar directamente QSFP28 y cables de conexión de FS.com desde EE.UU. O Europa?

Sí, FS emprendió negocios en Seattle, EE. UU. Y Munich, Alemania. Y hemos preparado gran volumen en existencia de módulos transceptores ópticos y cables de conexión en ambas ubicaciones. En general, los clientes pueden disfrutar del envío el mismo día dado que todos los artículos pedidos están en existencia.

¿Cuál es la direrencia entre QSFP28 y QSFP+?

QSFP28 tiene el mismo tamaño de factor de forma y la cantidad máxima de puertos como un transceptor QSFP+, pero las velocidades de carril de QSFP28 se incrementan desde 10Gbps hasta 25 Gbps. Está hecho específicamente para centros de datos y operadores a gran escala para escalar a 100G Ethernet.

¿El QSFP28 puede interoperar con 100GBASE-SR10?

No. El QSFP28 tiene 4 carriles eléctricos, lo que no es suficiente para soportar 10 carriles de la interfaz eléctrica 10G. Un QSFP28 soporta solamente la interfaz eléctrica 4x25G pero no soporta 10x 10GbE. En resumen, el QSFP28 no interopera con el SR10 basado los transceptores 100GbE.

¿Qué transceptor 100G QSFP28 se puede utilizar en modo breakout?

El modo de arranque se refiere a la ejecución de múltiples puertos a velocidades más bajas. Actualmente hay tres tipos de módulos QSFP28 que admiten el modo de interrupción 4x25G: QSFP-100G-SR4, QSFP-100G-PSM4 y QSFP-100G-CR4.


También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k