Español

Descripción general de los switches empresariales FS de la serie S5800

Actualizado el 09 de febrero de 2023 por
484

Switches de Campus de FS

Los switches empresariales FS ofrecen un buen rendimiento en múltiples escenarios para satisfacer las necesidades esenciales de las empresas modernas mediante la optimización del trabajo en red, la mejora de la fiabilidad de la red y la agilización de las operaciones.

Los switches FS de la serie S5800 se presentan en siete tipos, cada uno con diferentes configuraciones de puertos, pero todos ofrecen diseños multifuncionales, un funcionamiento flexible y una seguridad mejorada para un rendimiento probado, eliminando los consabidos quebraderos de cabeza de las soluciones de red.

Beneficios

  • Optimice el rendimiento de la red. Consiga una mayor capacidad de conmutación de hasta 600 Gbps a un coste menor. El control óptimo del tráfico permite una latencia de microsegundos.

  • Facilite la protección de las redes de campus y empresariales. Las funciones de inspección ARP e IP Source Guard son compatibles para proteger las redes empresariales de los ataques.

  • Simplifica la formación de conocimientos profesionales. Es posible configurar, supervisar y solucionar problemas de los dispositivos en tiempo real sin necesidad de conocimientos de CLI. La interfaz visual permite conocer el estado del sistema de un vistazo.

  • Construya una red de alta velocidad y preparada para el futuro. Las aplicaciones de mayor ancho de banda, como los vídeos 4K, las videoconferencias de alta definición y los juegos de baja latencia, no son motivo de preocupación.

Características de hardware y software

Los switches FS de la serie S5800 están preparados para el futuro tanto en hardware como en software para hacer que la red sea más inteligente y fiable, lo que permite a los clientes crear redes de campus de próxima generación basadas en la intención de negocio de las empresas.

Diseño de hardware

Los switches FS de la serie S5800 son switches de capa 3 en un factor de forma compacto de 1U que se adapta a la mayoría de los bastidores que necesitan alta densidad. Cada switch de la serie tiene un diseño de puertos diferente, como el S5800-48T4S con 48x puertos 1000BASE-T RJ45 y 4x 10G SFP+. La variedad y el abundante número de puertos permiten utilizarlos para una amplia gama de necesidades.

Los switches de la serie S5800 están equipados con fuentes de alimentación 1+1 AC/DC intercambiables en caliente que garantizan el funcionamiento ininterrumpido del switch y mejoran la disponibilidad del sistema. La mayoría contienen 2+1 ventiladores inteligentes, excepto los switches S5800-8TF12S y S5800-48MBQ, que tienen 3+1 ventiladores inteligentes. Los ventiladores redundantes permiten una mejor disipación del calor, asegurando la estabilidad y fiabilidad del sistema de comunicaciones.

Fuentes de alimentación y ventiladores redundantes

Funciones de software

Los switches FS de la serie S5800 tienen una lista de funciones bastante amplia que incluye una variedad de funciones de software eficaces para mejorar la fiabilidad, proteger la seguridad y facilitar las operaciones y el mantenimiento de la red.

MLAG agrega enlaces entre varios dispositivos, lo que aumenta la fiabilidad de los enlaces a nivel de dispositivo. Al admitir MLAG, los switches FS de la serie S5800 ofrecen una mayor fiabilidad y la ventaja de actualizaciones individuales para cada dispositivo miembro.

Además de VXLAN, la lista de funciones también incluye funciones de centro de datos (PFC, ECN, etc.) que optimizan el control del tráfico y permiten una red sin pérdidas y de baja latencia. Estas funciones son muy importantes en las redes RDMA modernas.

Desde el punto de vista de la seguridad, se dispone de varias funciones, como MACsec, SSH, ACL, AAA, 802.1X, RADIUS y TACACS+. En particular, MACsec cifra el tráfico de red y especifica la integridad de los datos y la autenticidad de su origen, proporcionando seguridad punto a punto en los enlaces Ethernet.

Web, CLI, Telnet y SSH simplifican eficazmente el funcionamiento y la gestión de los switches de la serie S5800, aumentando su flexibilidad.

Funciones de software

Diversas aplicaciones para satisfacer necesidades únicas

En un modelo jerárquico de tres capas, las distintas capas pueden plantear distintas exigencias al switch. Sean cuales sean los requisitos actuales o futuros, existen múltiples opciones disponibles en los switches FS de la serie S5800.

Capa de acceso

La mayoría de los switches de la serie S5800 ofrecen 48 puertos RJ45 1000BASE-T o 48 puertos SFP 1G. Esto significa que un solo switch puede dar servicio a más de 48 puntos de acceso y a un gran número de usuarios, y permite un uso flexible de los puertos. Además, con diversas funciones de autenticación, seguridad MAC y seguridad IP, los switches empresariales FS de la serie S5800 pueden gestionar el acceso de los usuarios para evitar intrusiones y proteger todo el sistema.

Capa de distribución

Los switches empresariales FS de la serie S5800 también se pueden utilizar en la capa de distribución, ya que admiten un mayor ancho de banda de acceso y escalabilidad. Por ejemplo, el S5800-48MBQ admite velocidades de enlace ascendente de acceso de 25G/40G. Si prefiere velocidades de enlace ascendente de acceso de 10G o inferiores, hay otros switches disponibles, como el S5800-48F4SR, que incluye cuatro puertos SFP+ de 10G.

Capa central

Para redes centrales que necesitan un mayor ancho de banda, el switch S5800-48T4S puede ser una opción. Puede proporcionar potentes soluciones de enrutamiento de Capa 3, como un gran ancho de banda para IPTV, monitorización de vídeo y otros servicios Triple-Play. Además, la QoS integrada y la tecnología de colas flexible permiten al switch ofrecer servicios de alta calidad.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k