Español

Preguntas frecuentes sobre los switches de la serie FS S5850

Actualizado el 10 de enero de 2023 por
507

Preguntas frecuentes sobre la biblioteca de funciones

P: ¿Cuáles son las ventajas de MPLS?, ¿los switches de la serie S5850 lo admiten?

R: MPLS (Multi-Protocol Label Switching) suele ser una función requerida por los clientes de los operadores y es muy adecuada para la interconexión multipunto. Los operadores pueden aprovechar el MPLS para crear túneles para sus usuarios, ayudando a establecer conexiones punto a punto y un transporte fiable. FS proporciona actualmente licencias LIC-FIX-MA (paquetes de instalación de software) para que los switches de la serie S5850 sean compatibles con las funciones avanzadas MPLS y VXLAN-BGP-EVPN, que se pueden comprar directamente.

Si tiene requisitos para las funciones MPLS, puede elegir los siguientes switches de la serie S5850: S5850-48T4Q, S5850-48S6Q, S5850-24T16B, S5850-24S2C, S5850-24S2C-DC, S5850-48S8C, S5850-48B8C, S5850-48S8C-DC, S5850-32S2Q, S5850-48S2Q4C.

P: ¿Son los switches de la serie S5850 compatibles con MacSec?

R: La función MACsec puede proteger las tramas de datos Ethernet transmitidas, reduciendo el riesgo de fuga de información y de ataques maliciosos a la red. Los FS S5850-24T16B, S5850-24T16S y S5850-24S2Q admiten la función MacSec, que puede ayudarle a conseguir una protección de datos más estricta durante la construcción de la red.

P: Si los switches sólo hacen MLAG, ¿qué software de gestión permite configurar cada switch individualmente?

R: Basado en el protocolo SNMP, el switch FS utiliza el software de código abierto Zabbix para proporcionar servicios de supervisión unificados para el switch. El switch FS también es compatible con RPC-API y proporciona interfaces RPC-API estándar para realizar la gestión automática del funcionamiento y el mantenimiento.

P: Si se utiliza el rendimiento de RoCE para el almacenamiento en clúster mediante CEPH, ¿hay alguna solución mejor para los switches de la serie S5850?

R: RoCE proporciona el transporte eficiente, de baja latencia y sin pérdidas que requieren las aplicaciones modernas de los centros de datos. ECN y PFC son las tecnologías clave para conseguir una transmisión de baja latencia y sin pérdidas. Todas las series S5850, excepto la S5850-24S2Q, son compatibles con ECN/PFC, lo que permite alcanzar el rendimiento de RoCE. Además, todas las NIC de Mellanox proporcionadas por los switches FS admiten ROCE.

P: ¿Se pueden utilizar servidores con LACP u otros protocolos LAG después de configurar MLAG?

R: Cuando el switch está configurado con MLAG, el puerto del servidor también está configurado con LACP estándar para garantizar que el enlace pueda conectarse normalmente, lo que significa que su servidor puede utilizar LACP u otros protocolos LAG para que los dispositivos del servidor se conecten a los dispositivos MLAG a través del LAG.

P: ¿Cómo se conecta el S5850-48T4Q al S5800-48T4S a través de un MMF de 10G?

R: Tenga en cuenta que el switch S5850-48T4Q no tiene puertos SFP+ de 10G, por lo que los puertos de 40G tienen que dividirse en 4x10G (el comando es Split interfaz eth-0-1 10giga, y el reinicio tiene efecto). A continuación, puede proporcionar puertos SFP+ a través del módulo de conversión, que puede conectar módulos MMF de 10Gb. Por supuesto, el puerto SFP+ de 10G del S5800-48T4S también puede utilizar módulos ópticos MMF.

P: ¿Pueden los switches de la serie S58 utilizar las funciones MLAG y STP al mismo tiempo?

R: Las funciones MLAG y STP no pueden utilizarse juntas en los switches de la serie S58.

Preguntas frecuentes sobre el suministro de energía

P: ¿Cuáles son las fuentes de alimentación de CC de los switches de la serie S5850?

R: Hay tres tipos principales de switches de la serie S5850 con características de fuente de alimentación de CC: S5850-24S2C-DC, S5850-24S2Q-DC y S5850-48S8C-DC. La fuente de alimentación puede admitir un servicio personalizado, puede elegir una fuente de alimentación de CA o CC según sus necesidades.

Preguntas frecuentes sobre las comparaciones

P: ¿Cuál es la diferencia entre los switches S5850-48T4Q y S5850-48T4Q-PE?

R: Los switches FS S5850-48T4Q y S5850-48T4Q-PE tienen un excelente diseño de hardware, que combina 48 puertos 100/1000M/5G/10GBASE-T y 4 puertos 40Gb. Vienen con un completo software de sistema, protocolos integrales y aplicaciones, que facilitan la rápida implantación y gestión de los servicios de red tradicionales de Capa 2 y Capa 3. La mayor diferencia entre los switches S5850-48T4Q y S5850-48T4Q-PE es el control de la dirección del flujo de aire. En el primero, la dirección del flujo de aire es de adelante hacia atrás, y en el segundo, de atrás hacia adelante, lo que puede satisfacer sus diferentes necesidades de dirección del flujo de aire.

Productos S5850-48T4Q S5850-48T4Q-PE
Puertos 48 puertos 100/1000M/5G/10GBASE-T y 4 puertos 40Gb 48 puertos 100/1000M/5G/10GBASE-T y 4 puertos 40Gb
Rendimiento MLAG, IPv4/IPv6, SSH, ACL, AAA, PFC, ECN etc. MLAG, IPv4/IPv6, SSH, ACL, AAA, PFC, ECN etc.
Fuente de alimentación 2 (1+1 Redundancia) Hot-swappable 2 (1+1 Redundancia) Hot-swappable
Número de ventiladores 4 (3+1 Redundancia) Hot-swappable 4 (3+1 Redundancia) Hot-swappable
Flujo de aire De adelante hacia atrás De atrás hacia adelante

P: ¿Cuáles son las diferencias entre los switches S5850-24S2C-DC y S5850-24S2Q-DC?

R: El switch FS S5850-24S2C-DC tiene 24 puertos SFP+ de 10G y 2 enlaces ascendentes 100GxQSFP28 para satisfacer las necesidades de las redes metropolitanas y empresariales de próxima generación. El switch S5850-24S2Q-DC tiene 24x10Gb SFP+ y 2 enlaces ascendentes QSFP+ de 40Gb, que son más adecuados para la agregación de redes de campus de gran tamaño y redes pequeñas y medianas.

Productos S5850-24S2C-DC S5850-24S2Q-DC
Puertos 24 puertos SFP+ de 10G y 2 puertos 100GxQSFP28 24 puertos SFP+ de 10 Gb y 2 QSFP+ de 40 Gb
Rendimiento MLAG, doble fuente de alimentación (PSU) de CC MLAG, doble fuente de alimentación (PSU) de CC
Aplicación Metro y red empresarial Red de campus

P: ¿Cuáles son las diferencias entre los switches S5850-48S8C y S5850-48B8C?

R: La diferencia entre los dos switches radica principalmente en los puertos. El S5850-48S8C tiene 48 puertos SFP+ de 10 G y 8 enlaces ascendentes QSFP28 de 100 G. El S5850-48B8C tiene 48 puertos SFP28 de 25 G y 8 enlaces ascendentes QSFP28 de 100 G, que pueden agregar enlaces descendentes de mayor ancho de banda. Y el puerto de subida del S5850-48B8C puede admitir cables DAC y AOC de 100G QSFP+ a 4x25G SFP28.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k