Español

Actualización de productos FS, septiembre de 2022

Actualizado el 18 de noviembre de 2022 por
632

Bienvenido de nuevo a los productos mensuales de FS ¡Venimos con novedades!, En septiembre lanzamos muchos nuevos productos, incluyendo transceptores 40G QSFP+, transceptores lambda individuales 100G, switches KVM, FS BOX, cámaras de red, puntos de acceso interiores y mucho más. Además, actualizamos algunos nuevos productos, como cables, herramientas, etc. Por favor, siga leyendo sobre nuestras novedades.

 

Cables DAC FS 56G/200G para una conectividad de red de alta velocidad

El cable FS 200G QSFP56 DAC es compatible con varias marcas y ofrece servicios personalizados. Es compatible con la conexión directa de cobre de QSFP56 a QSFP56, lo que permite una solución rentable de conexión de enlaces de 200G en el bastidor.

FS también presentó en septiembre los cables DAC QSFP+ InfiniBand de 56G y los cables AOC. Los cables DAC/AOC de 56G admiten conexiones de red a diferentes distancias de transmisión, satisfacen sus necesidades de despliegue de red con un excelente rendimiento y fiabilidad, y optimizan su sistema de cableado.

Por su parte, FS ha actualizado dos FS BOX, son amarillas y rojas. El conjunto de características es el mismo que el modelo negro. Pueden realizar varias funciones, como la configuración en línea, diagnóstico, la resolución de problemas, el ajuste de longitudes de onda de transceptores sintonizables, box pro, etc.

DAC/AOC

Transceptores FS 40G/100G para redes de alto rendimiento

El transceptor industrial FS QSFP+ InfiniBand de 40G ofrece un rendimiento, calidad y fiabilidad superiores. Es adecuado para el sistema InfiniBand FDR10 de extremo a extremo. Mientras que el transceptor FS 40G QSFP+ combina el rendimiento de alta velocidad con la facilidad de instalación. Ambos transceptores son adecuados para una gran variedad de escenarios de aplicación, como centros de datos, empresas y capas de distribución.

El transceptor lambda individual 100G puede utilizar hasta 25 km de Ethernet 100GBASE sobre fibra monomodo a una longitud de onda de 1310 nm a través de un conector LC dúplex. Además, adopta un diseño separado BOX+FPC+PCBA, que ofrece una buena fiabilidad, hermeticidad y disipación del calor.

FS Transceivers

Switches para redes de oficina en entornos silenciosos

En septiembre, FS lanzó un nuevo switch PoE+: El S3100-16TF tiene 16 puertos eléctricos adaptables de 10M/100M/1000M con dos enlaces ascendentes de 1G y utiliza el chip Broadcom BCM56150. Además del switch PoE+, FS también cuenta con un corredor de paquetes de red (NPB) con 48x10G SFP+ y 8x100G QSFP28 puertos de enlace ascendente. Esto mejora el rendimiento de las herramientas de análisis y seguridad de la red mediante optimización de las conexiones TAP y SPAN y el tráfico entre las herramientas de supervisión y seguridad de la red.

Switches

Switches KVM para múltiples aplicaciones

En septiembre, FS presentó cuatro tipos de switches KVM. Los switches KVM LED VGA de 8 o 16 puertos le proporcionan la flexibilidad de un teclado de montaje en bastidor, LED y panel táctil sináptico en una sola consola en 1U de espacio del bastidor. Los switches KVM de bastidor también se encuentran disponibles en 8 y 16 puertos, ofreciendo de nuevo una fácil instalación y un acceso simplificado al servidor en 1U de espacio del bastidor.

El switch KVM de sobremesa es un switch KVM UHD de 2 entradas y 2 salidas con un concentrador USB 2.0 integrado y audio de 2.1 canales para un sonido de alta calidad para música, películas y juegos. El switch KVM sobre IP permite el acceso y el control remoto, se conecta al host a través de interfaces VGA y DVI para la conmutación y proporciona una resolución de vídeo de alta definición.

Además, FS también ha presentado un extensor KVM que proporciona una calidad de imagen UHD de hasta 3840 x 2160 (4K x 2K) a 30 Hz y una transmisión a 10KM y 100M de ultra larga distancia para conseguir una calidad de imagen de alta definición a larga distancia.

KVM Switches

Cámara de red HD

La cámara de red IPC204-2M-PD es capaz de proporcionar vistas panorámicas de amplias áreas en primer plano, la inclinación y el zum óptico 4x. Al mismo tiempo, está especialmente diseñada para entornos de interior y exterior con una hermeticidad IP66, y es ideal para hogares, supermercados, edificios de oficinas, administraciones públicas, parques industriales, etc.

Itinerancia sin fisuras para puntos de acceso de interior

FS ha lanzado un nuevo rúter inalámbrico de interior: AP-N515. Soporta 4x4 MU-MIMO, que puede realizar servicios de 2,4GHz y 5GHz al mismo tiempo, y la velocidad puede alcanzar hasta 5375Mbps. El rúter inalámbrico de interior proporciona un mayor nivel de cobertura para su negocio y es fácil de instalar y gestionar.

HD network camera

Soluciones de red óptica FS

El DWDM Mux Demux activo de 8CH de fibra dual personalizado de FS es un dispositivo DWDM semiactivo de alta densidad y bajas pérdidas que puede supervisar y analizar eficazmente la potencia de los canales de la red. Además, FS también ha lanzado tres muxponders de 10G y 100G: SGH8, SH4, y TN4. Se trata de placas de doble tramo, placas de conexión cruzada y placas de línea híbrida, que ayudan a conseguir un mejor acceso a la fibra y a la agregación de enlaces y soportan la monitorización a tiempo real.

MS8100 es una nueva generación de equipos de transmisión inteligente, y también es un chasis sin carga de gestión de red de 12/15 ranuras personalizado que admite OTN/PTN/SDH y redundancia de alimentación AC/DC. FS también se encuentra equipado con una tarjeta de conmutación de gestión de red especial (NXU), que puede alcanzar una capacidad máxima de conexión cruzada de 210G y proporcionar mejores servicios empresariales.

optical networking

Cierres de empalme de fibra y herramientas

FS también lanzó en septiembre cierres de empalme de fibra con una bandeja de empalme incorporada de hasta 144 núcleos y con un diseño impermeable IP-68, ideal para aplicaciones colgantes y subterráneas, además de una nueva herramienta de punzonado utilizada para terminar los conectores trapezoidales, proporciona una terminación buena y consistente.

FS también ha lanzado un tornillo y una tuerca modelo M2, un multímetro óptico y un cable de conexión de fibra óptica.

Cables de red industriales

Para las instalaciones de cableado de Ethernet Industrial, se han lanzado los últimos cables de cobre de conexión industrial. Los cables M12 tienen unos requisitos más exigentes en cuanto a la cubierta y a la trenza de apantallamiento que los puentes ordinarios y son flexibles de usar y fáciles de sustituir.

También hay dos cables de cobre IC6ASFTPPUR e IC5ESFTPPUR, que soportan hasta 550MHz y una velocidad de 10G-T con un rendimiento PoE/PoE+, tienen una fuerte capacidad anti-interferencia y pueden funcionar en entornos industriales difíciles.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k