Español

Los switches FS ahora soportan PicOS® para una experiencia unificada de redes

Actualizado el 12 de enero de 2024 por
275

FS, un proveedor global de productos y soluciones de redes de TIC para HPC, centros de datos, empresas y redes de telecomunicaciones, se complace en anunciar que los switches de FS (series S5860, series S5810, N8560-32C) ahora soportan PicOS®, un sistema operativo de red abierto compatible con una amplia gama de switches de red abiertos. Estos switches FS PicOS® también soportan el controlador de red AmpCon™ y una máquina virtual (VM) gratuita: PicOS-V. El objetivo es proporcionar a los clientes soluciones de red más resilientes y eficientes con una adaptabilidad mejorada, gestión unificada y una hoja de ruta para la innovación futura.

FS PicOS® Switch

Explora los switches FS PicOS®

Los switches FS PicOS® están diseñados para satisfacer las crecientes demandas de entornos de redes modernos. Con un enfoque en la compatibilidad y el desarrollo basado en el software PicOS®, FS tiene como objetivo crear una experiencia de red unificada, permitiendo a los clientes simplificar sus procesos de gestión y mantenimiento.

Esta nueva línea de productos PicOS® incluye 12 switches empresariales, que abarcan switches de 1G, Multigigabit, 10G y PoE+, junto con un switch para centros de datos (N8560-32C). Los 13 nuevos switches están pre-cargados con PicOS®, que incluye hardware, licencias de software PicOS®, y un paquete de soporte técnico de 5 años. Ofrecen una amplia gama de puertos 1/5/10/25/40GbE y características de switch como MLAG, OSPF, BGP y BFD para satisfacer diversos escenarios de aplicación. Con PicOS® y el controlador de red compatible AmpCon™, los switches FS PicOS® ofrecen redes más resilientes, programables y escalables con un menor TCO, siendo la elección perfecta para ISP, deportes/medios, retail, y más.

Notablemente, las licencias de PicOS® están actualmente disponibles con autorización gratuita.

Valores fundamentales

  • Plataforma de gestión unificada (AmpCon™): El controlador de red AmpCon™, proporcionado de forma gratuita, permite la gestión automatizada de la red y facilita la configuración sin contacto y la implementación remota a gran escala de switches, reduciendo en última instancia los costos operativos para los clientes.

  • Modo de gestión dual CLI y OVS: Soporta modos de CLI y OVS, lo que permite a los clientes elegir el método de gestión que mejor se adapte a sus necesidades, y garantiza actualizaciones continuas de software.

  • Prueba de PicOS-V: Los usuarios pueden disfrutar de una prueba gratuita de la máquina virtual (VM) - PicOS-V, gestionándola a través de AmpCon™. Esto permite la preconfiguración en un entorno virtualizado, lo que permite a los clientes migrar configuraciones a sus entornos reales después de la compra de manera fluida. PicOS-V también ayuda a los clientes a familiarizarse con las características de software y el rendimiento de PicOS® sin cambiar el hardware.

PicOS®

PicOS® vs. FSOS

En comparación con FSOS, una solución de software desarrollada por FS, PicOS® ofrece características adicionales que actualmente no son compatibles con FSOS.

  • Series S5860 (7 switches): Soportan características como VOICE VLAN, PVST, PVST+, PTP, NETCONF, OPENFLOW y MLAG (no soportado por FSOS).

  • Series S5810 (5 switches): Soportan características que incluyen PVST, PVST+, PTP, OPENFLOW y MLAG (no soportado por FSOS).

  • N8560-32C (1 switch): Soporta características como PVST, PVST+, PTP, OPENFLOW y MLAG (no soportado por FSOS).

Switches FS PicOS® de un vistazo

Tipos Series Modelo ID Detalles de switch
Switch empresarial Series S5810 S5810-28TS #207061 Switch Ethernet L3 de 28 puertos Gigabit, 24 x RJ45 Gigabit, 4 x puertos combo SFP, con 4 x uplinks SFP+ de 10Gb, soporta MLAG, chip Broadcom, con PicOS® instalado
S5810-28FS #207063 Switch Ethernet L3 de 28 puertos Gigabit, 28 x SFP de 1Gb, con 4 x uplinks SFP+ de 10Gb y 8 x puertos combo 1G RJ45/SFP, soporta MLAG, chip Broadcom, con PicOS® instalado
S5810-48TS #207065 Switch Ethernet L3 de 48 puertos Gigabit, 48 x RJ45 Gigabit, con 4 x uplinks SFP+ de 10Gb, soporta MLAG, chip Broadcom, con PicOS® instalado
S5810-48FS #207067 Switch Ethernet L3 de 48 puertos Gigabit, 48 x SFP de 1Gb, con 4 x uplinks SFP+ de 10Gb, soporta MLAG, chip Broadcom, con PicOS® instalado
S5810-48TS-P #206801 Switch Ethernet L3 PoE+ de 48 puertos Gigabit, 48 x Puertos PoE+ @740W, con 4 x uplinks SFP+ de 10Gb, soporta MLAG, chip Broadcom, con PicOS® instalado
Series S5860 S5860-20SQ #207189 Switch Ethernet L3 de 24 puertos, 20 x SFP+ de 10Gb, con 4 x SFP28 de 25Gb y 2 x QSFP+ de 40Gb, fuentes de alimentación dobles AC, soporta MLAG, chip Broadcom, con PicOS® instalado
S5860-24XMG #207071 Switch Ethernet L3 de 24 puertos, 24 x puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x SFP+ de 10Gb, con 4 x uplinks SFP28 de 25Gb, soporta MLAG, chip Broadcom, con PicOS® instalado
S5860-24MG-U #206807 Switch Ethernet L3 PoE++ de 24 puertos, 24 x puertos 5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x uplinks SFP28 de 25Gb, soporta MLAG, chip Broadcom, con PicOS® instalado
S5860-24XB-U #206803 Switch Ethernet L3 PoE++ de 24 puertos, 24 x puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x SFP+ de 10Gb, con 4 x uplinks SFP28 de 25Gb, soporta MLAG, chip Broadcom, con PicOS® instalado
S5860-48XMG #207073 Switch Ethernet L3 de 48 puertos, 48 x puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x SFP28 de 25Gb, con 2 x uplinks QSFP+ de 40Gb, soporta MLAG, chip Broadcom, con PicOS® instalado
S5860-48XMG-U #206805 Switch Ethernet L3 PoE++ de 48 puertos, 48 x puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x uplinks SFP28 de 25Gb, con 2 x uplinks QSFP+ de 40Gb, soporta MLAG, chip Broadcom, con PicOS® instalado
S5860-48MG-U #206809 Switch Ethernet L3 PoE++ de 48 puertos, 48 x puertos 5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 x uplinks SFP28 de 25Gb, con 2 x uplinks QSFP+ de 40Gb, soporta MLAG, chip Broadcom, con PicOS® instalado
Switch de centro de datos Series N N8560-32C De adelante hacia atrás:#206227De atrás hacia adelante:#206229 Switch de centro de datos Ethernet L3 de 32 puertos, 32 x QSFP28 de 100Gb, soporta MLAG, chip Broadcom, con PicOS® instalado, soporta RoCE

Nota: La adaptación del software PicOS® para los switches de series S3410 y S3910 de FS está en pleno desarrollo. Mantente atento para futuras actualizaciones.

Comienza con los switches FS PicOS®

FS se complace en ayudar a los clientes a comprender cómo los switches FS PicOS® pueden ofrecer una solución de red más flexible, respaldada y resiliente a un costo menor. Animamos a los clientes a explorar los beneficios adaptados a sus necesidades específicas de red. Si demandas un alto rendimiento de red, una seguridad mejorada, operaciones simplificadas y rentabilidad, comienza con los switches FS PicOS® para experimentar una nueva era de conectividad.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k