Español

FS presenta una solución de conectividad de red de alta velocidad de próxima generación para acelerar la era de HPC y IA

Actualizado el 11 de enero de 2024 por
180

El 11 de enero de 2024 – FS.com, un proveedor de soluciones de red de alta velocidad para HPC, centros de datos, empresas y redes de telecomunicaciones, anunció su cartera de productos de próxima generación optimizada para HPC, IA, aprendizaje automático (ML) y computación en la nube, que incluye switches NVIDIA® InfiniBand de 400G, adaptadores de red NVIDIA® y diversos transceptores y cables de alta velocidad. Con una latencia ultra baja, un notable rendimiento de transferencia de datos y una capacidad superior de computación en red, esta solución de red está preparada para acelerar significativamente la investigación e innovación en los campos de HPC e IA.

HPC and AI Solution

A medida que la inteligencia artificial gana tracción en diversos sectores, el crecimiento explosivo de los datos a escala global ha llevado a un aumento continuo en la demanda de potencia computacional en todas las industrias. Tanto las empresas grandes como las pequeñas requieren cada vez más soluciones de conectividad de red inteligentes, de alta velocidad y eficientes para maximizar las capacidades computacionales de GPU, fomentando una aceleración sustancial para diversas aplicaciones intensivas en datos.

En respuesta a las demandas de clientes profesionales a nivel mundial, FS impulsa la innovación y el suministro de productos, ofreciendo soluciones de red integrales de extremo a extremo. Estas soluciones a prueba de futuro permiten un rendimiento y eficiencia mejorados, ayudando a los clientes globales a reducir los gastos de capital y operativos, y obtener un retorno de inversión óptimo.

Switches NVIDIA® InfiniBand

Los switches InfiniBand de 400G basados en NVIDIA Quantum-2 de nueva generación de FS cuentan con 64 puertos a 400Gbps o 128 puertos a 200Gbps, presumen de un rendimiento total líder en la industria de 51.2Tb/s y tienen una capacidad de procesamiento de 66.5 mil millones de paquetes por segundo. Como solución de InfiniBand montada en rack ideal, estos switches ofrecen máxima flexibilidad, ya que permiten una variedad de topologías, incluyendo Fat Tree, SlimFly, DragonFly+, Torus multidimensional, entre otras. La combinación de alta velocidad de red, robustas capacidades de conmutación, escalabilidad y eficiencia hace que la solución de conectividad de red de FS sea ideal para la construcción de sistemas gigantes de próxima generación en HPC y AI.

Adaptadores de red NVIDIA®

Los recién lanzados adaptadores InfiniBand de 400G y adaptadores Ethernet de 25G/100G de FS utilizan RDMA o RoCE líder en la industria, garantizando conexiones de alto rendimiento y baja latencia. Además, las tarjetas de interfaz de red (NICs) InfiniBand de 400G soportan cifrado y bota segura para garantizar el funcionamiento seguro del sistema y los programas. Ofrecen un rendimiento y confiabilidad sin igual para operaciones de diversas escalas, permitiendo a las organizaciones satisfacer las demandas actuales y futuras de redes en entornos de alta densidad y ancho de banda.

Transceptores y cables 200G/400G/800G

FS ha introducido una amplia variedad de módulos ópticos y cables de alta velocidad, que van desde 200G hasta 800G, todos cumplen con estándares reconocidos por la industria y se prueban rigurosamente para garantizar la compatibilidad. Utilizan tecnologías de vanguardia como la tecnología SiPh-Based, la modulación PAM4 o InfiniBand HDR. Estos avances se traducen en un rendimiento mejorado, una mayor eficiencia en la transmisión de datos y compatibilidad con redes de alta velocidad, ofreciendo capacidades y confiabilidad mejoradas para aplicaciones modernas intensivas en datos.

La era de la computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial ha llegado. Con una amplia experiencia en la construcción de redes de alto rendimiento, FS puede proporcionar soluciones óptimas de red de alta velocidad, brindando notables mejoras de rendimiento para clientes en aplicaciones de HPC y AI. Mirando hacia el futuro, FS no escatimará esfuerzos en apoyar a los clientes, innovando incansablemente en el ámbito de las soluciones de HPC y AI, y brindándoles soporte tecnológico de vanguardia.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k