Español

Hoja de datos de transceptores ópticos 40G de FS

Actualizado el 09 de julio de 2021 por
2.0k

A medida que la demanda de velocidades de transferencia más altas aumenta constantemente, cada vez más usuarios tienden a adoptar soluciones ópticas. Como dos soluciones predominantes, los transceptores ópticos 40G QSFP+ y los cables DAC/AOC 40G son preferidos por los usuarios al implementar 40GbE. Este artículo se centrará en los transceptores ópticos 40G de FS, incluyendo los transceptores 40G QSFP+ y los cables DAC/AOC 40G, y también eliminará parte de la confusión de los clientes en la sección final.

 

La introducción de transceptores ópticos 40G de FS

Los transceptores 40GBASE de FS cubren módulos completos para equipos genéricos, routers y switches demarcas reconocidas, así como dispositivos demarcas no principales. Una amplia gama de transceptores QSFP+ de terceros, cables DAC y AOC son compatibles conmarcas importantes como Cisco, Juniper, Arista, Brocade, HPE, entre otras. Para los transceptores genéricos 40G QSFP+ de FS, están diseñados para soportar varios protocolos 40GBASE, como 40GBASE-SR4, 40GBASE-BiDi, 40GBASE-LR4, 40GBASE-UNIV, 40GBASE-ER4, etc. Una hoja de datos detallada se presentará en la primera parte de la introducción. En comparación con los transceptores QSFP+, los cables de conexión directa (DAC) ofrecen una alternativa rentable para interconexiones de alta velocidad. FS también ofrece una gran variedad de cables DAC y AOC 40G para elegir.

Productos de módulos QSFP+ y CFP de FS

La hoja de datos a continuación presenta algunas especificaciones detalladas de nuestrosmódulos ópticos QSFP+/CFP. Si deseas obtenermás información, visita: Qué es elmódulo QSFP+: Wiki de transceptores QSFP+ y tipos.

Modelo Tipo Tipo de cable Longitud de onda Distancia máxima Interfaz de conector Soporta DOM
QSFP-40G-SR4 40GBASE-SR4 MMF 850m 150m MTP/MPO
QSFP-40G-SR-BD 40GBASE-SR-BiDi MMF 832nm - 918nm 150m LC dúplex No
QSFP-40G-CSR4 40GBASE-CSR4 MMF 850nm 400m MTP/MPO
QSFP-40G-UNIV 40GBASE-UNIV MMF/SMF 1310nm 150m sobre MMF;
2km sobre SMF
LC dúplex
QSFP-40G-PLRL4 40GBASE-PLRL4 SMF 1310nm 1.4km MTP/MPO
QSFP-40G-PLR4 40GBASE-PLR4 SMF 1310nm 10km MTP/MPO
WSP-Q40GLR4L WSP-Q40GLR4L SMF 1310nm 2km LC dúplex
QSFP-40G-LR4 40GBASE-LR4 SMF 1310nm 10km LC dúplex
QSFP-40G-ER4 40GBASE-ER4 SMF 1310nm 40km LC dúplex
CFP-40G-LR4 40GBASE-LR4 SMF 1310nm 10km SC dúplex
CVR-QSFP-SFP10G QSFP+ a SFP+ N/A N/A N/A N/A Sí (módulo 10G)

El transceptor óptico 40G QSFP+ de FS es un transceptor de perfil bajo y conexión en caliente utilizado para conectar switches, computadoras y servidores. En comparación con los módulos CFP (C form-factor pluggable), el módulo QSFP+ es más compacto y más adecuado para aplicaciones de alta densidad de puertos. Considerando el factor principal que afecta la compra de los clientes, los módulos QSFP+ pueden dividirse en dos secciones según las distintas distancias de transmisión.

Para distancias cortas de transmisión (< 1km): Los transceptores diseñados para alcanzar menos de 1km están destinados a la transmisión de corto alcance y normalmente se utilizan con fibras multimodo. El QSFP-40G-SR4 es uno de los productos más competitivos y puede alcanzar 150m sobre OM4 con conectores MTP, adecuado para muchas necesidades de los clientes. El 40GBASE-SR-BiDi también soporta una distancia de transmisión de 150m, pero tiene la capacidad única de transmitir tráfico completo de 40G en modo full-duplex a través de un solo cable dúplex MMF con conectores LC. Como una versión mejorada del módulo SR4, el módulo QSFP-40G-CSR4 puede admitir una transmisión de datos más larga, hasta 400m sobre OM4. Se destaca que el módulo QSFP-40G-UNIV solo puede alcanzar 150m sobre MMF, pero sus longitudes de enlace pueden variar desde 500m hasta 2km (dependiendo del proveedor) sobre fibra monomodo (SMF).

Para largas distancias de transmisión (≥ 1km): las transmisiones de datos de los transceptores mencionados a continuación van desde 1.4km hasta 10km sobre cables de fibra monomodo. QSFP-40G-PLRL4 y QSFP-40G-PLR4 terminados con conectores MTP/MPO están diseñados para transmisión en paralelo. El primero puede soportar una distancia de transmisión de 1km o 1.4km, mientras que la longitud de enlace del último puede llegar hasta 10km. WSP-Q40GLR4L, QSFP-40G-LR4 y QSFP-40G-ER4 comparten el mismo principio de funcionamiento: multiplexando las cuatro vías de envío en un solo filamento de fibra y las cuatro vías de recepción en otro filamento de fibra individual en lugar de utilizar un solo filamento de fibra para cada vía. Entre ellos, el módulo ER4 puede manejar la distancia de transmisión más larga de datos hasta 40km sobre fibra monomodo con conectores LC dúplex. CFP-40G-LR4 es el producto principal de los módulos CFP de FS, que se aplica para la transmisión de 10km a través de fibra monomodo con conectores SC dúplex.

Además de todos los productos mencionados, también ofrecemos servicios personalizados para satisfacer diferentes demandas al requerir marcas y números de dispositivo compatibles.

Productos de cables DAC y AOC de FS

Conceptos básicos de DAC 40G QSFP+ de FS

40G QSFP+ DAC, abreviatura de cable de cobre directo 40G QSFP+, es un cable de twinax de alta velocidad con conector QSFP+ en ambos extremos. El uso más fundamental de los cables DAC es para interconexiones, generalmente entre switches, routers y servidores. La distancia máxima de transmisión de los cables DAC QSFP es de 15 metros, lo que puede satisfacer las necesidades de los centros de datos emergentes y las aplicaciones de computación de alto rendimiento a distancias cortas. Por lo tanto, los cables DAC 40G QSFP+ se han utilizado ampliamente en centros de datos y están siendo cada vez más utilizados en diversas industrias de redes.

Los cables 40G DAC se pueden clasificar en diferentes tipos según distintos estándares. Según la estructura interna, la división de los cables de cobre directo de 40G QSFP+ se divide en dos: DAC pasivo QSFP+ y DAC activo QSFP+. La diferencia principal entre ellos radica en si contienen electrónica para el acondicionamiento de la señal. Los DAC pasivos QSFP+, sin electrónica, no requieren energía para sus circuitos internos, no consumen energía ni generan calor, mientras que los DAC activos QSFP+, con electrónica, requieren energía para hacer funcionar sus circuitos internos y pueden cubrir distancias más largas. Además, los cables de cobre directo de 40G QSFP+ se pueden dividir principalmente en dos tipos—DAC QSFP+ a QSFP+ y DAC breakout QSFP+ a 4 SFP+, según los tipos de conectores en ambos extremos.

2 types of DAC cable.jpg

Conceptos básicos de AOC 40G QSFP+ de FS

Diseñados para centros de datos y aplicaciones de computación de alto rendimiento, los cables AOC están reemplazando en cierta medida a la tecnología de cobre debido a su estabilidad y flexibilidad. Un cable óptico activo (AOC, por sus siglas en inglés) se puede definir como un cordón de conexión de fibra óptica terminado con transceptores ópticos en ambos extremos. Utiliza la conversión eléctrica a óptica en los extremos del cable para mejorar la velocidad y el rendimiento en la distancia del cable sin sacrificar la compatibilidad con interfaces eléctricas estándar.

En la actualidad, en el mercado se han lanzado una variedad de cables AOC QSFP+ para aplicaciones de 40G, como el AOC 40G QSFP+ a QSFP+, el AOC 40G QSFP+ a 4 SFP+ y el AOC 40G QSFP+ a 8 LC. Se utilizan comúnmente para comunicaciones de datos de múltiples carriles a corta distancia y aplicaciones de interconexión entre dos dispositivos, como interconexión de rack a rack, interconexión entre estantes, almacenamiento, concentradores, switches, routers, servidores, etc.

2 types of AOC cable.jpg

En resumen, el cable 40G QSFP+ de FS tiene cinco tipos: cable DAC de QSFP+ a QSFP+, cable AOC de QSFP+ a QSFP+, cables DAC de QSFP+ a 4 SFP+ breakout, cables AOC de QSFP+ a 4 SFP+ breakout y cables AOC de breakout de 40G QSFP+ a 8 LC. La tabla a continuación ha analizado y resumido algunos factores que pueden ayudarte a distinguir entre DAC, AOC y 2 transceptores con cableado estructurado.

Parámetro DAC AOC 2 transceptores + cableado estructurado
Tipo de cable Cobre Twinax Fibra óptica Fibra óptica
Peso Más pesado Más ligero Dependiendo del cableado
estructurado desplegado
Consumo de energía <1w (DAC pasivo: <0.15w) 1-2w 1-2w
Distancia <10m 100m Según el estándar TIA/IEEE
EMI Débil Fuerte Fuerte
Precio $$ $$$ $$$$
Aplicación ToR (Top of Rack)
Racks adyacentes
ToR
Middle of Row
End of Row
Zone-to-zone
ToR
Middle of Row
End of Row
Zone-to-zone
 

Programa de prueba asegurada

FS cuenta con una amplia variedad de módulos ópticos QSFP+ disponibles en stock y ofrece simultáneamente diversos cables DAC y AOC. La calidad siempre será la máxima prioridad para FS. Realizamos exámenes precisos y estrictos de los transceptores antes de la entrega, lo que incluye inspecciones de entrada, pruebas de parámetros y conexiones a switches de marcas originales para pruebas de distancia y compatibilidad. El centro de pruebas de FS está equipado con una amplia gama de switches originales de proveedores principales como Cisco, Arista, HPE, Juniper, Brocade, entre otros. Los módulos ópticos QSFP+ se someten a rigurosas pruebas de rendimiento, compatibilidad y durabilidad para garantizar la confiabilidad del producto. Obtén más información sobre nuestros productos en Programa de prueba asegurada.

 

Preguntas frecuentes sobre transceptores ópticos 40G de FS

¿Cuál transceptor óptico QSFP 40G puede ser usado para 4×10G?

40GBASE-SR4, 40GBASE-CSR4, 40GBASE-PLR4 y 40GBASE-PLRL4 utilizan tecnología paralela con 4 carriles en cada dirección. Estos transceptores 40G se pueden dividir en 4x10G.

¿Qué tipo de cable se necesita para los transceptores PLRL4 y PLR4?

Los módulos PLR4 y PLRL4 utilizan cables MTP-12 monomodo con conectores MTP-12 APC (conector pulido en ángulo).

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los cables DAC y AOC?

Existen algunas ventajas al utilizar un cable DAC QSFP+: menor costo y consumo de energía, mayor velocidad de transmisión de datos, fuerte intercambiabilidad y plug and play. Sin embargo, los cables DAC QSFP+ también tienen sus limitaciones: mayor peso y volumen, distancia limitada y dificultad para gestionarlos. Aquí hay algunas ventajas de los cables AOC: peso más ligero, mayor ancho de banda e inmunidad al EMI (interferencia electromagnética). Sin embargo, el precio relativamente más alto puede limitar las opciones para algunos clientes.

QSFP+ DAC vs. QSFP+ AOC vs. transceptor QSFP+, ¿cuál elegir?

La manera más efectiva de decidir es considerando la distancia de transmisión. Cuando la distancia de transmisión es menor a 15 metros, el uso de un cable de cobre pasivo QSFP+ confiable es la solución más rentable. Cuando la distancia del enlace de 40G está entre 15 metros y 100 metros, se recomienda el uso de un QSFP+ AOC 40G con una transmisión máxima más larga. Si la distancia del enlace es superior a 100 metros, puedes optar por el transceptor 40GBASE-SR4 que trabaja con OM3 hasta 100 metros o OM4 hasta 150 metros, o bien, el transceptor 40GBASE-LR4 junto con fibra monomodo (SMF) para distancias más largas de transmisión de datos."

¿Qué marcas compatibles de transceptores QSFP 40G ofrece FS?

FS ofrece transceptores QSFP+ genéricos y compatibles con importantes marcas como Cisco, HP, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, H3C, Arista, Huawei, Intel, IBM, Netgear, Ciena, D-Link, Avago, F5 Networks, Avaya, Alcatel-Lucent, Aruba Networks, Allied Telesis, SMC Networks, TRENDnet, entre otros.

¿Los módulos QSFP+ y cables de fibra óptica de FS pueden ser enviados directamente desde América del Norte o Europa?

Sí. FS fundó almacenes en América del Norte, Europa, Australia y Asia. Hasta el momento, hemos preparado una gran cantidad de módulos transceptores y cables de fibra óptica en stock. Si los productos que pides están todos en stock, los enviaremos el mismo día desde el almacén más cercano.

¿Puedo obtener un transceptor óptico 40G personalizado según mis necesidades?

Claro. FS ofrece opciones de personalización regulares como compatibilidad, tipo de interfaz, distancia de transmisión, temperatura de funcionamiento, patrón de etiqueta, etc. Apreciamos cualquier consulta para productos personalizados y soluciones específicas para requisitos particulares.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k