Español

Plataforma de alta capacidad diseñada para la interconexión de centros de datos (DCI)

Actualizado el 24 de noviembre de 2023 por
97

La interconexión de centros de datos (DCI) es la tecnología que conecta dos o más centros de datos entre sí a través de distancias cortas, medianas o largas utilizando conectividad óptica de paquetes de alta velocidad. Conecta tus routers y servidores entre sí o a centros de datos multiinquilinos, para que puedas dirigir a tus usuarios y datos hacia las aplicaciones y servicios en la nube adecuados. Este artículo describe cómo se utiliza el producto de la serie M de FS (serie M6500 y serie M6800) en aplicaciones de interconexión de centros de datos (DCI).

Vista general del mercado de interconexión de centros de datos

El tamaño del mercado global de interconexión de centros de datos se valoró en USD 8.52 mil millones en 2022. Se proyecta que la industria de interconexión de centros de datos crecerá de USD 9.78 mil millones en 2023 a USD 29.50 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.80% durante el período de pronóstico (2023-2032). El aumento en la migración hacia la nube en todo el mundo, la alta demanda de infraestructura en la nube para la flexibilidad y el aumento de la demanda de ancho de banda más alto en línea con el continuo avance en las últimas tecnologías, incluido el Internet de las Cosas (IoT), son los principales impulsores del mercado que mejoran el crecimiento del mercado.

1

Puntos de dolor de DCI empresarial

Algunos de los puntos de dolor más comunes para las organizaciones al intentar conectar sus centros de datos globales son:

  • Complejidad: Puede ser intensivo en recursos y costoso gestionar múltiples proveedores de servicios en diferentes mercados alrededor del mundo. Las relaciones, la fijación de precios, la supervisión y gestión de servicios de red requieren recursos internos y cada proveedor de servicios puede tener diferentes capacidades y calidad de servicio (QoS) en diferentes mercados.

  • Flexibilidad y escalabilidad: En un mercado impulsado por la nube, es fundamental poder implementar rápidamente nuevos servicios donde haya demanda y optimizar la conectividad para aplicaciones y servicios. Los contratos inflexibles y las opciones de ancho de banda limitadas en los ecosistemas tradicionales de DCI pueden dificultar la captura de nuevas oportunidades de negocio y el crecimiento.

  • Limitaciones geográficas: Si una organización elige estar encerrada en un solo ecosistema de centro de datos, puede tener dificultades para crecer en nuevos mercados donde ese proveedor puede no estar presente. Esto estanca la capacidad de crecimiento del negocio y dificulta la introducción instantánea de nuevos servicios a nivel global. Con una huella limitada de centros de datos, no pueden conectarse libremente y tendrán que ampliar su red con más relaciones con proveedores de servicios.

Aprovechando las ventajas de los productos M-Series FS en DCI

  • Operaciones simples y rápida puesta en marcha: Diseñada para la simplicidad operativa, la plataforma DCI adecuada permite una escalabilidad rápida y sin complicaciones. Con soporte para varias interfaces, esquemas de modulación y escenarios de implementación, incluida la opción de ejecutarse sobre líneas fotónicas existentes, las operaciones simples y la rápida puesta en marcha disponibles con DCI ayudan a optimizar las operaciones, el rendimiento empresarial y la experiencia de cada cliente.

  • Apertura y programabilidad para una automatización fácil con herramientas de back-office: Las interfaces de gestión comunes y las API estándar de la industria integradas en las soluciones modernas de DCI te permiten automatizar tareas manuales intensivas en mano de obra para reducir errores de operaciones repetitivas.

  • Tranquilidad para el crecimiento del tráfico: La alta capacidad y la escalabilidad perfecta, hasta varios terabits de capacidad, te ayudan a cumplir con los requisitos de crecimiento del tráfico en el futuro previsible sin inyecciones masivas de CAPEX o interrupciones en la red debido al agotamiento del ancho de banda.

  • Reducidos costos recurrentes/operativos: Diseños optimizados con bajo consumo de energía y huellas compactas te permiten reducir los costos de electricidad, refrigeración y bienes raíces.

Funciones de la serie FS M para interconexión de centros de datos

Los productos de la serie M de FS proporcionan la mejor economía de transporte para aplicaciones de alta capacidad y alto crecimiento. Su densidad, escala y capacidad líderes en la industria por longitud de onda permiten a los proveedores de contenido en Internet (ICPs), operadores de centros de datos (DCOs) y proveedores de servicios de comunicación (CSPs) ofrecer una experiencia de alta calidad y rendimiento a sus clientes finales.

2

Serie M6500

  • Multiplexación híbrida multirrate: Soporta una mezcla flexible de servicios de 10G, 40G y 100G en modos de operación, combinando diferentes protocolos y velocidades en un único enlace ascendente de 200G.

  • Transmisión a larga distancia: Ofrece soluciones de alta gama de grado portador capaces de ofrecer hasta 200Gb Ethernet, para redes empresariales y de interconexión de centros de datos.

  • Diseñado para interconexión del centro de datos: Equipado con dos ventiladores inteligentes intercambiables en caliente para una refrigeración superior y un menor consumo de energía, así como fuentes de alimentación dobles 1+1 para respaldar aplicaciones de alto crecimiento dentro de una plataforma ultradensa y compacta.

    3

Serie M6800

  • Plataforma de alta capacidad de 1.6T en 1U: Utilizada en la interconexión de centros de datos empresariales y redes metropolitanas para ahorrar espacio en el rack y aplicaciones de alta capacidad, proporcionando hasta 1.6T en un chasis de 1U.

  • Capacidad de transmisión: Aumenta la capacidad de transmisión, ahorra espacio en el rack y reduce la ocupación de fibra al conectarse con MUX/DEMUX.

  • Ventiladores y fuentes de alimentación inteligentes: Los 2+1 ventiladores inteligentes logran una refrigeración superior y una reducción de energía. Las fuentes de alimentación dobles 1+1 se pueden quitar o reemplazar sin tiempo de inactividad.

    4

Conclusión

Conclusión Los productos de la Serie M de FS representan una alternativa líder en su clase a los sistemas DCI compactos al proporcionar no solo la capacidad necesaria para satisfacer las necesidades de interconexión, sino también la flexibilidad, la facilidad de gestión, la facilidad de uso y la eficiencia en costos que lo hacen ideal para la interconexión de centros de datos. Además, los productos DCI de FS, incluidas las series M6500, M6800, la serie DCP y la serie NX, satisfacen las necesidades de redes ópticas de empresas y operadores, y son ideales para DCI, acceso metropolitano y redes metropolitanas/regionales.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.6k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.1k