Español

¿Cómo elegir el transceptor óptico QSFP28 100G adecuado?

Actualizado el 09 de marzo de 2022 por
1.6k

El QSFP28 es uno de los factores de forma más extendidos y comúnmente utilizados para aplicaciones 100G. Preferido por gran parte de los operadores móviles, proveedores de servicios de Internet y centros de datos, este dispositivo está disponible con distintas interfaces: SR4, LR4, PSM4, CWDM4, ER4, ZR4, etc. Ante semejante variedad de transceptores 100G QSFP28, ¿cuál es el adecuado para tu despliegue 100G? Te lo aclaramos a continuación.

 

Seis consideraciones para la elección del transceptor QSFP28 100G

Tipo de conector

Los dos tipos de conectores más comunes de los transceptores QSFP28 son el MTP/MPO-12 y el LC dúplex. Los cables deben estar terminados con estos tipos de conectores, sin embargo, no hace falta que sea el mismo conector en ambos extremos.

Compatibilidad OEM

Si la fibra insertada en un puerto no está codificada para la interoperación con un router de un fabricante de equipos originales (OEM), es probable que lo deje inoperable a pesar de encajar físicamente, esto se debe a que utilizan lenguajes diferentes. Así pues, es mejor buscar transceptores 100G de terceros proveedores de confianza que garanticen la compatibilidad de sus productos con dispositivos OEM. En FS proporcionamos transceptores 100G QSFP28 compatibles con nuestros switches y con Cisco, Dell, Arista, Juniper, etc.

Temperatura de funcionamiento

La temperatura del entorno de los transceptores 100G QSFP28 tiene una influencia significativa sobre su rendimiento. Por lo general, hay transceptores de uso comercial que funcionan a temperaturas de entre 0°C y 70°C. También existen los de uso industrial que soportan entre -40°C y 85°C. Recuerda comprobar si tu elección es adecuada para el entorno de aplicación.

Distancia de transmisión y modo de fibra

Dependiendo del tipo de fibra y de transceptor 100G QSFP28, se pueden alcanzar diferentes distancias de transmisión (100 m, 500 m, 2 km, 10 km, 40 km, 80 km, etc.). Por lo general, los transceptores QSFP28 multimodo son más asequibles, pero tienen un distancia de transmisión más corta (<2 km) que los módulos monomodo. Tu decisión dependerá de tus necesidades de distancia.

Tipo de láser

Los tipos de láser típicos de los módulos QSFP28 100G en el mercado son el VCSEL, el DML y el EML. El láser VCSEL se caracteriza por su pequeño tamaño, alta eficiencia de acoplamiento, bajo consumo de energía y bajo precio. Los módulos QSFP28 con láser VCSEL se utilizan principalmente para redes de fibra multimodo de 100G. El EML tiene una menor dispersión de la longitud de onda así como una longitud de onda estable a alta velocidad, se utiliza principalmente para aplicaciones con fibra monomodo que alcanzan hasta 10 km. En comparación con los láseres EML, los DML tienen una mayor dispersión cromática, una respuesta en frecuencia menor y una relación de extinción relativamente baja, se utilizan principalmente para velocidades más bajas (≤25 Gb/s) y alcances más cortos (2-10 km) en aplicaciones de telecomunicaciones y comunicación de datos.

Precio y garantía

Para el despliegue de 100G, se puede optar por adquirir transceptores ópticos QSFP28 de los distribuidores OEM o bien, transceptores de terceros proveedores compatibles. La principal diferencia radica en el precio. Asegúrate de que los transceptores que adquieras tienen una garantía para evitar potenciales pérdidas.

 

¿Cómo seleccionar el transceptor QSFP28 100G adecuado?

Primero que todo, comprueba la distancia de transmisión que quieres alcanzar con los transceptores. A continuación, te ofrecemos algunos consejos para elegir los transceptores QSFP28 adecuados para tu despliegue de 100G en función de las diferentes distancias de transmisión.

1. DAC de cobre para el interior de racks: 1-5 m

Los DAC QSFP28 son una solución de E/S muy rentable para la conectividad 100 GbE en distancias máximas de 5 m. Si tienes un despliegue de 100G de menos de 5 metros en el interior de los racks, los DAC QSFP28 son una elección apropiada.

2. Fibra multimodo entre switches: 5-100 m

Para el cableado 100G entre switches tenemos dos opciones: aplicar un QSFP28 AOC para una distancia de 3-20 metros o bien, utilizar un QSFP28 SR4 con cable MTP OM3/OM4 de 12 fibras para alcanzar una distancia máxima de 100 m.

3. Fibra monomodo entre switches: 100 m-2 km

Para distancias entre 100 m y 2km hay dos recomendaciones, los transceptores QSFP28 PSM4 y CWDM4. Los primeros soportan hasta 500 m a través de cable de fibra monomodo MTP de 12 fibras. Los segundos son adecuados para distancias máximas de 2 km a través de cable de fibra monomodo LC dúplex.

4. Fibra monomodo para tramos largos: ≤10km

Para despliegues de 100GbE de larga distancia (generalmente hasta 10 km), como por ejemplo la conectividad entre dos edificios, la opción preferida por el IEEE es el QSFP28 LR4 con cable de fibra monomodo LC dúplex. Algunos módulos QSFP28 LR4 pueden incluso alcanzar una distancia máxima de 20 km.

5. Distancias de transmisión superiores a 10 km

El transceptor óptico QSFP28 ER4 proporciona un rendimiento superior para aplicaciones de Ethernet 100G en enlaces de hasta 40 km. Convierte 4 canales de entrada de datos eléctricos de 25 Gb/s en 4 canales de señales ópticas LAN WDM y, a continuación, los multiplexa en un único canal para la transmisión óptica de 100 Gb/s. También existen los módulos 100G QSFP28 ZR4 y los módulos DWDM PAM4 para la transmisión de larga distancia extendida hasta 80 km.

 

Conclusión

Para la mayoría de las aplicaciones de 100G, varios transceptores QSFP28 siguen desempeñando un papel insustituible. En FS proporcionamos una variedad de módulos ópticos QSFP28 de alta calidad con total compatibilidad. Para obtener más información, te invitamos a visitar nuestra Guía de selección de QSFP28 100G.

Para ser más específicos, aquí tienes una tabla con la información principal de estos distintos tipos de módulo QSFP28 100G.

Tiposp de QSFP28 100G Modo de fibra Interfaz Longitud de onda Distancia
100G QSFP28 SR4 Multimodo MTP/MPO-12 850 nm 100 m
100G QSFP28 PSM4 Monomodo MTP/MPO-12 1310 nm 500 m
100G QSFP28 CWDM4 Monomodo LC Dúplex 1271 nm/ 1291 nm/ 1311 nm/ 1331 nm 2 km
100G QSFP28 LR4 Monomodo LC Dúplex 1310 nm 10 km
100G QSFP28 ER4 Monomodo LC Dúplex 1310 nm 25 km-40 km
100G QSFP28 ZR4 Monomodo LC Dúplex 1310 nm 80 km

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k