Español

Presentamos la serie de cables de conexión de fibra Uniboot

Actualizado el 31 de agosto de 2023 por
457

La serie de fibra óptica uniboot de FS.com ofrece una línea completa de productos que satisfacen los diversos requisitos de los centros de datos. Las opciones de conectores LC, CS™, MDC y SN satisfacen las necesidades específicas de diversas aplicaciones. Explore la diversa gama de cables de conexión uniboot de FS.com para mejorar la confiabilidad, la flexibilidad y el rendimiento de las conexiones de su centro de datos.

Beneficios de la serie de cables de fibra FS Uniboot

La fibra Uniboot se refiere a un tipo de cable de fibra óptica que combina la funcionalidad de los cables tradicionales de doble fibra en un solo cable. Permite la transmisión bidireccional incorporando dos núcleos de fibra separados dentro de una sola chaqueta. Este diseño ofrece varias características y ventajas únicas.

  • Alta densidad: El cable de fibra Uniboot proporciona al menos un 50 % más de densidad que los cables de fibra dual convencionales. La combinación de dos fibras en un solo cable reduce los cables necesarios para la conectividad, lo que resulta en una mejor utilización del espacio y una gestión de cables más sencilla dentro de los centros de datos.

  • Reversibilidad de polaridad: Los cables de fibra óptica Uniboot agilizan la instalación y el mantenimiento de las conexiones de fibra óptica. Con el cable de conexión uniboot, los cambios de polaridad son muy sencillos y requieren cuatro sencillos pasos para girar el conector. Esta práctica característica ahorra tiempo y esfuerzo, haciendo que los ajustes de polaridad sean rápidos y sin complicaciones.

  • Insensibilidad a la flexión: El cable de fibra Uniboot utiliza fibras ópticas resistentes a la flexión, diseñadas para ser menos sensibles a la flexión y la torsión. El cable de fibra uniboot monomodo proporciona un radio de curvatura mínimo de 10 mm.

    rack

Ahora, presentemos la serie de productos de FS basados en diferentes tipos de conectores. Tenga en cuenta que la información anterior es una descripción general de la fibra uniboot de FS y sus características clave. Los detalles y capacidades específicos de la serie de productos de fibra uniboot de FS pueden variar. Consulte las páginas del producto para obtener más detalles.

Conector LC Fibras Uniboot

Los conectores LC uniboot son conectores de fibra óptica ampliamente utilizados. Los cables de fibra óptica uniboot FS LC están disponibles en diferentes tipos: estándar, de clip plano, de arranque push-pull y conmutables.

  • Cables Uniboot con clip estándar LC: El conector de clip estándar LC es la opción típica en los conectores LC uniboot. El diseño de cable de conexión uniboot estándar permite que un cable transporte ambas fibras, lo que reduce la congestión del cable al enrutarlo. Los cables de conexión de fibra óptica con conector FS LC Uniboot están construidos con un cable de 2,0 mm disponible en PVC (OFNR) o materiales de cubierta con clasificación de baja emisión de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las ordenanzas locales.

  • Cables Uniboot de clip plano LC: El cable de fibra uniboot Flat Clip está diseñado específicamente con una función de clip plano, que crea espacio adicional entre los conectores. Este diseño único ofrece una disipación de calor mejorada y minimiza el riesgo de sobrecalentamiento, asegurando un rendimiento y confiabilidad óptimos. Además, el diseño de polaridad inversa de este conector permite una conversión de polaridad sin esfuerzo y sin herramientas, sin necesidad de exponer las fibras.

  • Cables Uniboot de arranque push-pull LC: El cable de conexión uniboot de arranque push-pull permite un enchufe rápido sin herramientas en espacios de alta densidad. Utilizando una cómoda y robusta funda push-pull, las fibras del conector LC uniboot se pueden insertar y quitar fácilmente del cableado de alta densidad sin herramientas especiales. Los cables uniboot de arranque push-pull LC, junto con otros cables de fibra uniboot FS, exhiben una tasa de pérdida de inserción de ≤0,2 dB, lo que mejora la estabilidad y confiabilidad de la transmisión de la señal.

  • Cables Uniboot conmutables LC: El cable de fibra uniboot conmutable tiene un diseño único que permite cambiar la polaridad sin utilizar herramientas. Se utiliza comúnmente en centros de datos donde el número de cables es elevado y el espacio es limitado. Los cables de fibra óptica uniboot conmutables ofrecen comodidad y flexibilidad, lo que los hace muy adecuados para entornos donde pueden ser necesarios cambios de polaridad. Los cables de conexión uniboot FS también están disponibles en tipos de cable multimodo OM3/OM4 y monomodo OS2. Los cables multimodo OM3/OM4 son ideales para transmisiones de corta distancia, mientras que los cables monomodo OS2 son más adecuados para transmisiones de larga distancia.

 

standard lc

suncall lc

lc push pull

switchable lc

Modo de fibra
OS2
OS2
OS2
OS2
Tipo de conector
LC estándar Clip plano Suncall LC Empuje Tire Arranque LC LC conmutable
Mecanismo de empujar y tirar
- -
Bota de vaivén
-
Cubierta para cables
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Radio de curvatura mínimo
10/5D (Dinámico/Estático)
10/5D (Dinámico/Estático)
10/5D (Dinámico/Estático)
10/5D (Dinámico/Estático)
Inversión de polaridad
-

Fibras Uniboot del conector VSFF

El conector VSFF (factor de forma muy pequeño) es más pequeño en comparación con los conectores ópticos tradicionales como LC, lo que permite una mayor densidad de puertos y una utilización optimizada del espacio. El conector VSFF normalmente utiliza un mecanismo de vaivén para facilitar su inserción y extracción. A pesar de su pequeño tamaño, el conector VSFF ofrece un rendimiento confiable y una baja pérdida de señal, lo que garantiza una conectividad óptica eficiente y de alta calidad. Los latiguillos uniboot FS VSFF están disponibles en diferentes tipos: conector MDC, conector SN y conector CS™.

  • Cables Uniboot con conector MDC: El conector ELiMENT® MDC (Micro-DC) de US Conec es un conector óptico dúplex VSFF fabricado con tecnología de casquillo cerámico de 1,25 mm. El conector MDC proporciona tres veces la densidad de cableado en comparación con el conector LC. FS también proporciona productos de cable uniboot MDC a MDC y MDC a LC para enriquecer las opciones de cableado de los usuarios.

  • Cables Uniboot con conector SN: Los cables de fibra SN uniboot están diseñados para conexiones de conexión y desconexión frecuentes, proporcionando una densidad de cableado tres veces mayor que los conectores LC. FS ofrece productos de cable uniboot SN a SN y SN a LC. Además, los cables de conexión uniboot del conector FS VSFF se pueden utilizar con diferentes transceptores ópticos de FS para lograr una comunicación Ethernet de 100G, 400G e incluso 800G.

  • Cables Uniboot conmutables LC: El cable de fibra uniboot conmutable tiene un diseño único que permite cambiar la polaridad sin utilizar herramientas. Se utiliza habitualmente en centros de datos donde el número de cables es elevado y el espacio es limitado. Los cables de fibra óptica uniboot conmutables ofrecen comodidad y flexibilidad, lo que los hace muy adecuados para entornos donde pueden ser necesarios cambios de polaridad. Los cables de conexión uniboot FS también están disponibles en tipos de cable multimodo OM3/OM4 y monomodo OS2. Los cables multimodo OM3/OM4 son ideales para transmisiones de corta distancia, mientras que los cables monomodo OS2 son más adecuados para transmisiones de larga distancia.

 

standard lc

suncall lc

lc push pull

switchable lc

Modo de fibra
OS2
OS2
OS2
OS2
Tipo de conector
LC estándar Clip Plano Suncall LC Bota Push-Pull LC LC conmutable
Mecanismo de empujar y tirar
- -
Bota de vaivén
-
Cubierta para cables
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Radio mínimo de doblaje
10/5D (dinámico/estático)
10/5D (dinámico/estático)
10/5D (dinámico/estático)
10/5D (dinámico/estático)
Inversión de polaridad
-

VSFF Connector Uniboot Fibers

The VSFF (Very Small Form Factor) connector is smaller in size compared to traditional optical connectors like LC, allowing for greater port density and optimized space utilization. The VSFF connector typically utilizes a push-pull mechanism for easy insertion and removal. Despite its small size, the VSFF connector offers reliable performance and low signal loss, ensuring efficient and high-quality optical connectivity. FS VSFF uniboot patch cords are available in different types: MDC connector, SN connector and CS™ connector.

  • MDC Connector Uniboot Cables: US Conec's ELiMENT® MDC (Micro-DC) connector is a VSFF duplex optical connector manufactured using 1.25mm ceramic ferrule technology. MDC connector provides three times the cabling density compared to the LC connector. FS also provides MDC to MDC and MDC to LC uniboot cable products to enrich the wiring options of users.

  • SN Connector Uniboot Cables: SN uniboot fiber cables are designed for frequent plugging and unplugging connections, providing a cabling density that is three times higher than LC connectors. FS offers SN to SN and SN to LC uniboot cable products. In addition, FS VSFF connector uniboot patch cords can be used with different optical transceivers of FS to achieve 100G, 400G even 800G ethernet communication.

  • CS™ Connector Uniboot Cables: CS™ connector combines the functionality of two LC connectors into a single housing. CS™ connector offers 1.5 times the cabling density when compared to the LC connector. CS™ connector fiber cables, as well as other FS uniboot fiber optical cables, are designed to meet diverse indoor installation requirements. They are particularly suitable for network cabinet connections, ceiling wiring, and under-floor wiring in data centers.

 

mdc-mdc

sn-sn

cs-cs

cs-lc

Modo de fibra
OS2
OS2
OS2
OS2
Tipo de conector
MDC-MDC SN-SN CS™-CS™ Clip plano CS™-LC
Mecanismo de empujar y tirar
Bota de vaivén
Push Pull Boot
Pestaña de empujar y tirar
Pestaña de empujar y tirar
Inversión de polaridad
- -
Transceptores
OSFP/QSFP-DD/SFP-DD
OSFP/QSFP-DD/SFP-DD
OSFP/QSFP-DD
OSFP/QSFP-DD
Velocidad de transmisión
2x50/4x100/4x200G
2x50/4x100/4x200G
2x100/2x200/4x200G
2x100/2x200/4x200G

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k