Español

Introducción de las principales herramientas de cobre de FS

Actualizado el 11 de abril de 2023 por
754

Dado que una sola conexión incorrecta en una instalación de cableado de red puede echar a perder toda la red, se necesitan herramientas y conocimientos adecuados para preparar y conectar correctamente el cableado de cobre a un sistema de cableado Ethernet estructurado. Este artículo le ayudará a conocer mejor las herramientas de cobre, incluidos los kits de herramientas de red, las herramientas de impacto y los pelacables, que son esenciales para la conectividad del cableado de red.

Herramientas de impacto para terminaciones de cableado

Una herramienta de impacto, o herramienta Krone (llamada así por el conector Krone LSA-PLUS), es una pequeña herramienta de mano utilizada por los técnicos de telecomunicaciones y redes. FS ofrece tres tipos de herramientas de impacto RJ45:

  • La herramienta de impacto 110 tiene un gancho multifunción incorporado y un spudger para retirar los cables de cualquier tipo de bloque y el módulo de conexión transversal del soporte de montaje. Permite realizar diversos tipos de impacto, como cables de red Cat5e/6/6a/7/8, y es ideal para terminaciones en un solo paso de bloques de conexión IDC de tipo 110.

  • Herramienta de impacto de 180 grados, cuenta con un cabezal de corte de acero aleado, diseño de mango y diseño de bloqueo para instalaciones rápidas y fáciles, y puede perforar y recortar los 4 pares con un solo crimpado, adecuado para módulos estándar de conector Keystone UTP cat5e/6/6a (sin blindaje) de 180 grados con un buen efecto de crimpado y se puede completar presionando una vez.

  • La nueva herramienta de impacto Pro'sKit®, con un cabezal especialmente fabricado para una mayor durabilidad, cargado por resorte para una colocación y terminación rápidas y de bajo esfuerzo, y un gancho y spudger abatibles integrados para ayudar a manipular cables y componentes pequeños, es una buena elección para conectar cables, módulos y cuadros de distribución.

Herramientas de cobre

Para obtener más información detallada sobre las herramientas de impacto Ethernet: Herramientas de impacto para cableado de red

Herramienta pelacables para retirar la cubierta del cable

Un pelacables es un par de cuchillas opuestas similares a unas tijeras o un cúter, que se utilizan para retirar la cubierta exterior protectora de los cables de red como preparación para la instalación de enchufes o tomas Keystone. Existen diversas herramientas pelacables de cobre proporcionadas por FS para ayudarle a acelerar el proceso de realización de trabajos de mantenimiento de redes de fibra y evitar un tiempo de inactividad excesivo de la red, ideales para diferentes situaciones como líneas de red, sistemas de vigilancia, bricolaje doméstico, instalaciones de telecomunicaciones, etc.

Por ejemplo, la herramienta de pelado RJ45 todo en uno, con un clip de cola de milano para engarzar cabezas de cristal convencionales y una cuchilla de acero C68 para mayor afilado y durabilidad, se utiliza para cables que pueden engarzar, pelar y cortar las pieles de los cables de los enchufes modulares 6P y 8P con un rendimiento excelente e instalaciones rápidas y sencillas.

Los pelacables eliminan las cubiertas de los cables

Kits de herramientas de red para una conectividad sencilla

Los kits de herramientas de red están diseñados para técnicos que realizan tareas básicas de instalación, reparación y mantenimiento de cableado de cobre Ethernet. Suelen contener diez o más herramientas de instalación diferentes, como comprobadores de cables, crimpadoras, pelacables, conectores, etc., en una bolsa portátil que puede transportarse fácilmente y utilizarse en diversos lugares, como el hogar, la oficina u otros espacios cotidianos. FS ofrece dos tipos de kits de herramientas de red: Kit de herramientas de instalación en red 12 en 1 y Pro'sKit® 15 en 1. Equipados con kits de herramientas para cables Ethernet, los usuarios pueden instalar rápida y cómodamente adaptadores de ordenador y de red, así como reparar cables de red y probar redes.

A la hora de elegir un kit de herramientas para cables Ethernet, el material del maletín o bolsa de transporte debe ser lo suficientemente duradero y puede evitar que las herramientas se caigan durante el viaje, debe contener varias herramientas multifuncionales y una indicación de alta calidad, como certificaciones ISO.

Conclusión

Las herramientas de cobre suelen aplicarse a centros de datos o a la instalación de cableado de redes de telecomunicaciones en ordenadores, teléfonos y dispositivos de audio. Los kits de herramientas de red, herramientas de impacto y pelacables pueden acelerar enormemente la eficacia del trabajo y reducir la dificultad de la tarea. También es importante que los técnicos las utilicen en sus trabajos habituales.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k