Español

Nuevos productos con la serie FS FHD®: casetes MTP® de polaridad universal

Actualizado el 05 de junio de 2023 por
138

Mayo 2023, FS noticias - FS lanzó cuatro nuevos casetes de polaridad universal FHD®, casetes MTP®-12 a LC (OS2 monomodo y OM4 multimodo) y 2 casetes MTP®-12 a LC (OS2 monomodo y OM4 multimodo) incluidos, para enriquecer Serie de casetes de fibra FHD® MTP y ofrece más opciones para los clientes.

La polaridad universal simplifica el complejo de cableado

Los nuevos casetes de polaridad universal MTP®-12 a LC permiten el mismo casete intercambiable en ambos extremos de una troncal de Método B en un canal de fibra, lo que garantiza una polaridad constante y agiliza las instalaciones y el mantenimiento del cableado de fibra.

Opciones de cableado más flexibles con la serie FHD®

Cuatro nuevos casetes enriquecen la serie de casetes MTP® FHD® (FS High Density) y se pueden utilizar con gabinetes de fibra FHD®. Los nuevos casetes de fibra MTP® vienen en dos tipos: una conexión de puerto MTP® trasera de 12 fibras y 6 puertos LC dúplex en la parte delantera, y 2 puertos MTP® traseros de 12 fibras y 12 puertos LC dúplex en la parte delantera. Instalado en un gabinete de fibra FHD®, cuatro casetes MTP®-12 a LC pueden enrutar hasta 48 conexiones de fibra en un rack de 1U. Cuatro casetes 2×MTP®-12 a LC pueden enrutar hasta 96 conexiones de fibra, lo que los convierte en una opción ideal para cableado de alta densidad en centros de datos o salas de telecomunicaciones.

universal polarity

High Quality As Always

Los casetes de polaridad universal utilizan el adaptador US Conec MTP® y fibra Corning. Y los puertos LC adoptan manguitos cerámicos de circonio para garantizar una baja pérdida constante. Todos los productos cumplen con las normas ISO14001/ISO9001/CE/RoHS. Los nuevos casetes MTP®-12 permiten implementaciones 10G rentables y de alta densidad y la migración más sencilla a 40, 100 e incluso 400G.

A continuación se incluyen descripciones como referencia de los casetes de fibra óptica de alta densidad de la serie FHD® recientemente disponibles.

ID del Producto Panorama Descripción Pérdida de inserción
182641

182641

Casetes MTP®-12 a LC, modo único OS2 de 12 fibras, polaridad universal MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
182642

182642

Casetes MTP®-12 a LC, 12 fibras OM4 multimodo, polaridad universal MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
182643

182643

2×casetes MTP®-12 a LC, modo único OS2 de 24 fibras, polaridad universal MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
182644

182644

2×MTP®-12 a LC Casetes, 24 Fibras OM4 multimodo, polaridad universal MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB

La serie FS FHD® continuará innovando, brindando productos y soluciones de cableado de fibra óptica ágiles y profesionales para interconexión óptica de alta densidad. FS trabajará junto con nuestros clientes, socios y compañeros de trabajo para beneficiarlos más y contribuir más a la popularización de la comunicación óptica global.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k