Español

FS lanza herramientas para cobre fiables y eficaces para diversas aplicaciones

Actualizado el 04 de abril de 2023 por
606

1 de marzo, Noticias FS - FS ha lanzado cuatro tipos de herramientas de cobre Pro'sKit fiables y rentables para una rápida instalación del cableado: Kits de herramientas de red 15 en 1, herramientas de impacto para corona, herramientas pelacables todo en uno con clip de cola de milano y pelacables portátiles con revestimiento de plástico.

Kit de herramientas de red 15 en 1

El kit de herramientas de red 15 en 1 Pro'sKit® contiene 15 herramientas diferentes para la instalación de cables estándar del sector y un juego de comprobadores en una práctica y duradera bolsa con cremallera, que se puede transportar y utilizar en distintos lugares, como el hogar, la oficina, la sala de telecomunicaciones, etc.

kits de herramientas de red

El kit de herramientas de red incluye un comprobador de cables que detecta conexiones erróneas, cortocircuitos y circuitos abiertos en cables RJ11/RJ45, una crimpadora 3 en 1 que corta, pela y crimpa cables rígidos y flexibles, y un pelacables para pelar cables rígidos AWG 20~10. Con este kit de herramientas Ethernet para la instalación y el mantenimiento de redes, los usuarios pueden instalar redes de forma rápida y cómoda, así como reparar cables de red y probar redes, lo que satisface perfectamente las necesidades diarias.

Herramientas de impacto Krone

La herramienta de impacto Pro'sKit® krone es una pequeña herramienta manual utilizada por los técnicos de telecomunicaciones y redes para insertar un cable en los conectores de desplazamiento de aislamiento de los bloques de impacto, paneles de conexión, módulos Keystone y cajas de montaje en superficie.

Herramienta de impacto

La herramienta de impacto krone está equipada con un cabezal especialmente fabricado para garantizar su durabilidad, cargado por resorte para una colocación y terminación rápidas y de bajo esfuerzo, y un gancho abatible y un spudger integrados para ayudar a manipular cables y componentes pequeños. Además, se adapta a diferentes operaciones con enchufes, bloques de tarjetas, módulos y paneles de conexiones, y es apta para todos los cables Ethernet Cat5e/6/6a/7/8.

Herramienta pelacables todo en uno con clip de cola de milano

La herramienta pelacables todo en uno Pro'sKit® con clip de cola de milano es una herramienta modular todo en uno rápida y fiable con funciones de cúter, pelacables y crimpadora que puede utilizar el cúter para cortar las cubiertas de los cables, el pelacables para descubrir el cable y la crimpadora para acoplar conectores Cat5e/Cat5/Cat6/Cat6a/Cat7.

Herramienta pelacables

La crimpadora pelacables está recubierta de óxido negro para resistir la corrosión y cuenta con un clip de cola de milano, cuchilla de acero S50C y diseño de carraca para ofrecer un rendimiento excelente y facilitar instalaciones rápidas y sencillas. La hoja está fabricada con acero de aleación de carbono, que es afilada, duradera y no se deforma fácilmente, lo que hace que el crimpado sea más exacto y preciso. El diseño de carraca con un mecanismo de ahorro de fuerza proporciona una experiencia de crimpado sin fatiga.

Pelacables portátil de plástico

El pelacables portátil recubierto de plástico Pro'sKit® es una herramienta multifuncional para pelar cables planos y redondos que puede ayudarle a retirar fácilmente la cubierta exterior protectora de los cables de red sin dañar el núcleo del cable, acelerar el proceso de realización de trabajos de mantenimiento de redes de fibra y evitar un tiempo de inactividad excesivo de la red.

pelacables

El pelacables tiene un triple diseño con un tornillo ajustable para distintos grosores de cable, una cuchilla de acero SK5 de larga vida útil y un diseño con muelle para ofrecer un rendimiento excelente y facilitar un pelado rápido y sencillo.

Las herramientas para cobre de FS ayudan a los usuarios a realizar terminaciones precisas para garantizar conexiones rápidas y precisas con menos esfuerzo. FS ha elevado la experiencia del usuario a una altura sin precedentes con "El cliente primero" siempre en su corazón. En el futuro, FS seguirá reforzando su estrategia de negocio global y sus operaciones con el objetivo de ofrecer los mejores servicios a sus clientes de todo el mundo.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k