Español

Switches PoE+ apilables: una opción óptima por sus funciones y asequibilidad

Actualizado el 24 de enero de 2022 por
1.0k

Switches PoE de FS

Los switches PoE+ reducen en gran medida el coste y la complejidad, además, facilitan la gestión y la actualización de las redes de energía y de datos, por lo que son especialmente adecuados para cumplir con los requisitos de muchos escenarios en PYMES. Para mantenerse a la cabeza en un mercado competitivo, las pequeñas empresas necesitan aprovechar cada céntimo. Con una alta operatividad y fiabilidad de la red, los switches PoE+ pueden ayudar a las PYMES a obtener el máximo valor de sus inversiones. De hecho, switches PoE+ apilables, que combinan dos o más switches de red en un dispositivo lógico, son la opción más beneficiosa y aportan más posibilidades para la construcción de redes.

¿Qué pueden aportar los switches PoE+ apilables a tu red?

Simplifican la gestión de la red

Puesto que varios switches de red constituyen lógicamente un único dispositivo, sólo se presenta una dirección IP, a través de la cual el administrador de red puede configurar y gestionar la pila uniformemente. Además, hay un aumento considerable del ancho de banda total y los puertos de conmutación al tratarse de una pila. Los switches PoE+ se utilizan a menudo en la capa de acceso y conectan dispositivos alimentados (PD, powered devices): puntos de acceso inalámbricos, teléfonos VoIP, impresoras, etc. Los switches PoE+ apilables permiten una gestión más sencilla en la capa de acceso y mejoran la eficiencia del trabajo.

stackable PoE+ switches

Mejoran la fiabilidad de la red

Con el apilamiento de switches switches PoE+ se pueden realizar copias de seguridad redundantes entre dispositivos y establecer múltiples enlaces ascendentes en diferentes switches físicos. En caso de fallo de hardware en un miembro de la pila, sólo caerán las interfaces físicas de ese switch: los enlaces ascendentes y los puertos de acceso del resto de switches permanecerán en línea. Por lo tanto, incluso si algunos puertos o dispositivos PoE+ fallan, el reenvío normal de los servicios queda garantizado y se asegura la fiabilidad de toda la red.

Mejoran la capacidad de expansión de la red

Con el uso generalizado de AP inalámbricos, cámaras de seguridad y teléfonos VoIP, es habitual añadir más dispositivos PD y puertos PoE+ a la topología de red existente. Los switches PoE+ apilables son una forma fácil de ampliar el ancho de banda y el número de puertos, mejorando así la capacidad de procesamiento del sistema. Además, cuentan con nuevas funciones: todos los puertos admiten el apilamiento de switches, incluso de switches PoE o sin PoE. Todos estos factores contribuyen a mejorar en gran medida la capacidad de expansión de la red PoE+ existente.

Reducen los costos de inversión

Los switches PoE+ apilables permiten una cómoda expansión de los puertos y del ancho de banda, lo que reduce el coste de la inversión inicial manteniendo la estructura original de planificación de la red.

Recomendación de switches PoE+ apilables de FS

En FS hemos lanzado una serie de switches PoE+ apilables que son adecuados para una amplia gama de aplicaciones para PYMES porque están disponibles con diferentes puertos y estándares de potencia: desde 15,4 W hasta 90 W por puerto PoE. Estas son las especificaciones básicas relacionadas con PoE+.

  S3410-24TS-P 3410-48TS-P S5810-48TS-P S5860-24XB-U S5500-48T8SP
Puertos RJ45 24 x 100/1000M 48 x 100/1000M 48 x 100/1000M 24x 100M/1000M/2,5G/5G/10G-T 48 x 100/1000M
Puertos de fibra 2 x 1G SFP (2 Combo)2 x 10G SFP+ 2 x 1G SFP (2 Combo)2 x 10G SFP+ 4 x 10G SFP+ 4 x 10G SFP+4 x 25G SFP28 8 x 10G SFP+
Puertos PoE 24 x PoE+ 48 x PoE+ 48 x PoE+ 24 x PoE++ 48 x PoE+
Presupuesto de PoE máx. 740W 740W 740W 740W 740W
Capa de gestión Capa 2+ Capa 2+ Capa 3 Capa 3 Capa 3
Apilamiento Hasta 4 unidades Hasta 4 unidades Hasta 8 unidades Hasta 2 unidades Hasta 4 unidades
Apilamiento mixto Soportado Soportado Soportado Soportado No Soportado

Nota: El apilamiento mixto significa que el switch PoE+ puede apilarse con otros modelos apilables dentro de la misma serie de switches. Por ejemplo, los switches PoE+ S3410-24TS-P y S3410-48TS-P pueden apilarse de forma mixta. El switch S5810-48TS-P PoE+ puede apilarse con otros switches sin PoE serie S5810. Y el switch PoE++ multigig S5860-24XB-U puede apilarse de forma mixta con el switch sin PoE S5860-20SQ, y también admite el apilamiento a través de cualquier puerto 10G/25G.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.7k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.7k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k