Los 5 Transceptores SFP+ de FS Más Vendidos en España en 2021
Con las crecientes demandas de las organizaciones grandes y pequeñas para actualizar sus conexiones de red 10G, los transceptores SFP+ se están volviendo cada vez más populares que nunca. Sin embargo, de la cantidad insuperable de módulos SFP+ disponibles en el mercado hoy en día, ¿cuáles son las soluciones y actualizaciones óptimas para su red? Descúbrelo en este blog que presenta los módulos 10G SFP de FS más vendidos en España en 2021.
¿Qué es el módulo SFP+?
El SFP+ (factor de forma reducido mejorado enchufable) es una versión mejorada del SFP que admite velocidades de datos de hasta 16 Gbit/s. Es un formato popular de la industria admitido por muchos proveedores de componentes de red y ampliamente utilizado para aplicaciones de telecomunicaciones y comunicaciones de datos.
Lista de los 5 Transceptores Más Vendidos de SFP+ de FS en España en 2021
Las características y especificaciones de los módulos más vendidos de 10G SFP+ de FS en 2021 se describen a continuación.
Tipo de Transceptor | 10GBASE-SR SFP+ | 10GBASE-LR SFP+ | 10G BiDi SFP+ | 10G DWDM SFP+ | 10G CWDM SFP+ |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de Onda | 850nm | 1310nm | 1270nm-TX/1330nm-RX | 1540.56nm | 1550nm |
Distancia Máxima de Transmisión | 300m@OM3/400m@OM4 | 10km | 10km | 80km | 40km |
Conector | LC Dúplex | LC Dúplex | LC símplex | LC Dúplex | LC Dúplex |
DDM/DOM | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado | Soportado |
Consumo de Energía | ≤0,6W | <1W | <1,5W | <1,8W | / |
Rango de Temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C(32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) |
Tipo de Cable | MMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Precio(IVA Incluido) | 20,57 € | 26.62 € | 39,93 € | 319,44 € | 300,08 € |
-
Compatible con varias marcas principales (Cisco, Juniper, Arista, Brocade, etc.) y con un consumo de energía de no más de 0,6 W, el transceptor SFP+ 10GBASE-SR de FS es una solución rentable para la transmisión de corta distancia en centros de datos, armarios de cableado empresariales , aplicaciones de transporte de proveedores de servicios.
-
El transceptor SFP+ 10GBASE-LR de FS tiene las características de miniaturización, bajo consumo de energía y larga distancia de transmisión. El "LR" en 10GBASE-LR se refiere al "Largo alcance". La especificación admite la fibra monomodo (SMF) de onda larga 64B/66B (1310 nm) con una distancia de transmisión efectiva de 2 m a 10 km. La más alta puede alcanzar los 25 km.
-
El transceptor SFP+ 10G BiDi de FS está diseñado para comunicaciones de datos ópticos dúplex, lo que ahorra costos de infraestructura y recursos de fibra. Este módulo con interfaz SFP+, que consta de un transmisor láser DFB de 1270 nm y un receptor de 1330 nm, es ideal para Ethernet 10G, Canal de fibra 10G, SDH STM-64 y OTN OTU2e.
-
El transceptor SFP+ 10G DWDM de FS es capaz de multiplexar múltiples canales DWDM en una o dos fibras con un presupuesto de energía de 23dB, extendiendo el ancho de banda de la red con bajo costo y larga distancia de transmisión. Este conector SFP+ es una solución ideal para el equipo de red DWDM en redes centrales y de acceso metropolitano.
-
El transceptor SFP+ 10G CWDM de FS es un tipo de transceptor óptico que utiliza la tecnología CWDM (multiplexación por división aproximada de longitud de onda), es un dispositivo de entrada y salida intercambiable en caliente que se conecta a un puerto SFP o ranura de un switch o enrutador, conectando así el puerto con la red de fibra óptica.
¿Cómo elegir transceptores SFP+ de FS?
A la hora de elegir el módulo transceptor óptico, ¿qué aspectos deben tenerse en cuenta para lograr plenamente su rendimiento? Aquí le proporcionamos una lista de factores importantes para que pueda tomar la decisión óptima.
Compatibilidad
El primer factor es saber si el transceptor es compatible con el dispositivo específico que utiliza. Asegúrese de verificar la compatibilidad de acuerdo con la descripción y la etiqueta del producto, y sepa qué marca de equipo se puede usar. A veces, las reseñas de los usuarios y la documentación del producto también deben tenerse en cuenta al elegir el módulo adecuado.
Temperatura de Funcionamiento
La temperatura de funcionamiento de los módulos SFP+ debe estar dentro del rango de temperatura deseado para evitar fallas en el enlace. Además, no lo sobrecaliente porque las temperaturas demasiado altas o bajas pueden afectar la sensibilidad óptica y la potencia. El rango de temperatura del transceptor óptico comercial normal es de 0 a 70°C. Mientras que el transceptor óptico industrial es adecuado para -40°C a + 85°C, asegura una conversión estable y confiable incluso en áreas peligrosas al aire libre.
Distancia de Transmisión
Es importante tener en cuenta la distancia máxima de transmisión de los transceptores, así como la distancia que necesita transmitir, ya que podemos ver que los transceptores 10GBASE-SR SFP+ solo pueden alcanzar hasta 300 m, mientras que los módulos 10G BiDi SFP+ pueden transmitir hasta 10 km. Teniendo en cuenta la dispersión durante la transmisión y la preparación para posteriores actualizaciones/ expansión de la red, se recomienda elegir transceptores SFP+ con distancias de transmisión ligeramente más largas de las que realmente necesita.
Servicio Postventa y de Calidad
La calidad y el servicio posventa también son factores importantes a la hora de elegir módulos ópticos. Todos los transceptores 10G SFP+ de FS han pasado por estrictas pruebas de calidad y rendimiento en el centro de pruebas de I + D mejor calificado, y están calificados con certificaciones internacionales. FS ofrece a los clientes una garantía de cinco años y servicios de devolución y cambio de 30 días, y también puede obtener asesoramiento sobre aplicaciones de módulos de FS después de recibir los productos.
Presupuesto
Los usuarios pueden comprar módulos ópticos de marcas originales de distribuidores o transceptores SFP+ compatibles de terceros directamente de los proveedores. En circunstancias normales, no hay diferencia entre el rendimiento de estos dos tipos de interfaces SFP+, pero el precio de los conectores SFP+ de terceros es más barato que el de los transceptores OEM (Fabricante de Equipos Originales). Puede elegir módulos 10G adecuados según sus necesidades.
Preguntas frecuentes sobre transceptores FS 10G SFP+
P: ¿Puedo usar cables SFP+ en puertos SFP?
R: Sí, los cables SFP+ son compatibles con los puertos SFP y funcionarán bien, y los puertos SFP+ pueden aceptar cables SFP pero a una velocidad reducida de 1 Gbit/s. Y un transceptor SFP+ no se puede conectar a un puerto SFP, o el producto puede resultar dañado.
P: ¿Cuál es la diferencia entre SFP+ y SFP?
R: Los conectores SFP y SFP+ tienen el mismo tamaño y apariencia pero con diferentes velocidades. SFP admite velocidades Ethernet de 10/1000 Mbps, mientras que SFP+ es una versión actualizada que admite velocidades más altas de hasta 10 Gbps. Debido a las diferentes velocidades de datos, SFP+ generalmente tiene una distancia de transmisión más larga que SFP.
P: ¿Cuál es la diferencia entre 10G EML BiDi y DFB BiDi?
R: La diferencia radica en los tipos de láser. DML cuenta con un solo chip con un circuito eléctrico simple, lo que lo hace ideal para diseños de circuitos que requieren una huella pequeña y bajo consumo de energía. Con una menor dispersión cromática, EML es más adecuado para la transmisión de alta velocidad de datos en distancias más largas.
P: ¿Cuál es la diferencia entre 10GBASE-T, fibra SFP+ y SFP+ DAC?
R: La distancia de transmisión es la principal diferencia entre 10GBASE-T, fibra SFP+ y SFP+ DAC. 10GBASE-T: hasta 100 m sobre cables cat 6a/ cat 7; Óptica SFP+: hasta 300 m/ MMF y 80 km/ SMF; Cables SFP+ DAC: hasta 30 m. Para obtener más información: ¿Cuál deberías elegir para el cableado del centro de datos de 10GbE: 10GBASE-T, SFP+ o DAC?
P: ¿Qué marcas compatibles de transceptores FS SFP+ están disponibles?
R: FS ofrece transceptores 10G SFP+ de alta calidad que son compatibles con las principales marcas como Cisco, Arista, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, HW, Generic, FS, Ciena, etc.
P: ¿Cuál es su tiempo estándar de respuesta para la entrega?
R: FS tiene altos niveles de inventario en transceptores SFP+ y utiliza un sistema de procesamiento automático de pedidos para asegurarse de que su pedido le llegue a tiempo. Los pedidos se enviarán en un plazo de 24 horas en días laborables y los servicios de recogida se proporcionarán en nuestro almacén local.
P: ¿Qué documentación de producto ofrecen?
R: FS puede ofrecer hojas de especificaciones de productos, dibujos de uso del cliente, informes de integridad de la señal e informes de interoperabilidad de terceros.
P: ¿Cuál es la distancia máxima de transmisión del módulo FS SFP+?
R: La distancia máxima de transmisión de los transceptores SFP+ proporcionados por FS es de 100 km. 10GBASE-ZR SFP+ puede transmitir hasta 100 km sobre SMF.
P: ¿Pueden los transceptores FS 10G SFP+ admitir velocidad dual 1/10G?
R: Sí, hay dos módulos SFP+ de doble velocidad en FS. El transceptor SFP+ de doble velocidad 1000BASE-SX y 10GBASE-SR admite 1G hasta 550 m con OM2 MMF y 10G hasta 300 m / 400 m con OM3 / OM4 MMF. El transceptor SFP+ de doble velocidad 1000BASE-LX y 10GBASE-LR admite 1G o 10G en 10 km con SMF.
P: ¿Qué tipo de cable se necesitan para los transceptores FS 10G?
R: La siguiente tabla detalla el tipo de transceptores 10G y el tipo de cable que se utilizará.
Tipo de Módulo | Tipo de Cable que Se Utilizará |
---|---|
10GBASE-SR | Fibra Multimodo OM3 u OM4 |
10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-ZR | Fibra Monomodo |
10GBASE-LRM | MMF o SMF |
10GBASE-T | Cable de cobre Cat6a o Cat7 |
Más Información:
¿Cuáles son las diferencias entre SFP-10G-SR, SFP-10G-LRM y SFP-10G-LR?
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021