Español

¿Cuáles son las diferencias entre los switches S5850-48S8C y N5860-48SC?

Actualizado el 17 de enero de 2023 por
452

Switches Empresariales de FS

Los switches FS de la serie N son conmutadores para centros de datos, mientras que los de la serie S son conmutadores de clase empresarial. Hay una gran diferencia entre ambos. Los switches para empresas pueden proporcionar reenvío de datos para Ethernet de alta velocidad, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet, y disponen de funciones de gestión CLI, Web, SNMP y otras funciones de configuración operables. Cuando se utiliza como switch de red troncal, puede soportar más de 500 puntos de información.

Los centros de datos requieren mayor densidad y ancho de banda y tienen mayores requisitos de identificación y control precisos de los servicios. Por lo tanto, los switches de los centros de datos suelen utilizar tecnologías como el caché de gran tamaño, la virtualización, el FCoE y el TRILL (Capa grande 2) para lograr una respuesta rápida sin pérdida de paquetes y garantizar la continuidad del servicio y la fiabilidad del sistema.

Qué tienen en común el S5850-48S8C y el N5860-48SC

El S5850-48S8C tiene ventajas significativas en cuanto a densidad de puertos y rendimiento entre los switches de empresa, que es una de las razones por las que puede utilizarse en la capa central de la red de campus. En comparación con el N5860-48SC, los dos tienen algunas similitudes en funciones básicas y hardware, especialmente puertos, rendimiento básico, etc.

Puertos: Ambos tienen 48x SFP+ de 10G y 8x QSFP28 de 100G.

Hardware: 2 fuentes de alimentación y 4 ventiladores de diseño.

Seguridad: En términos de seguridad y fiabilidad de la red, ambos soportan SSH, ACL y otras características para proteger su red.

Funciones básicas: Todos admiten funciones de centro de datos, como PFC, ECN, etc., para lograr un mejor rendimiento de red de baja latencia. Además, el rendimiento de MLAG garantiza la estabilidad del tráfico empresarial.

Diferencias entre el S5850-48S8C y el N5860-48SC

Rendimiento del S5850-48S8C

El switch empresarial admistrado S5850-48S8C proporciona una capacidad de conmutación de 2,56 Tbps y una velocidad de reenvío de 1905 Mpps. Está equipado con chips de memoria flash dual a nivel de hardware para proporcionar un excelente rendimiento de procesamiento y fiabilidad de red. Además, cuenta con funciones avanzadas como EVPN, MPLS, VPLS, etc. mediante la adquisición de una licencia. MPLS permite a los operadores pequeños y medianos crear túneles para sus usuarios, lo que ayuda a establecer conexiones punto a punto y realizar la intercomunicación entre redes de usuarios.

Además, el S5850-48S8C es compatible con el servicio Triple-play, que puede proporcionar un gran ancho de banda para servicios Triple-play como IPTV y videovigilancia.

El switch S5850-48S8C puede utilizarse en la capa de acceso de grandes redes de campus y en la capa central de PYMES.

Switch Empresarial

Rendimiento del N5860-48SC

El dispositivo N5860-48SC es un switch ToR de alta densidad en un factor de forma compacto de 1U que integra numerosas funciones, como el silicio Broadcom líder del sector, RDMA sobre Ethernet convergente (RoCE) y mucho más, para un diseño de spine-leaf escalable y flexible del centro de datos. Combina las ventajas de la Ethernet sin pérdidas con cero pérdidas de paquetes, baja latencia y rendimiento sin bloqueos.

enterprise switch

El N5860-48SC simplifica la configuración repetitiva de la red a través de asistentes de automatización como NETCONF, Python, Ansible, gRPC, OpenFlow, etc., lo que supone un gran ahorro de tiempo y costes operativos diarios. Al mismo tiempo, los mecanismos GR (Graceful Restart) y BFD (Bidirectional Forwarding) garantizan que la red pueda lograr una detección de fallos y una recuperación a nivel de milisegundos incluso en condiciones de tráfico intenso.

El N5860-48SC se utiliza principalmente en la capa de acceso del centro de datos de alta densidad para llevar a cabo el reenvío de paquetes de datos de alta densidad.

Switches S5850-48S8C N5860-48SC
Puertos 48x 10G SFP+| 8x 100G QSFP28 48x 10G SFP+| 8x 100G QSFP28
Capacidad de conmutación 2.56Tbps 2.56Tbps
Velocidad de reenvío 1.90 Bpps 1.90 Bpps
VXLAN-EVPN,PFC, ECN, RDMA, DCBX, IPv4/IPv6, SNMP, MLAG, QoS, etc. Admite Admite
NETCONF, Python, Ansible, gRPC, OpenFlow, RDMA, etc. No Admite
ARP, MPLS, VPLS Admite No
Aplicación Gubernamental, red de acceso a la telemedicina, centro de datos, etc. Centro de datos bancarios, centro de datos financieros, IA, TI médica, computación en nube, etc.

Resumen

En general, los dos switches tienen sus características y diferentes escenarios de aplicación. Si se centra más en la tecnología de control de flujo, puede elegir el S5850-48S8C como núcleo o capa de acceso de la red empresarial. Si presta más atención a las características del centro de datos y tiene grandes exigencias de baja latencia y transmisión de alto rendimiento, puede elegir el switch N5860-48SC.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.8k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.8k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.2k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.2k