Español

Solución DWDM PAM4 100G para la ampliación de la interconexión de centros de datos de 80 km

Con el rápido desarrollo del 5G, los macrodatos, el almacenamiento en la nube, las plataformas de retransmisión en directo y la seguridad de las redes, los operadores de telecomunicaciones se enfrentan a enormes retos y oportunidades. Como constructor de infraestructuras y proveedor de servicios de red, la clave del éxito es construir una red rápida y flexible para diferentes clientes. La plataforma de conectividad dinámica FS (DCP) es un sistema de línea abierta DWDM 100G para interconexiones de centros de datos de 80 km, con medición automática de la distancia de la fibra y ajustes de compensación de la dispersión, Mux incorporado altamente integrado, EDFA, DCM y otros módulos funcionales, fácil despliegue, operación y mantenimiento convenientes y realización en espacio 1U de transmisión de servicios de alta capacidad de hasta 2,0T.

Antecedentes

El cliente es un operador de telecomunicaciones con sede en Europa que proporciona a sus clientes servicios de comunicación de alta calidad, eficientes, fiables y seguros. A pesar de tener casi 10.000 sitios web alojados, miles de servidores virtuales y dar servicio a millones de clientes, el cliente tiene menos de 200 empleados de mantenimiento de red. Con la expansión del negocio y el rápido desarrollo de la red, el cliente ha identificado problemas en la red actual que están obstaculizando su visión. Para prestar un mejor servicio a los usuarios sin incurrir en costes de red adicionales, el cliente desea actualizar la red de transmisión de sus centros de datos en dos emplazamientos existentes. El objetivo es conseguir un alto rendimiento, fiabilidad, expansión flexible y una gestión simplificada de la operación y el mantenimiento para adaptarse a sus necesidades empresariales. Este cambio es necesario ya que el negocio del cliente se ha ampliado para cubrir países europeos y otras partes del mundo, con sus propios centros de datos en varias ubicaciones.

"La solución FS superó nuestras expectativas, cumpliendo nuestros estrictos requisitos de una solución 100G con baja latencia, seguridad óptima de la capa física y compatibilidad multiprotocolo." - Ingeniero técnico superior

Desafíos

Debido al crecimiento explosivo de las empresas, el ancho de banda 10G actual no es suficiente para satisfacer las necesidades de transmisión de las empresas.

La demanda de centros de datos crece constantemente, mientras que el cliente se enfrenta a un espacio limitado.

La solución 100G actual se basa en gran medida en la tecnología coherente 100G, pero el coste de los transceptores coherentes es prohibitivo.

El despliegue de soluciones DWDM, junto con su posoperación y mantenimiento, requieren un cierto nivel de conocimientos técnicos, lo que se traduce en elevados costes de contratación de personal.

Solución

Nueva opción para DCI de 80 km: una rentable solución PAM4

El sistema coherente tradicional con módulos coherentes es eficaz para la transmisión a larga distancia, pero es costoso y consume mucha energía. Es más adecuado para transmisiones a más de 80 km. Para los centros de datos de los clientes situados a menos de 80 km, sugerimos utilizar FS DCP, sistema de línea abierta de 40 canales 100G DWDM PAM4. DCP es una completa plataforma de conectividad dinámica con 40CH Mux/Demux integrados, EDFA, DCM, AWG, OSC y otros módulos funcionales. Es una opción más económica con menor consumo de potencia de señal y ruido, lo que la hace más adecuada para distancias de transmisión inferiores a 80 km. En comparación con las soluciones coherentes tradicionales, la solución FS PAM4 proporciona el efecto de transmisión esperado al tiempo que ofrece un ahorro de costes y una mayor rentabilidad.

Plataforma de alta capacidad de 2,0T en 1U, 300% de ahorro de espacio en el armario

Con el crecimiento de los macrodatos y la computación en la nube, el tráfico de datos se ha disparado, lo que ha provocado un aumento de la demanda de ancho de banda en las redes troncales y básicas. Para satisfacer las crecientes expectativas de experiencia del usuario, nuestro cliente planea actualizar dos centros de datos cercanos a 100G desde la velocidad actual de 10G. Sin embargo, los equipos de bastidor existentes no son compatibles con los requisitos de disipación de calor, suministro eléctrico, método de instalación y forma de los equipos. La sala de servidores del centro de datos también necesita mejoras. Para solucionar estos problemas y satisfacer las necesidades de transmisión empresarial del cliente, proponemos el sistema de línea abierta FS DCP. Admite la transmisión de servicios 20*100G y tiene un diseño estándar de 1U, más integrado que los tipos de bastidor tradicionales que requieren 4U de espacio. El despliegue de DCP puede actualizar el ancho de banda de 10G a 100G, ampliar el volumen de negocio de 400G a 2,0T, aumentar la tasa de utilización del espacio 3 veces, reducir los costes de operación y mantenimiento y aumentar los ingresos por unidad de espacio.

Automático, Plug-and-Play, menores costes de funcionamiento y mantenimiento

Los equipos antiguos del cliente son complicados y necesitan expertos para configurarlos y mantenerlos. Esto supone un riesgo para la empresa si se cometen errores durante el proceso de conexión. FS DCP cuenta con funciones avanzadas como la puesta en marcha automática, que simplifica el proceso y reduce el tiempo de configuración. La plataforma también cuenta con módulos integrados que se conectan fácilmente y se configuran automáticamente. Esto facilita la gestión de grandes cantidades de datos con menos personal y menores costes. FS DCP simplifica la operación y el mantenimiento, acelera la implantación y ayuda a las organizaciones a gestionar grandes volúmenes de datos sin esfuerzo, reduciendo en última instancia los costes y mejorando la eficacia operativa.

Conclusión

Solución todo en uno para reducir costes, aumentar el ancho de banda, la escalabilidad y la facilidad de uso

100G DWDM PAM4 de FS es la solución de transmisión punto a punto más rentable en un radio de 80 km y se utiliza ampliamente en interconexión de centros de datos locales, transmisión de redes metropolitanas y escenarios de acceso distribuido. Ofrece mayor velocidad, mayor distancia, menor latencia, mayor densidad y una configuración más flexible, satisfaciendo las necesidades y requisitos cambiantes de los clientes. FS seguirá desarrollando e iterando sus productos para garantizar que sigan siendo una solución óptima para los clientes locales.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k