Español

Solución PoE flexible para una red de oficina

Descripción del proyecto

La tecnología PoE se utiliza ampliamente en la construcción de redes debido a las ventajas que aporta a la hora de instalarse. Los teléfonos VoIP y los APs WIFI (o puntos de acceso inalámbricos) suelen ser las aplicaciones PoE más populares. Nuestro cliente en Suiza requería una solución para su red de oficinas. Su proveedor de servicios de internet o ISP (Internet service provider, por sus siglas en inglés) proporcionaba conexiones Ethernet de 10Gb y la solución debía incluir ordenadores, teléfonos VoIP, servidores y conexión inalámbrica de puntos de acceso a Internet para el personal en la oficina.

Desafío

El cliente tenía una necesidad urgente pero no estaba familiarizado con los switches de red FS, por lo que no se decidió qué dispositivos elegir. Se esperaba que toda la aplicación fuera con RJ45 Ethernet.

Solución

Después de obtener la información del cliente, FS entregó una solución flexible y preparada para el futuro en poco tiempo.

El switch administrado PoE+ de 8 puertos S1150-8T2F transmitió datos 1G para 4 iMac y 2 puntos de acceso inalámbricos mientras suministraba energía mientras tanto, lo que simplifica la instalación y reduce los costos de infraestructura.

Había 12 MacPro y 2 servidores Mac que necesitaban una conexión de 10 G y los dispositivos deberían cumplir con las necesidades de envío rápido. El switch S5850-32S2Q que venía con puertos 10G estaba en stock, satisfaciendo las necesidades del cliente y factible para una futura expansión de la red.

Se requería que toda la aplicación fuera una conexión RJ45, por lo tanto, se utilizó el módulo RJ45 en el switch S5850-32S2Q para transformar la fibra en cobre.

Solución PoE flexible

Conclusión

El switch PoE se ha convertido en una alternativa óptima para mejorar la flexibilidad y la estabilidad del despliegue de la red. La gestión de toda la red se ha optimizado de modo que hasta una persona que no tenga experiencia con los switches FS pueda manejar el sistema sin problemas.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k