Español

Solución de switch PoE con más de 100 puntos finales

Contexto

Una empresa de integración audiovisual tiene 8 salas de control pequeñas con varios dispositivos: entre 4 y 28 por sala. Se necesita una solución para gestionar estos dispositivos y la sala de control informático, donde se agregarían los datos de las 8 salas de control pequeñas.

Desafío

Se necesitan switches para alimentar los dispositivos de las salas de control. El número de puertos debe ser mayor que la suma de los dispositivos: la sala que tenga 25 o más terminales requiere una fuente de alimentación POE + de 15 W por dispositivo.

Solución

En la sala de control informático hay un switch S3900 24F4S que la conecta a las 8 salas de control a través de transceptores ópticos de 1G y cables de fibra óptica. A su vez, estas tienen los dispositivos finales conectados a unos switches que les permiten el acceso a Internet.

Los switches PoE S1150-8T2F y S1400-24T4F se conectan hacia abajo a los usuarios finales y hacia arriba a S3900-24F4S, que mantiene la latencia más pequeña.

Como la sala de control de TI se encuentra a unos 100 m de las salas de control pequeñas. Se adoptan cables de fibra para garantizar la transmisión sin errores. Los puertos de enlace ascendente 1G de los conmutadores PoE están conectados a las interfaces ópticas 1G del S3900 24F4S a través de cables de fibra óptica OM3.

topology

Conclusión

FS ha contribuido a construir una red que proporciona acceso a Internet para 119 dispositivos terminales. La serie S3900 ofrece unos switches de acceso y agregación Gigabit rentables e ideales para las redes de áreas de campus, PYMES y grandes empresas. El switch PoE proporciona tanto la comunicación de datos como el suministro de energía para los segmentos de la red, de modo que ahorraras tiempo y dinero en el despliegue y mantenimiento de la red.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k