Español

Solución de cableado estructurado con cables MTP y cables de red en el rack

Contexto

Anixter es un distribuidor líder a nivel global de soluciones de red y seguridad, de soluciones eléctricas y electrónicas, y de soluciones de energía de la red. Quería diseñar un sistema de cableado para sus usuarios finales, y deseaba verificar la viabilidad del producto y del plan.

Desafío

Hay tres sets de racks (12 racks en total) que se interconectan: dos son racks centrales que deben conectarse con la sala de TI; dos son racks de distribución; y ocho son racks de servidor. Nuestro cliente necesitaba equipos oportunos para construir un sistema estructurado y correctamente instalado con cables de fibra óptica y cables de red.

Solución

Los dispositivos de red en la sala de TI están conectados al rack central A1 a través del panel adaptador de fibra dúplex LC para realizar una transmisión de 10G.

Los dos bastidores centrales están interconectados entre sí, utilizando cableado de fibra óptica y cableado de cobre. En cuanto al cableado de fibra, los cables LC OM4 y OS2 se utilizan para conectar los paneles adaptadores LC y los cables troncales multimodo MTP-12 Tipo B se conectan entre MTP y hasta los paneles adaptadores. Para el sistema de cobre, se conectan los paneles de conexión de 24 puertos y los cables de cobre Cat6.

Además, las conexiones de los racks centrales y los racks de distribución se realizan de la misma manera.

Las conexiones entre los dos racks de distribución y los ocho racks de servidores se realizan con la ayuda de un adaptador MTP y cables troncales MTP-12.

 Solución de cableado estructurado con cables MTP y cables de red en el rack

Conclusión

FS ayuda en la construcción de un sistema optimizado para la solución de cableado entre los racks. Con el uso de los productos de la serie FHD de alta densidad, se logra un sistema de cableado flexible de alta densidad que es fácil de gestionar y con alta utilización del espacio.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k